(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可以作為電線束分類的顏色,或是配合電纜線顏色選擇顏色接近的尼龍束線帶。
【特長】
・INSULOK束線帶標準品。
・多色彩種類的束線帶。
・一眼即可判別電線束的分類、區別。
・作為電線的保護色也很便利。
・也可作為包裝資材使用。
【用途】
・適合室內使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
T120R-RED
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
可以作為電線束分類的顏色,或是配合電纜線顏色選擇接近的顏色。
材質 | 尼龍66 |
---|---|
顏色 | 藍、綠、紅、黃 |
一般使用溫度範圍 | -40℃~+85℃ |
等級 | 標準 |
UL阻燃等級(主原料) | UL94V-2 |
束線示意圖
外形尺寸圖
型號 | 尺寸 (mm) | 最大 束線徑 φ(mm) | loop 抗拉強度 (最小值) N(kgf) | 適用工具 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑 | 紅 | 藍 | 黃 | 綠 | 全長 L | 寬幅 A | |||
T18S-RED | T18S-BLU | T18S-YLW | T18S-GRN | 80 | 2.2 | 16 | 80 (8.16) | EVO7SP MK8 MK8-LT | |
T18R-RED | T18R-BLU | T18R-YLW | T18R-GRN | 100 | 2.5 | 22 | |||
BK-1-1000 | 100 | 2.5 | 22 | ||||||
BK-1-100 | 100 | 2.5 | 22 | ||||||
T30R-RED | T30R-BLU | T30R-YLW | T30R-GRN | 152 | 3.5 | 36 | 135 (13.77) | EVO7SP MK8 EVO9SP MK9 MK9RE-F | |
T30L-RED | T30L-BLU | T30L-YLW | T30L-GRN | 202 | 3.6 | 50 | |||
T50R-RED | T50R-BLU | T50R-YLW | T50R-GRN | 202 | 4.6 | 50 | 225 (22.94) | ||
T50L-RED | T50L-BLU | T50L-YLW | T50L-GRN | 383 | 4.8 | 105 | |||
T60S-RED | T60S-BLU | T60S-YLW | T60S-GRN | 251 | 4.8 | 65 | 270 (27.53) | ||
T60R-RED | T60R-BLU | T60R-YLW | T60R-GRN | 301 | 4.8 | 80 | |||
T120R-RED | T120R-BLU | T120R-YLW | T120R-GRN | 380 | 7.6 | 100 | 535 (54.56) | EVO9SP MK9 MK11 MK15 |
型號 |
---|
T120R-RED |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 捆束徑 (mm) | 全長L (mm) | 寬度A (mm) | 顏色 | 規格 | 袋裝數量 (本) | 環拉伸強度 (N) | 傳輸訊號代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為50 | 4天~ | 3.0~100 | 380 | 7.6 | [其他] 紅 | - | 50 | 535 | 850-3861 |
Loading...
材質 | 尼龍66 | UL阻燃等級(主原料) | UL94V-2 | 使用溫度範圍(最低)(℃) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
使用溫度範圍(最高)(℃) | 85 |
INSULOK 彩色束線帶 標準等級的型號T120R-RED頁面。
記載關於型號T120R-RED之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
BK-1-1000 |
T120R-BLU |
T120R-GRN |
T120R-YLW |
T18R-BLU |
T18R-GRN |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 捆束徑 (mm) | 全長L (mm) | 寬度A (mm) | 顏色 | 規格 | 袋裝數量 (本) | 環拉伸強度 (N) | 傳輸訊號代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為1,000 | 4天~ | 1.0~22 | 100 | 2.5 | 黑 | UL規格認證品 | 1000 | 80 | 850-3787 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 3.0~100 | 380 | 7.6 | [其他] 藍 | - | 50 | 535 | 850-3858 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 3.0~100 | 380 | 7.6 | [其他] 綠 | - | 50 | 535 | 850-3859 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 3.0~100 | 380 | 7.6 | [其他] 黃 | - | 50 | 535 | 850-3863 | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 1.0~22 | 100 | 2.5 | [其他] 藍 | - | 1000 | 80 | 850-3881 | ||
包裝數為1,000 | 4天~ | 1.0~22 | 100 | 2.5 | [其他] 綠 | - | 1000 | 80 | 850-3883 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策