(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

標記系列 標示牌【包裝數為100】

CABLE ACCESSARY ACCESSARY

標記系列 標示牌

與INSULOK束線帶一起使用的標示、固定用標示牌。
【特長】
・與INSULOK束線帶一起使用於電線的分類、標示、識別。
・標籤部較大,可以顯示更多資訊。
・可用捺印機或是油性筆寫上標示內容。
【用途】
・用於電線等的分類、標示、識別。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FMP35

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

標記牌的規格

マーカープレート使用例。

標記牌的使用範例

マーカープレート FMP35の寸法図 単位 : mm

標記牌FMP35的尺寸圖 單位:mm

 

 

  • 材質:尼龍66
  • 顏色:乳白、白
  • 環境負荷物質管理資訊:HF 無鹵素
  • 一般使用溫度範圍:-40~+ 85℃
  • 等級:標準
  • UL阻燃等級(主原料):UL94V-2
型號顏色尺寸 (mm)適用束線帶
全長 L寬幅 W
FMP35乳白35.013.0T18、T25、T30
T40、T50
T60的各型號
型號
FMP35
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為100

4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍 全長(mm) 35.0 寬度(mm) 13
寬度(mm) 13.0 顏色 乳白色 全長(mm) 35.0
袋裝數量(個) 100 材質 尼龍66材質

標記系列 標示牌的型號FMP35頁面。
記載關於型號FMP35之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767