(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

短路棒 (附絕緣外皮)【包裝數為1~10】

短路棒 (附絕緣外皮)

附絕緣外皮,充分考量了安全性。
【特長】
・附絕緣外皮,備有3種顏色。
・備有黑、黃綠、橘3色,可按照用途區分使用。
・本體材質採用的是黃銅鍍鎳。
・備有顏色BB:黑色、GB:綠色、OB:橘色可供選擇。
・以端子形狀為Y型,短路棒間距7.62mm、長18mm構成。
【用途】
・可作為端子台的短路棒使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

關於附絕緣外皮短路棒的規格

附絕緣外皮短路棒尺寸圖

附絕緣外皮短路棒尺寸圖

極數24681040
A13.4228.6643.959.1474.34302.98

附外皮/7.62mm間距

型號
BB7.62-2
BB7.62-2(3.5)
BB7.62-4(3.5)
BB7.62-6(3.5)
BB7.62-8
BB7.62-8(3.5)
BB7.62-10(3.5)
BB7.62-40
BB7.62-40(3.5)
GB7.62-2
GB7.62-4
GB7.62-6
GB7.62-8
GB7.62-10
GB7.62-10(3.5)
OB7.62-2
OB7.62-4
OB7.62-6
OB7.62-8
OB7.62-10
OB7.62-10(3.5)
OB7.62-40
OB7.62-40(3.5)
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
極數
(P)
外皮顏色 適用端子

包裝數為10

4天~ 2M3端子用

包裝數為10

9天~ 2M3.5端子用

包裝數為10

9天~ 4M3.5端子用

包裝數為10

9天~ 6M3.5端子用

包裝數為10

4天~ 8M3端子用

包裝數為10

9天~ 8M3.5端子用
4天~ 10M3.5端子用

包裝數為10

4天~ 40M3端子用

包裝數為10

4天~ 40M3.5端子用

包裝數為10

9天~ 2M3端子用

包裝數為10

9天~ 4M3端子用

包裝數為10

9天~ 6M3端子用

包裝數為10

9天~ 8M3端子用

包裝數為10

9天~ 10M3端子用

包裝數為10

9天~ 10M3.5端子用

包裝數為10

9天~ 2M3端子用

包裝數為10

9天~ 4M3端子用

包裝數為10

9天~ 6M3端子用

包裝數為10

9天~ 8M3端子用

包裝數為10

9天~ 10M3端子用

包裝數為10

9天~ 10M3.5端子用

包裝數為10

9天~ 40M3端子用

包裝數為10

9天~ 40M3.5端子用

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

對應產品 各種端子台用 短路棒 間距(mm) 7.62 端子形狀 Y型
長度(mm) 18

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767