(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
外殼為金屬材質,堅固的單壓鎖定防水連接器。
【特長】
・採用特殊表面處理,耐候性優的防水連結器。
・採用單壓鎖定,安裝拆卸更容易。
・外殼為以鋅合金壓鑄製造。
・採用5鍵式導件,嵌合更順暢。
・有取得UL/CSA規格認證品(UL:UL1977/CSA:C22.2 No.182.3)。
【用途】
・最適合用於各種室外設備的電纜線連接。
・適合用於土木、建設機械、以及各種設備。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
NAW-204-RF
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
由於採用金屬製外殼結構更堅固。適用於土木・建築機械、各種機械設備等
絕緣電阻:以指定電壓在最接近的導體之間測量時為1,000MΩ以上
耐電壓:在最接近的導體之間施加規定的電壓1分鐘,也不會出現短路等異常
接觸電阻:將一對連結器端子結合至標準長度時的導體電阻為5mΩ以下
耐振動性:進行振動試驗時,功能上未發生故障且接觸電阻為5mΩ以下
衝擊:進行衝擊試驗時,功能上未發生故障且接觸電阻為5mΩ以下
耐濕性:進行濕度試驗後,功能上未發生故障且絕緣電阻為10MΩ以上
溫度循環:進行溫度循環試驗後,功能上未發生故障且絕緣電阻為1,000MΩ以上
鹽水噴霧:進行鹽水噴霧試驗後,功能上未發生故障且接觸電阻為5mΩ以下
防水性:以一般使用的狀態,於水壓40kPa下放置24小時後,沒有進水的痕跡
防水性 | 防水連結器【嵌合時相當於IP67防水等級】(IP68等級可另外諮詢) |
---|---|
鎖定方式 | 單壓鎖定 |
機構・材質特徵 | ○ 外殼為以鋅合金壓鑄製造 ○ 採用5鍵式導件,嵌合更順暢 ○ 使用L型座可以安裝於狹小的空間 |
關於規格 | ○ 有取得UL/CSA規格認證品(UL:UL1977/ CSA:C22.2 No.182.3) 註:取得國外規格認證的產品,部分規格與標準品不同。額定電壓、電流、電線導體截面積請參照原廠取得規格一覽表(型錄:P.268 ~ P.271) |
結線方式 | 焊接、壓接兩種(具有互換性) |
※壓著型的產品附有與芯數同數量的端子
※要另外購買時,也可單獨購買端子
型號 |
---|
NAW-204-RF |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 容許電流 (A) | 容許電壓 (V) | 代表規格 | 連結器形狀種類 | 連結器形狀特長 | 外殼尺寸 | 正芯/逆芯 | 使用電纜線外徑 (φ) | 適用電線導體截面積 (mm2) | 使用溫度範圍 (℃) | 法蘭 | 端子電鍍處理 | 嵌合對象1 | 嵌合對象2 | 嵌合對象3 | 嵌合對象4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 母端 | 4 | 板裝 | 10 | 250 | UL / CSA | 插座 | 附法蘭 | 20 | 逆芯型 | 無 | 1.25 | -25~+85 | 方型 | 銀 | NAW-204-PM6 【直線插頭】 | - | - | - |
Loading...
連結器形狀 | 圓型 | 連結器系列開頭字母 | M・N・O | 開頭字母為M・N・O的系列 | NAW |
---|---|---|---|---|---|
電線連接方法 | 焊接 | 連接方向 | 直型 | 保護功能(耐環境性) | 相當於IP67 |
管用螺牙 | 無 | 外殼電鍍處理 | 特殊處理 |
防水連結器 NAW系列的型號NAW-204-RF頁面。
記載關於型號NAW-204-RF之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
NAW-163-RM |
NAW-165-PM5 |
NAW-165-PM7 |
NAW-204-RM |
NAW-205-ADF10 |
NAW-205-PF10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 容許電流 (A) | 容許電壓 (V) | 代表規格 | 連結器形狀種類 | 連結器形狀特長 | 外殼尺寸 | 正芯/逆芯 | 使用電纜線外徑 (φ) | 適用電線導體截面積 (mm2) | 使用溫度範圍 (℃) | 法蘭 | 端子電鍍處理 | 嵌合對象1 | 嵌合對象2 | 嵌合對象3 | 嵌合對象4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 公端 | 3 | 板裝 | 10 | 125 | CSA | 插座 | 附法蘭 | 16 | 正芯型 | 無 | 1.25 | -25~+85 | 方型 | 銀 | - | - | - | - | ||
4天~ | 公端 | 5 | 電纜線連接 | 5 | 125 | CSA | 插頭 | 一般型 | 16 | 逆芯型 | 4.0~4.8 | 0.5 | -25~+85 | 無 | 銀 | NAW-165-RF 【板裝插座】 | - | - | - | ||
4天~ | 公端 | 5 | 電纜線連接 | 5 | 125 | CSA | 插頭 | 一般型 | 16 | 逆芯型 | 5.7~6.8 | 0.5 | -25~+85 | 無 | 銀 | NAW-165-RF 【板裝插座】 | - | - | - | ||
4天~ | 公端 | 4 | 板裝 | 10 | 250 | CSA / UL | 插座 | 附法蘭 | 20 | 正芯型 | 無 | 1.25 | -25~+85 | 方型 | 銀 | NAW-204-PF12 【直線插頭】 | NAW-204-PF8 【直線插頭】 | - | - | ||
4天~ | 母端 | 5 | 電纜線連接 | 10 | 250 | CSA / UL | 轉接器 | 一般型 | 20 | 逆芯型 | 8.6~10.5 | 1.25 | -25~+85 | 無 | 銀 | NAW-205-PM10 【直線插頭】 | - | - | - | ||
4天~ | 母端 | 5 | 電纜線連接 | 10 | 250 | CSA / UL | 插頭 | 一般型 | 20 | 正芯型 | 8.6~10.5 | 1.25 | -25~+85 | 無 | 銀 | NAW-205-RM 【板裝插座】 | - | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策