(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

防水連結器 NAW系列 (型號表)

CONNECTOR

防水連結器 NAW系列

外殼為金屬材質,堅固的單壓鎖定防水連接器。
【特長】
・採用特殊表面處理,耐候性優的防水連結器。
・採用單壓鎖定,安裝拆卸更容易。
・外殼為以鋅合金壓鑄製造。
・採用5鍵式導件,嵌合更順暢。
・有取得UL/CSA規格認證品(UL:UL1977/CSA:C22.2 No.182.3)。
【用途】
・最適合用於各種室外設備的電纜線連接。
・適合用於土木、建設機械、以及各種設備。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NAW-207-PM10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

金屬型單壓鎖定式防水連結器

由於採用金屬製外殼結構更堅固。適用於土木・建築機械、各種機械設備等
絕緣電阻:以指定電壓在最接近的導體之間測量時為1,000MΩ以上
耐電壓:在最接近的導體之間施加規定的電壓1分鐘,也不會出現短路等異常
接觸電阻:將一對連結器端子結合至標準長度時的導體電阻為5mΩ以下
耐振動性:進行振動試驗時,功能上未發生故障且接觸電阻為5mΩ以下
衝擊:進行衝擊試驗時,功能上未發生故障且接觸電阻為5mΩ以下
耐濕性:進行濕度試驗後,功能上未發生故障且絕緣電阻為10MΩ以上
溫度循環:進行溫度循環試驗後,功能上未發生故障且絕緣電阻為1,000MΩ以上
鹽水噴霧:進行鹽水噴霧試驗後,功能上未發生故障且接觸電阻為5mΩ以下
防水性:以一般使用的狀態,於水壓40kPa下放置24小時後,沒有進水的痕跡

防水性防水連結器【嵌合時相當於IP67防水等級】(IP68等級可另外諮詢)
鎖定方式單壓鎖定
機構・材質特徵外殼為以鋅合金壓鑄製造
採用5鍵式導件,嵌合更順暢
使用L型座可以安裝於狹小的空間
關於規格○ 有取得UL/CSA規格認證品(UL:UL1977/ CSA:C22.2 No.182.3)
註:取得國外規格認證的產品,部分規格與標準品不同。額定電壓、電流、電線導體截面積請參照原廠取得規格一覽表(型錄:P.268 ~ P.271)
結線方式焊接、壓接兩種(具有互換性)

焊接型 端子接點配置

はんだづけタイプ コンタクト配列 シェルサイズ16
はんだづけタイプ コンタクト配列 シェルサイズ20
はんだづけタイプ コンタクト配列 シェルサイズ24

壓著型 端子接點配置

圧着タイプ コンタクト配列 シェルサイズ16
圧着タイプ コンタクト配列 シェルサイズ20
圧着タイプ コンタクト配列 シェルサイズ24

※壓著型的產品附有與芯數同數量的端子
※要另外購買時,也可單獨購買端子

附錄

別表 シェルサイズ16
別表 シェルサイズ20
別表 シェルサイズ24
 
型號
NAW-207-PM10
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
代表規格 連結器形狀種類 連結器形狀特長 外殼尺寸 正芯/逆芯 使用電纜線外徑
(φ)
適用電線導體截面積
(mm2)
使用溫度範圍
(℃)
法蘭 端子電鍍處理 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象4
4天~ 公端7電纜線連接10250UL / CSA插頭一般型20逆芯型8.6~10.51.25-25~+85NAW-207-RF 【板裝插座】---

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 M・N・O 開頭字母為M・N・O的系列 NAW
電線連接方法 焊接 連接方向 直型 保護功能(耐環境性) 相當於IP67
管用螺牙 外殼電鍍處理 特殊處理

防水連結器 NAW系列的型號NAW-207-PM10頁面。
記載關於型號NAW-207-PM10之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
NAW-163-RM
NAW-165-PM5
NAW-165-PM7
NAW-207-PM12
NAW-207-PM6
NAW-207-PM8
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
代表規格 連結器形狀種類 連結器形狀特長 外殼尺寸 正芯/逆芯 使用電纜線外徑
(φ)
適用電線導體截面積
(mm2)
使用溫度範圍
(℃)
法蘭 端子電鍍處理 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象4
4天~ 公端3板裝10125CSA插座附法蘭16正芯型1.25-25~+85方型----
4天~ 公端5電纜線連接5125CSA插頭一般型16逆芯型4.0~4.80.5-25~+85NAW-165-RF 【板裝插座】---
4天~ 公端5電纜線連接5125CSA插頭一般型16逆芯型5.7~6.80.5-25~+85NAW-165-RF 【板裝插座】---
4天~ 公端7電纜線連接10250CSA / UL插頭一般型20逆芯型10.6~12.51.25-25~+85NAW-207-RF 【板裝插座】---
4天~ 公端7電纜線連接10250CSA / UL插頭一般型20逆芯型5.5~6.31.25-25~+85NAW-207-RF 【板裝插座】---
4天~ 公端7電纜線連接10250CSA / UL插頭一般型20逆芯型7.0~8.51.25-25~+85NAW-207-RF 【板裝插座】---

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767