(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

HW系列SEMI緊急遮斷用(EMO)開關

HW系列SEMI緊急遮斷用(EMO)開關

SEMI緊急遮斷用(EMO)開關。
【特長】
・按鈕色為紅(R)、文字色為白。
・按壓鎖定旋轉重設型,按下按鈕即可鎖定在該狀態,按鈕向右轉則可重設狀態。
・端子蓋一體成形的端子。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

HW系列 附EMO顯示按鈕開關按壓鎖定 旋轉重設開關的規格

大型φ40(直徑40mm)的外觀

大型φ40(直徑40mm)的外觀

大型φ40(直徑40mm)的尺寸圖1

大型φ40(直徑40mm)的尺寸圖1

(單位:mm)

大型φ40(直徑40mm)的尺寸圖2

大型φ40(直徑40mm)的尺寸圖2

(單位:mm)

品名主接點(b接點)監控接點(a接點)型號(訂購型號)
大型(φ40)按鈕1b-HW1B-V401R-EMO
1b1aHW1B-V411R-EMO
2b-HW1B-V402R-EMO
2b2aHW1B-V422R-EMO
  • 按鈕顏色為紅色(R),文字顏色為白色。

※關於其他規格,請參閱型錄。

型號
HW1B-V401R-EMO
HW1B-V402R-EMO
HW1B-V411R-EMO
HW1B-V422R-EMO
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成 尺寸 深度
(mm)
接點構成詳情
4天~ 1b81.4主接點1b
4天~ 2b81.4主接點2b
4天~ 1a / 1b81.4主接點1b/監控接點1a
4天~ 2a / 2b101.4主接點2b/監控接點2a

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 非發光式緊急停止 形狀 圓頭型 附護套
銘板 端子形狀 螺絲端子 安裝孔 φ22.3
按鈕動作 按壓鎖定/旋轉重設 保護功能(耐環境性) IP65 代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA
尺寸 縱向(mm) 41.4 尺寸 寬度(mm) 40 電流容量 AC110V時(A) 10
電流容量 DC24V時(A) 8 按鈕形狀 大型 接點材質
鎖定裝卸方式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767