(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

濾網 HR系列

濾網 HR系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可作為HF-P型風扇濾網的更換代替品使用。
【特長】
・貼於散熱用孔,亦可作為防塵濾網使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

HR系列濾網的特長

使用參考範例(作為HF-P型風扇濾網的更換用網使用。照片中為 HF-P型風扇濾網)

使用參考範例(作為HF-P系列風扇濾網的更換代替品使用。照片中為 HF-P系列風扇濾網)

組成零件

名稱材質顏色
濾網優力膠海綿

尺寸

型號WH
HR1030300100
HR2550500250
型號
HR1030
HR2550
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
H
(mm)
4天~ 300100
4天~ 500250

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 濾網 顏色/表面處理 t(mm) 3
材質 優力膠海綿

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767