(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

BCAS、BCAL用備用蓋板螺絲

BCAS、BCAL用備用蓋板螺絲

型號:BCAS、BCAL專用蓋板螺絲。
【特長】
・有BCAS用蓋板螺絲及BCAL用備用蓋板螺絲兩種。
・材質為玻璃纖維/尼龍,顏色為白灰色。
【用途】
・型號:BCAS、BCAL專用選購品。
・當蓋板螺絲破損、遺失時,可作為更換使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

關於BCAS、BCAL用蓋板螺絲的規格

BCAS用蓋板螺絲尺寸圖

BCAS、BCAL用蓋板螺絲:相關圖像

型號:CB20

BCAS、BCAL用蓋板螺絲:相關圖像

型號:CB35

BCAS、BCAL用蓋板螺絲:相關圖像

型號:CB50

型號對應型號
CB20BCAS060905、071005、080806、081104、081107、081307、081807、082507、101007、101010、101807、102007
BCAS102307、121207、121210、141709、142309、151507、151510、152007、152010、152013、152510、161607、202010、202013
CB35BCAS081108、BCAS081308、BCAS081808、BCAS082508
CB50BCAS202016、BCAS152016、BCAS152513

材質:玻璃纖維、尼龍
顏色/表面處理:灰白色

BCAL用備用蓋板螺絲尺寸圖與截面圖

BCAS、BCAL用蓋板螺絲:相關圖像

型號:CB28P

BCAS、BCAL用蓋板螺絲:相關圖像

型號:CB28M

材質:玻璃纖維、尼龍
顏色/表面處理:灰白色
對應機種:BCAL 全機種

型號
CB20
CB28M
CB28P
CB35
CB50
型號數量折扣標準
出貨日
L
(mm)
φ
(mm)
4天~ 3610
4天~ 6622
4天~ 50.822
4天~ 51.510.5
4天~ 6711

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

顏色規格/表面處理 白灰 材質 尼龍

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767