(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

風扇濾網 HF-P系列

風扇濾網 HF-P系列

使用風扇馬達用濾網可防止灰塵或異物混入
【特長】
・5種尺寸可供選擇
・熱對策產品

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

HF-P系列風扇濾網的詳情

產品圖像

產品圖像

嵌入型蓋板尺寸圖( HF-P40、60※圖為HF-P60)

嵌入型蓋板尺寸圖( HF-P40、HF-P60※圖為HF-P60)

安裝蓋尺寸圖( HF-P40・60※圖為HF-P60)

安裝蓋尺寸圖( HF-P40、HF-P60※圖為HF-P60)

嵌入型蓋板尺寸圖( HF-P80、90、120※圖為HF-P80 )

嵌入型蓋板尺寸圖( HF-P80、HF-P90、HF-P120※圖為HF-P80 )

安裝蓋尺寸圖( HF-P80・90・120※圖為HF-P80 )

安裝蓋尺寸圖( HF-P80、HF-P90、HF-P120※圖為HF-P80 )

組成零件

No.名稱材質顏色
1插入型蓋板阻燃性ABS(UL94V-0)
2安裝蓋板阻燃性ABS(UL94V-0)
3濾網優力膠海綿

型號尺寸

型號ABCDabc
HF-P40406.3373.232-M3
HF-P6059.66.555.93.250-M4
HF-P8083.49.8806.5-71.5M4
HF-P9096.29.7926.3-82.5M4
HF-P120123.710.8117.27.3-104.8M4

形狀因尺寸而異。

型號
HF-P40
HF-P60
HF-P80
HF-P90
HF-P120
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
4天~ 40403.2
4天~ 59.659.63.2
4天~ 83.483.46.5
4天~ 96.296.26.3
4天~ 123.7123.77.3

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 濾網 顏色/表面處理 材質 ABS
規格 UL94V-0

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767