(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

D2000系列用工具

TOOL FOR CONNECTOR

D2000系列用工具

提升操作性與可靠性之D2000系列連結器用工具。
【特長】
・壓著頭部有電線尺寸及壓著高度的刻印。
・把手處的棘輪機構,有助於壓著品質的穩定。
・把手加上優力膠護蓋,更加好握。
【用途】
・工業設備用產品/事務設備用產品

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

919041-2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

D-2000系列適用工具 特長

適用電線範圍絕緣外皮
外徑
mm
電線
範圍
標誌
連接器 型號適用工具型號
插座 連接器插片 連接器手動工具小型塗膠機
AWG #mm2連鎖狀散狀連鎖狀散狀
280.090.88~1.3S1318106-11318108-11318110-11318112-191576-12151240-1
260.12
240.201.11~1.43
220.301.26~1.8M1318105-11318107-11318109-11318111-191595-12151071-1
200.50
180.851.79~1.9
尺寸圖:919041-2/插片 連接器 切割治具(D-2000系列)

尺寸圖:919041-2/插片・連接器端子 切割治具(D-2000系列)

尺寸圖(919041-2)

尺寸圖(919041-2)

型號
919041-2
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

適用類型 插片・端子用 適用系列 D2000系列 適用零件 D2000系列
適用類型 插片・連接器端子用 連接器類型 插片 適用電線範圍(AWG)
適用電線範圍(mm2) 絕緣外皮外徑(mm) 種類 切割治具
連接器電線範圍標誌

D2000系列用工具的型號919041-2頁面。
記載關於型號919041-2之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767