(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

零件安裝配件 RESLOCK OL系列【包裝數為1~500】

零件安裝配件 RESLOCK OL系列

可輕鬆將零件、配線、配管等整齊安裝好的配件。
不挑場所,不管何地皆可簡單安裝。
即使在無法進行焊接加工或狹窄的場所也可安裝零件。
【特長】
・也可安裝在門板等無法開孔攻牙、焊接加工的場所。
・OL-A、B型以接著劑固定。
・可簡單使用。
・OL-E型可作為高20mm的隔離片使用。
・提高安裝零件的絕緣性與耐震性。
【用途】
・用於控制箱、配電箱、分電箱與其它設備的零件安裝。

(i)請注意

  • OL-E4有最小起訂量:5個起
  • 符合舊RoHS規範(6項物質對應品)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

OL-A

OL-A

OL-B

OL-B

OL-E

OL-E

型式、規格

型式 安裝方法零件安裝適用螺絲本體顏色使用環境溫度本體重量
OL-A3瞬間接著劑M3-20~+70℃約3g
OL-A4M4約3g
OL-B4瞬間接著劑M4約10g
OL-B5M5約10g
OL-E3螺絲固定
(M4平頭螺絲)
M3約2g
OL-E4M4約2g

材質

OL-A 材質

OL-A 材質

  • 本體護蓋:聚苯乙烯
  • 本體框架:乙烯類彈性體
OL-B 材質

OL-B 材質
本體:CR(氯丁橡膠)

OL-E 材質

OL-E 材質
本體:ABS(阻燃等級 UL94 HB)

開發秘辛

 

變更設備規格時,需要在控制箱內進行孔加工來固定追加零件,但基於安全上的理由而無法進行孔加工。為滿足不進行孔加工也能固定零件的需求,本產品因此而誕生。

型號
OL-A3
OL-A4
OL-B4
OL-E3
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
縱向尺寸
(mm)
橫向尺寸
(mm)
高度
(mm)
顏色 零件安裝適用螺絲
(mm)
每包數量
(個)

包裝數為100

5天~ 22149M3100

包裝數為100

4天~ 22149M4100
4天~ 30309M4-

包裝數為500

4天~ 112120M3500

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 彎角 使用環境溫度(℃) -20~+70

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767