(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可看見插入狀態,清晰易懂,清楚可見!!
只需插入,即可確實連接。
【特長】
・不須任何壓接作業。
・只需插入銅線即可完成插入作業。
・電線可拆,連接也變得更簡單。
・無個人差異的穩定連接作業。
【用途】
・用於室內配線、連接箱內的電線連接。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
OK-2
OK-3
OK-4
OK-5
OK-8
OK-6W
OK-8W
型式 | 插入條數 | 本體顏色 | 適用電線 | 額定 | 認證檢查機關 | 本體重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
OK-2 | 2條 | 透明紅 | 銅單線 φ1.2 φ1.6 φ2.0 | 300V 20A | PSE、JET | 約2g |
OK-3 | 3條 | 透明橘 | 約3g | |||
OK-4 | 4條 | 透明黃 | 約3g | |||
OK-5 | 5條 | 半透明白 | 約4g | |||
OK-8 | 8條 | 透明灰 | 約6g | |||
OK-6W | 6條 | 透明藍 | 約5g | |||
OK-8W | 8條 | 透明灰 | 約6g |
剝除電線外皮。
剝除電線外皮11~13mm。
插入電線。
從插入孔筆直插入芯線,直到接觸底部。
確認芯線從零件突出2mm以上。
將連結器筆直倒下不要扭動,收入盒中。
拉動電線,同時左右交互扭轉連結器。
材質
本公司開始銷售本產品至今已經過約30年。現在的插入連結器機種
參考了初期機種時收到的客戶意見,已改良壓接彈簧的
分離構造等,並進一步提升易使用性及安全性。
Loading...
連結器形狀 | 圓型 | 連結器系列開頭字母 | M・N・O | M・N・O | OK |
---|---|---|---|---|---|
容許電流(A) | 20 | 容許電壓(V) | 300 | 電線連接方法 | 插入 |
連接方向 | 直型 | 保護功能(耐環境性) | 無 | 代表規格 | PSE / CE / UL / CSA |
高度(mm) | 18.5 | 使用電線 | 銅單線 | 適用電線(φ) | 1.2$1.6$2.0 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策