(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可將電線以直角配線的線接頭。
【特長】
・只需穿過電纜線,即可輕鬆進行直角佈線,使外觀更為俐落。
・僅有耐油性型。
【用途】
・最適合控制箱、中繼箱、限制開關及各種電力配線器具。
・希望將配線時以直角彎曲時,作為轉接器使用非常方便。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
OAL-16
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
安裝CAPCON。
穿過電線。
將CAPCON本體固定在OAL-16上。將CAPCON的鎖緊蓋擰緊並固定。
確認電線是否已固定。
零件名稱與材質
形狀 | 彎角型 | 使用電纜外徑 | Φ4~12mm | 螺絲規格 | CTG螺絲 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 樹脂 | 顏色 | 黑 | 保護功能(耐環境性) | 耐油性 |
種類 | 電線固定頭 | 螺絲尺寸 | CTG16 | 材質(本體部) | 尼龍66 |
適用電線徑(mm) | φ4-12 | 安裝螺絲 | CTG16(G1/2) | 顏色 | 黑 |
安裝孔徑(mm) | φ21 | 用途 | 耐油性 | 使用環境溫度(℃) | -25~+80 |
內徑 φ(mm) | 26 | 外徑 φ(mm) | 29 | 規格 | CTG16用L型彎角型固定座 |
防水型線接頭 CAPCON OAL系列的型號OAL-16頁面。
記載關於型號OAL-16之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策