(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
具有強力的夾鉗力,可阻絕水、粉塵的線接頭。
【特長】
・使用獨特的W密封構造與O形環,適用保護構造IP67,可防止水與粉塵侵入。
・系列產品備有各式尺寸,以及附連接器的線夾鉗等,可根據用途選擇使用。
・產品類型有耐油性/耐候性2種類,本體色也備有3色以供選擇。
【用途】
・用於控制箱、中繼箱、限制開關及各種電力配線器具。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
OA-W16-404EC1
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
使用範例1
使用範例2
型式 | 適用 電線徑 (mm) | 安裝 孔徑 (mm) | 安裝 螺絲 | 適用 板厚 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
OA-W15M-04 | OA-W15M-04C1 | OA-W15M-04B | φ2~4 | φ15 | M15 P=1 | 3mm 以下 |
OA-W15M-05 | OA-W15M-05C1 | OA-W15M-05B | φ3~5 | |||
OA-W15M-07 | OA-W15M-07C1 | OA-W15M-07B | φ5~7 | |||
OA-W1606 | OA-W1606C1 | OA-W1606B | φ4~6 | φ21 | CTG16 (G1/2) | 4mm 以下 |
OA-W1608 | OA-W1608C1 | OA-W1608B | φ6~8 | |||
OA-W1609 | OA-W1609C1 | OA-W1609B | φ7~9 | |||
OA-W1611 | OA-W1611C1 | OA-W1611B | φ9~11 | |||
OA-W1613 | OA-W1613C1 | OA-W1613B | φ11~13 | |||
OA-W1614 | OA-W1614C1 | OA-W1614B | φ13~14 | |||
OA-W2213 | OA-W2213C1 | OA-W2213B | φ9~13 | φ28 | CTG22 (G3/4) | 6mm 以下 |
OA-W2216 | OA-W2216C1 | OA-W2216B | φ13~16 | |||
OA-W2219 | OA-W2219C1 | OA-W2219B | φ15~19 | |||
OA-W2823 | OA-W2823C1 | OA-W2823B | φ19~23 | φ34 | CTG28 (G1) | 5.5mm 以下 |
OA-W3630 | OA-W3630C1 | OA-W3630B | φ25~30 | φ42 | CTG36 (G1 1/4) | 7.5mm 以下 |
共通:使用環境溫度 -25~+80℃
型式 | 適用 電線徑 (mm) | 安裝 孔徑 (mm) | 安裝 螺絲 | 適用 板厚 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
OA-W15M-04E | OA-W15M-04EC1 | OA-W15M-04EB | φ2~4 | φ15 | M15 P=1 | 3mm 以下 |
OA-W15M-05E | OA-W15M-05EC1 | OA-W15M-05EB | φ3~5 | |||
OA-W15M-07E | OA-W15M-07EC1 | OA-W15M-07EB | φ5~7 | |||
OA-W1606E | OA-W1606EC1 | OA-W1606EB | φ4~6 | φ21 | CTG16 (G1/2) | 4mm 以下 |
OA-W1608E | OA-W1608EC1 | OA-W1608EB | φ6~8 | |||
OA-W1609E | OA-W1609EC1 | OA-W1609EB | φ7~9 | |||
OA-W1611E | OA-W1611EC1 | OA-W1611EB | φ9~11 | |||
OA-W1613E | OA-W1613EC1 | OA-W1613EB | φ11~13 | |||
OA-W1614E | OA-W1614EC1 | OA-W1614EB | φ13~14 | |||
OA-W2213E | OA-W2213EC1 | OA-W2213EB | φ9~13 | φ28 | CTG22 (G3/4) | 6mm 以下 |
OA-W2216E | OA-W2216EC1 | OA-W2216EB | φ13~16 | |||
OA-W2219E | OA-W2219EC1 | OA-W2219EB | φ15~19 | |||
OA-W2823E | OA-W2823EC1 | OA-W2823EB | φ19~23 | φ34 | CTG28 (G1) | 5.5mm 以下 |
OA-W3630E | OA-W3630EC1 | OA-W3630EB | φ25~30 | φ42 | CTG36 (G1 1/4) | 7.5mm 以下 |
共通:使用環境溫度 -25~+80℃
OA-W15M-04 | 約8g |
---|---|
OA-W15M-05 | 約7g |
OA-W15M-07 | 約7g |
OA-W1606 | 約13g |
OA-W1608 | 約12g |
OA-W1609 | 約13g |
---|---|
OA-W1611 | 約12g |
OA-W1613 | 約12g |
OA-W1614 | 約11g |
OA-W2213 | 約35g |
OA-W2216 | 約32g |
---|---|
OA-W2219 | 約30g |
OA-W2823 | 約67g |
OA-W3630 | 約107g |
安裝CAPCON。
穿過電線。
固定電線。
將鎖緊蓋擰緊,固定電線。
確認電線是否已固定。
安裝至限位開關等攻牙加工孔的方法。
拆下鎖緊螺母並固定在機器上。
OA-W15M-04/05/07尺寸圖與尺寸
OA-W2216/2213/2219尺寸圖與尺寸
OA-W1606/1608尺寸圖與尺寸
OA-W2823尺寸圖與尺寸
OA-W1609/1611尺寸圖與尺寸
OA-W1613/1614尺寸圖與尺寸
OA-W3630尺寸圖與尺寸
材質說明圖
NBR:丁腈橡膠 EPDM:乙丙橡膠
下列型式有部分材質不同
<OA-W15M型>鎖緊螺母:鋅壓鑄(鍍鎳)
<淺灰型>鎖緊螺母:鐵(鍍三價鉻)
無法使用於油中、水中。
請勿在以下的環境中使用與保管。否則可能導致產品劣化。
耐油性型(橡膠顏色-黑)時
耐候性型(橡膠顏色-藍)時
關於在其他特殊環境中的用途,請在使用前洽詢本公司。
為了每日持續致力於提升工廠生產性,以防止電力配線相關的故障,對於泛用型線夾鉗的防水、耐油性能的需求日益增長。
為了滿足此需求,本公司著手開發防水型線夾鉗,藉由獨家的構造成功確保了保護等級IP67。
30年後的現在,仍持續回應眾多需求,產品群已擴充為廣泛而充實的系列產品。
型號 |
---|
OA-W16-404EC1 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 形狀 | 使用電纜外徑 | 螺絲規格 | 材質 | 顏色 | 保護功能(耐環境性) | 代表規格 | 螺絲尺寸 | 適用電線徑 (mm) | 安裝螺絲 | 顏色 | 安裝孔徑 (mm) | 適用板厚 (mm) | 孔數 (本) | 訂購代碼 | 用途 | 內徑 φ (mm) | 外徑 φ (mm) | 規格 | 鎖定螺帽材質 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為20 | 9天~ | CAPCON型 | Φ3~4mm | CTG螺絲 | 樹脂 | 灰 | 耐候性 | ROHS | CTG16 | φ3-4 | CTG16 | 淺灰 | φ21 | 4mm以下 | 4 | - | 耐候性 | 24 | 27 | 多元型 | 樹脂 | - |
Loading...
種類 | 電線固定頭 | 材質(本體部) | 尼龍66 | 使用環境溫度(℃) | -25~+80 |
---|---|---|---|---|---|
保護等級(IP) | 67 |
防水型線接頭 CAPCON OA-W系列的型號OA-W16-404EC1頁面。
記載關於型號OA-W16-404EC1之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
OA-W15M-04E |
OA-W15M-04EB |
OA-W15M-04EC1 |
OA-W16-503 |
OA-W16-503B |
OA-W16-503C1 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 形狀 | 使用電纜外徑 | 螺絲規格 | 材質 | 顏色 | 保護功能(耐環境性) | 代表規格 | 螺絲尺寸 | 適用電線徑 (mm) | 安裝螺絲 | 顏色 | 安裝孔徑 (mm) | 適用板厚 (mm) | 孔數 (本) | 訂購代碼 | 用途 | 內徑 φ (mm) | 外徑 φ (mm) | 規格 | 鎖定螺帽材質 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為20 | 4天~ | CAPCON型 | Φ2~4mm | M螺絲 | 樹脂 | 黑 | 耐候性 | ROHS | M15×1.0 | φ2-4 | M15 P=1 | 黑 | φ15 | 3mm以下 | 1 | - | 耐候性 | 17 | 18 | 標準型 | 樹脂 | - | ||
包裝數為20 | 9天~ | CAPCON型 | Φ2~4mm | M螺絲 | 樹脂 | 其他 | 耐候性 | ROHS | M15×1.0 | φ2-4 | M15 P=1 | 米白色 | φ15 | 3mm以下 | 1 | - | 耐候性 | 17 | 18 | 標準型 | 樹脂 | - | ||
包裝數為20 | 9天~ | CAPCON型 | Φ2~4 | M螺絲 | 樹脂 | 灰 | 耐候性 | ROHS | M15×1.0 | φ2-4 | M15 P=1 | 淺灰 | φ15 | 3mm以下 | 1 | - | 耐候性 | 17 | 18 | 標準型 | 樹脂 | - | ||
包裝數為20 | 4天~ | CAPCON型 | Φ4~5mm | CTG螺絲 | 樹脂 | 黑 | 耐油性 | ROHS | CTG16 | φ4-5 | CTG16 | 黑 | φ21 | 4mm以下 | 3 | - | 耐油性 | 24 | 27 | 多元型 | 樹脂 | - | ||
9天~ | - | Φ6-7 | - | - | - | - | - | CTG16 | φ4-5 | CTG16 | 米白色 | φ21 | 4mm以下 | 3 | - | 耐油性 | 24 | 27 | 多元型 | 樹脂 | - | |||
包裝數為20 | 4天~ | CAPCON型 | Φ4~5mm | CTG螺絲 | 樹脂 | 灰 | 耐油性 | ROHS | CTG16 | φ4-5 | CTG16 | 淺灰 | φ21 | 4mm以下 | 3 | - | 耐油性 | 24 | 27 | 多元型 | 樹脂 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策