(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

防水型線接頭 CAPCON OA-W系列【包裝數為1~20】 (型號表)

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP

防水型線接頭 CAPCON OA-W系列

具有強力的夾鉗力,可阻絕水、粉塵的線接頭。
【特長】
・使用獨特的W密封構造與O形環,適用保護構造IP67,可防止水與粉塵侵入。
・系列產品備有各式尺寸,以及附連接器的線夾鉗等,可根據用途選擇使用。
・產品類型有耐油性/耐候性2種類,本體色也備有3色以供選擇。
【用途】
・用於控制箱、中繼箱、限制開關及各種電力配線器具。

(i)請注意

  • 符合舊RoHS規範(6項物質對應品)。
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【推薦類似商品的介紹】
     電線固定頭(M螺絲・CTG螺絲)請見此處
  • 【推薦商品的介紹】
    M12圓型防水接頭電纜(A-code)請見此處
  • 【推薦相關商品的介紹】
    MS連結器電源線
    R04連結器電源線

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

OA-W16-503EC1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CAPCON OA-W系列 標準型,以強勁的夾鉗力阻絕水和粉塵

使用範例1

使用範例1

使用範例2

使用範例2

CAPCON OA-W系列 標準型的型式與規格

耐油性型 橡膠套筒:黑 O形環:黑

型式適用
電線徑
(mm)
安裝
孔徑
(mm)
安裝
螺絲
適用
板厚
OA-W15M-04OA-W15M-04C1OA-W15M-04Bφ2~4φ15M15
P=1
3mm
以下
OA-W15M-05OA-W15M-05C1OA-W15M-05Bφ3~5
OA-W15M-07OA-W15M-07C1OA-W15M-07Bφ5~7
OA-W1606OA-W1606C1OA-W1606Bφ4~6φ21CTG16
(G1/2)
4mm
以下
OA-W1608OA-W1608C1OA-W1608Bφ6~8
OA-W1609OA-W1609C1OA-W1609Bφ7~9
OA-W1611OA-W1611C1OA-W1611Bφ9~11
OA-W1613OA-W1613C1OA-W1613Bφ11~13
OA-W1614OA-W1614C1OA-W1614Bφ13~14
OA-W2213OA-W2213C1OA-W2213Bφ9~13φ28CTG22
(G3/4)
6mm
以下
OA-W2216OA-W2216C1OA-W2216Bφ13~16
OA-W2219OA-W2219C1OA-W2219Bφ15~19
OA-W2823OA-W2823C1OA-W2823Bφ19~23φ34CTG28
(G1)
5.5mm
以下
OA-W3630OA-W3630C1OA-W3630Bφ25~30φ42CTG36
(G1 1/4)
7.5mm
以下

共通:使用環境溫度 -25~+80℃

耐候性型 橡膠套筒:藍 O形環:藍

型式適用
電線徑
(mm)
安裝
孔徑
(mm)
安裝
螺絲
適用
板厚
OA-W15M-04EOA-W15M-04EC1OA-W15M-04EBφ2~4φ15M15
P=1
3mm
以下
OA-W15M-05EOA-W15M-05EC1OA-W15M-05EBφ3~5
OA-W15M-07EOA-W15M-07EC1OA-W15M-07EBφ5~7
OA-W1606EOA-W1606EC1OA-W1606EBφ4~6φ21CTG16
(G1/2)
4mm
以下
OA-W1608EOA-W1608EC1OA-W1608EBφ6~8
OA-W1609EOA-W1609EC1OA-W1609EBφ7~9
OA-W1611EOA-W1611EC1OA-W1611EBφ9~11
OA-W1613EOA-W1613EC1OA-W1613EBφ11~13
OA-W1614EOA-W1614EC1OA-W1614EBφ13~14
OA-W2213EOA-W2213EC1OA-W2213EBφ9~13φ28CTG22
(G3/4)
6mm
以下
OA-W2216EOA-W2216EC1OA-W2216EBφ13~16
OA-W2219EOA-W2219EC1OA-W2219EBφ15~19
OA-W2823EOA-W2823EC1OA-W2823EBφ19~23φ34CTG28
(G1)
5.5mm
以下
OA-W3630EOA-W3630EC1OA-W3630EBφ25~30φ42CTG36
(G1 1/4)
7.5mm
以下

共通:使用環境溫度 -25~+80℃

本體重量

OA-W15M-04約8g
OA-W15M-05約7g
OA-W15M-07約7g
OA-W1606約13g
OA-W1608約12g
OA-W1609約13g
OA-W1611約12g
OA-W1613約12g
OA-W1614約11g
OA-W2213約35g
OA-W2216約32g
OA-W2219約30g
OA-W2823約67g
OA-W3630約107g

作業步驟

安裝CAPCON。

安裝CAPCON。

穿過電線。

穿過電線。

固定電線。將鎖緊蓋擰緊,固定電線。

固定電線。
將鎖緊蓋擰緊,固定電線。

確認電線是否已固定。

確認電線是否已固定。

安裝至限位開關等攻牙加工孔的方法。

安裝至限位開關等攻牙加工孔的方法。

拆下鎖緊螺母並固定在機器上。

拆下鎖緊螺母並固定在機器上。

CAPCON OA-W系列 標準型的外形圖與尺寸

OA-W15M-04/05/07尺寸圖與尺寸

OA-W15M-04/05/07尺寸圖與尺寸

OA-W2216/2213/2219尺寸圖與尺寸

OA-W2216/2213/2219尺寸圖與尺寸

OA-W1606/1608尺寸圖與尺寸

OA-W1606/1608尺寸圖與尺寸

OA-W2823尺寸圖與尺寸

OA-W2823尺寸圖與尺寸

OA-W1609/1611尺寸圖與尺寸

OA-W1609/1611尺寸圖與尺寸

OA-W1613/1614尺寸圖與尺寸

OA-W1613/1614尺寸圖與尺寸

OA-W3630尺寸圖與尺寸

OA-W3630尺寸圖與尺寸

材質

材質說明圖 NBR:丁腈橡膠 EPDM:乙丙橡膠
材質說明圖 NBR:丁腈橡膠 EPDM:乙丙橡膠

材質說明圖
NBR:丁腈橡膠 EPDM:乙丙橡膠

下列型式有部分材質不同
<OA-W15M型>鎖緊螺母:鋅壓鑄(鍍鎳)
<淺灰型>鎖緊螺母:鐵(鍍三價鉻)

注意

無法使用於油中、水中。
請勿在以下的環境中使用與保管。否則可能導致產品劣化。

  1. 1.含有強酸、有機溶劑(氯乙烷、氯甲烷、甲酚等)的環境。
  2. 2.含有水蒸氣、臭氧的環境。

耐油性型(橡膠顏色-黑)時

  1. 1.請勿於陽光直射的場所中使用。
  2. 2.請於油分飛濺的環境使用。
  • ※ 若為無油分飛濺的環境,建議使用耐候性型。

耐候性型(橡膠顏色-藍)時

  1. 1.請勿於含有油氣的環境中使用。

關於在其他特殊環境中的用途,請在使用前洽詢本公司。

開發秘辛

 

為了每日持續致力於提升工廠生產性,以防止電力配線相關的故障,對於泛用型線夾鉗的防水、耐油性能的需求日益增長。
為了滿足此需求,本公司著手開發防水型線夾鉗,藉由獨家的構造成功確保了保護等級IP67。
30年後的現在,仍持續回應眾多需求,產品群已擴充為廣泛而充實的系列產品。

型號
OA-W16-503EC1
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
形狀 使用電纜外徑 螺絲規格 材質 顏色 保護功能(耐環境性) 代表規格 螺絲尺寸 適用電線徑
(mm)
安裝螺絲 顏色 安裝孔徑
(mm)
適用板厚
(mm)
孔數
(本)
訂購代碼 用途 內徑 φ
(mm)
外徑 φ
(mm)
規格 鎖定螺帽材質 備註

包裝數為20

9天~ CAPCON型Φ4~5mmCTG螺絲樹脂耐候性ROHSCTG16φ4-5CTG16淺灰φ214mm以下3-耐候性2427多元型樹脂-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 電線固定頭 材質(本體部) 尼龍66 使用環境溫度(℃) -25~+80
保護等級(IP) 67

防水型線接頭 CAPCON OA-W系列的型號OA-W16-503EC1頁面。
記載關於型號OA-W16-503EC1之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
OA-W15M-04E
OA-W15M-04EB
OA-W15M-04EC1
OA-W16-602
OA-W16-602C1
OA-W16-602E
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
形狀 使用電纜外徑 螺絲規格 材質 顏色 保護功能(耐環境性) 代表規格 螺絲尺寸 適用電線徑
(mm)
安裝螺絲 顏色 安裝孔徑
(mm)
適用板厚
(mm)
孔數
(本)
訂購代碼 用途 內徑 φ
(mm)
外徑 φ
(mm)
規格 鎖定螺帽材質 備註

包裝數為20

4天~ CAPCON型Φ2~4mmM螺絲樹脂耐候性ROHSM15×1.0φ2-4M15 P=1φ153mm以下1-耐候性1718標準型樹脂-

包裝數為20

9天~ CAPCON型Φ2~4mmM螺絲樹脂其他耐候性ROHSM15×1.0φ2-4M15 P=1米白色φ153mm以下1-耐候性1718標準型樹脂-

包裝數為20

9天~ CAPCON型Φ2~4M螺絲樹脂耐候性ROHSM15×1.0φ2-4M15 P=1淺灰φ153mm以下1-耐候性1718標準型樹脂-
4天~ CAPCON型Φ5~6mmCTG螺絲樹脂耐油性ROHSCTG16φ5-6CTG16φ214mm以下2-耐油性2427多元型樹脂-

包裝數為20

4天~ CAPCON型Φ5~6mmCTG螺絲樹脂耐油性ROHSCTG16φ5-6CTG16淺灰φ214mm以下2-耐油性2427多元型樹脂-

包裝數為20

4天~ CAPCON型Φ5~6mmCTG螺絲樹脂耐候性ROHSCTG16φ5-6CTG16φ214mm以下2-耐候性2427多元型樹脂-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767