(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
用於DIN(PG11)用小型閥門的電線抽出部。
【特長】
・適用大範圍電線尺寸的線接頭。
・本體使用柔軟的軟質氯乙烯。
・防止電線抽出部斷線。
・配合使用的電線徑裁切、使用。
【用途】
・用於DIN(PG11)用小型閥等。
・用於電磁閥使用處(DIN 端子箱)絕緣電纜的配線。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
OA-SD
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 適用電線徑(mm) | 本體重量 | ||
---|---|---|---|---|
1段 | 2段 | 3段 | ||
OA-SD | φ4~5 | φ6~8 | φ8~10 | 約10g |
尺寸圖
注意
OA-1系列並非防水型。需要防水處請使用OA-W系列。在開發之初,每次收到『鎖緊作業很麻煩』、『切掉很浪費』等意見時即反覆改善,本產品因此誕生。
此長期暢銷產品從第一代產品發售至今已經過了50年,現在仍有CAPCON的暱稱,並持續受到愛用。
形狀 | CAPCON型 | 使用電纜外徑 | Φ4~10mm | 螺絲規格 | PG螺絲 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 樹脂 | 顏色 | 黑 | 代表規格 | ROHS |
種類 | 電線固定頭 | 螺絲尺寸 | PG11 | 材質(本體部) | 軟質氯乙烯 |
適用電線徑(mm) | φ4-10 | 安裝螺絲 | Pg11 | 顏色 | 黑 |
用途 | 泛用品 | 使用環境溫度(℃) | -25~+70 | 內徑 φ(mm) | 19 |
外徑 φ(mm) | 22 | 規格 | 小型閥用 |
泛用型線夾鉗 CAPCON OA-1系列 小型閥門用的型號OA-SD頁面。
記載關於型號OA-SD之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策