(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

D2000系列 (型號表)

CONNECTOR

D2000系列

D-3000系列大約一半大小,訊號配線用小型L型連結器。
【特長】
・可有效防止翹曲的端子、外殼構造。有效嵌合長度。鎖定感應。
・防誤插鍵。中心鎖定方式。
・小型,且實現工業設備專用規格的D-2000系列。
【用途】
・工業設備。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

1318124-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本商品的詳情

  • 可有效防止翹曲的端子、外殼構造:BOX型狀的插座、端子可有效防止翹曲,外殼開縫也可防止斜向嵌合,可靠性高。
  • 有效嵌合長度:藉由確保較長的有效嵌合長度,實現符合產業設備要求的可靠性。
  • 適用電線:可使用在產業裝置業界最多使用AWG18電線。
  • 鎖定感覺:嵌合時,作業者可聽到輕快的鎖定聲及感到振動,因此在無法目視的作業環境下也不會有嵌合不足(半嵌合)等異常,可以完成作業。
  • 防誤插鍵:外殼設有防誤插鍵(開縫)、可通過X鍵與Y鍵分開使用,防止誤嵌合。
  • 使用防誤插鍵,可創造出更多的防誤插鍵模式。
  • 中心鎖定方式:訊號線要求以高密度安裝於電路板時,由於可將連結器以狹幅間距安裝,因此可將基板的佔有面積維持在最小限度。
  • 抽拉槽:為提供需要盲插的用途使用,而開發在連結器的一側具有浮動構造之抽拉槽型。極數達系列最多的50P。使用本連結器,即可完成元件間的盲接。
  • 複合型:訊號線可收納D-2000的連接器,電力線可收納D-3000的連接器,D-2600系列可將訊號與電力一併嵌合在一個連結器中。有助於減少基板佔有面積及提什維修性。
產品圖像

產品圖像

  • 連結器用途:電線對面板、電線對電線
  • 列間空間:3.75mm [0.147in]
  • 連結器類型:插頭
  • 防水性:否
  • 連結器及連接器的嵌合端:電線&電纜線
  • 連結器類型:外殼
  • 系列編號:2000
  • 灼熱絲測試 額定:標準零件-非灼熱絲
  • 產品類型:連結器

電力特性

  • 動作電壓:250VDC、250VAC

本體的特徵

  • 可否密封:否

機械性附件

  • 板裝扣具:有
  • 板裝扣具類型:安裝耳

外殼特徵

  • Centerline(Pitch):2.5mm [0.098in]
  • 外殼材質:聚酯 GF
  • 外殼顏色:黑

使用條件

  • 使用溫度範圍:-55~+105℃ [-67~+221 ℉]

動作/用途

  • 無鹵素:是
  • 用途:插座 外殼

業界標準

  • VDE 測試:無
  • UL 檔案編號:E28476
  • CSA 檔案編號:LR7189
  • UL 阻燃性等級:UL 94V-0
  • CSA 額定:已認證
  • UL 額定:已認證
  • 認證/規格:CSA, UL
  • CSA 認證:有

D-2000系列 性能規格 規格

性能規格

項目2100S/D2100M2600D
間距2.5mm
額定電流5A最大2.6A最大3.2A最大
額定電壓250V AC/DC
耐電壓1500V AC2300V AC1500V AC
綜合電阻5mΩ以下
插入力4.9N以下(每1極)
拔取力0.29N(每1極)
耐久性500次
鎖定強度39.2N以上98N以上
 

極數/電線尺寸/額定電流

極數電線尺寸
#18#20#22#24#26#28
354.54.33.32.92.3
654.242.72.52
84.543.52.52.21.8
1243.532.31.91.5
163.22.82.421.61.2
203.22.82.421.61.2
  • ※ D-2100S/D值
 

產品規格、使用說明書

系列名稱D-2100S/DD-2100MD-2600D
產品規格108-5619108-5659108-78301
安裝適用規格114-5258
使用說明書(壓著工具)411-5897
使用說明書(拔取工具)(1276716-1)411-5900
  • ※ 用於D-2600D的D-3000連接器請參照規格。
  • ※ 採用時請務必索取安裝說明書。
  • ※ 也可由網路的電子型錄取得。
 
種類材質表面處理
插座.連接器
插片.連接器
銅合金鎳底鍍金(0.38μm)
基板側
插片柱
銅合金
鍍錫及
鎳底鍍金(0.38μm)
外殼UL94-V-0,含玻璃恆溫塑膠PBT
 

安全規格

每個型號都取得下述的安全規格認證。請個別洽詢該型號是否取得認證。
此外,可能與本公司的性能規格不同,需要注意。

規格系列
D-2100系列D-2100M 抽拉槽型
額定電壓額定電流額定溫度額定電壓額定電流額定溫度
產品規格
108-5619(一般)
108-5659(抽拉槽型)
250V AC/DC
5A
(1極)
-55℃~+105℃250V AC/DC
2.6A
(AWG#20時
50極 填充)
-55℃~+105℃
UL
File No.E28476
視使用設備的要求條件而定視使用設備的要求條件而定申請中
CSA
Report No.
LR 7189
250V AC/DC
AWG#24~#28:
3.3A
AWG#18~#22:
5A
TÜV
License No.
R 9950679
125V AC/DC5A-55℃~+105℃
型號
1318124-1
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 極數 用途 額定電流
(A)
電線連接方法 連接方向 特徵 種類 適用電線尺寸
(AWG)
防誤插鍵 電鍍 系列 備註 加工
4天~ 公端6印刷基板用5焊接直型雙列型/標準型插片頭18 ~ 28X金0.38μmD-2100D外殼部:UL94V-0,含玻璃恆溫塑膠PBT 插片支柱:銅合金插片支柱:鎳底鍍金(0.38μm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 文字・其他 文字・其他 Dynamic
額定電壓(V) 250 保護功能(耐環境性) 代表規格 UL / TUV / CSA
規格 間距(mm) 2.5 顏色
販售單位 零售(以1 pc為單位購入) 拔取耐久性(次) 500 使用溫度範圍(℃) -55~+105
綜合接觸電阻(mΩ) 5

D2000系列的型號1318124-1頁面。
記載關於型號1318124-1之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
1-1318114-9
1-1318115-3
1-1318115-4
1318124-2
1318125-1
1318125-2
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 極數 用途 額定電流
(A)
電線連接方法 連接方向 特徵 種類 適用電線尺寸
(AWG)
防誤插鍵 電鍍 系列 備註 加工
4天~ 公端20板裝5壓著直型雙列型/標準型插片外殼18 ~ 28XD-2100DUL94V-0,含玻璃熱塑性塑膠PBT-
4天~ 公端6[電纜線連接] 電纜線連接5壓著直型雙列型/標準型插片外殼18 ~ 28XD-2100DUL94V-0,含玻璃熱塑性塑膠PBT-
4天~ 公端8[電纜線連接] 電纜線連接5壓著直型雙列型/標準型插片外殼18 ~ 28XD-2100DUL94V-0,含玻璃熱塑性塑膠PBT-
4天~ 公端6印刷基板用5焊接直型雙列型/標準型插片頭18 ~ 28Y金0.38μmD-2100D外殼部:UL94V-0,含玻璃恆溫塑膠PBT 插片支柱:銅合金插片支柱:鎳底鍍金(0.38μm)
4天~ 公端8印刷基板用5焊接直型雙列型/標準型插片頭18 ~ 28X金0.38μmD-2100D外殼部:UL94V-0,含玻璃恆溫塑膠PBT 插片支柱:銅合金插片支柱:鎳底鍍金(0.38μm)
4天~ 公端8印刷基板用5焊接直型雙列型/標準型插片頭18 ~ 28Y金0.38μmD-2100D外殼部:UL94V-0,含玻璃恆溫塑膠PBT 插片支柱:銅合金插片支柱:鎳底鍍金(0.38μm)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767