(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
D-3000系列大約一半大小,訊號配線用小型L型連結器。
【特長】
・可有效防止翹曲的端子、外殼構造。有效嵌合長度。鎖定感應。
・防誤插鍵。中心鎖定方式。
・小型,且實現工業設備專用規格的D-2000系列。
【用途】
・工業設備。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
1318123-1
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
產品圖像
電力特性
本體的特徵
機械性附件
外殼特徵
使用條件
動作/用途
業界標準
項目 | 2100S/D | 2100M | 2600D |
---|---|---|---|
間距 | 2.5mm | ||
額定電流 | 5A最大 | 2.6A最大 | 3.2A最大 |
額定電壓 | 250V AC/DC | ||
耐電壓 | 1500V AC | 2300V AC | 1500V AC |
綜合電阻 | 5mΩ以下 | ||
插入力 | 4.9N以下(每1極) | ||
拔取力 | 0.29N(每1極) | ||
耐久性 | 500次 | ||
鎖定強度 | 39.2N以上 | ─ | 98N以上 |
極數 | 電線尺寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
#18 | #20 | #22 | #24 | #26 | #28 | |
3 | 5 | 4.5 | 4.3 | 3.3 | 2.9 | 2.3 |
6 | 5 | 4.2 | 4 | 2.7 | 2.5 | 2 |
8 | 4.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 2.2 | 1.8 |
12 | 4 | 3.5 | 3 | 2.3 | 1.9 | 1.5 |
16 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.2 |
20 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.2 |
系列名稱 | D-2100S/D | D-2100M | D-2600D |
---|---|---|---|
產品規格 | 108-5619 | 108-5659 | 108-78301 |
安裝適用規格 | 114-5258 | ||
使用說明書(壓著工具) | 411-5897 | ||
使用說明書(拔取工具) | (1276716-1)411-5900 |
種類 | 材質 | 表面處理 |
---|---|---|
插座.連接器 插片.連接器 | 銅合金 | 鎳底鍍金(0.38μm) |
基板側 插片柱 | 銅合金 | 鍍錫及 鎳底鍍金(0.38μm) |
外殼 | UL94-V-0,含玻璃恆溫塑膠PBT |
每個型號都取得下述的安全規格認證。請個別洽詢該型號是否取得認證。
此外,可能與本公司的性能規格不同,需要注意。
規格 | 系列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
D-2100系列 | D-2100M 抽拉槽型 | |||||
額定電壓 | 額定電流 | 額定溫度 | 額定電壓 | 額定電流 | 額定溫度 | |
產品規格 108-5619(一般) 108-5659(抽拉槽型) | 250V AC/DC | 5A (1極) | -55℃~+105℃ | 250V AC/DC | 2.6A (AWG#20時 50極 填充) | -55℃~+105℃ |
UL File No.E28476 | 視使用設備的要求條件而定 | 視使用設備的要求條件而定 | ─ | 申請中 | ||
CSA Report No. LR 7189 | 250V AC/DC | AWG#24~#28: 3.3A AWG#18~#22: 5A | ─ | |||
TÜV License No. R 9950679 | 125V AC/DC | 5A | -55℃~+105℃ |
型號 |
---|
1318123-1 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 極數 | 用途 | 額定電流 (A) | 電線連接方法 | 連接方向 | 特徵 | 種類 | 適用電線尺寸 (AWG) | 防誤插鍵 | 電鍍 | 系列 | 備註 | 加工 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 公端 | 3 | 印刷基板用 | 5 | 焊接 | 直型 | 單列型/標準型 | 插片頭 | 18 ~ 28 | X | 金0.38μm | D-2100S | 外殼部:UL94-V-0,含玻璃恆溫塑膠PBT 插片支柱:銅合金 | 插片支柱:鎳底鍍金(0.38μm) |
Loading...
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | 文字・其他 | 文字・其他 | Dynamic |
---|---|---|---|---|---|
額定電壓(V) | 250 | 保護功能(耐環境性) | 無 | 代表規格 | UL / TUV / CSA |
規格 | 無 | 間距(mm) | 2.5 | 顏色 | 黑 |
販售單位 | 零售(以1 pc為單位購入) | 拔取耐久性(次) | 500 | 使用溫度範圍(℃) | -55~+105 |
綜合接觸電阻(mΩ) | 5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策