(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
實現設備小型化之Dynamic系列最小的連結器。
【特徵】
・對應廣泛的電線範圍。豐富的系列產品線。
・藉由外殼矛頭的構造,連接器無鉤狀部分。
・透過視認性良好的電路編號標示,防止誤配線的連結器。
【用途】
・適合工業裝置訊號線使用,可靠性高。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
3-2069829-3
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
產品示意圖
構成的特徵
電力特性
本體的特徵
端子特徵
機械性附件
外殼特徵
尺寸
使用條件
動作/用途
業界標準
D-1100~1500系列
D-1900系列
型號 |
---|
3-2069829-3 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 極數 | 用途 | 額定電流 (A) | 額定電壓 (V) | 電線連接方法 | 連接方向 | 保護功能(耐環境性) | 代表規格 | 特徵 | 種類 | 間距 (mm) | 適用電線尺寸 (AWG) | 顏色 | 防誤插鍵 | 電鍍 | 系列 | 拔取耐久性 (次) | 最大接觸電阻 (mΩ) | 使用溫度範圍 (℃) | 備註 | 加工 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 母端 | 6 | 板裝 | - | 250 | 壓著 | 直型 | - | UL / CSA | - | 外殼 | 2.5 | - | 黃 | X | - | D-1200D | - | - | -55~+105 | - | - |
Loading...
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | 文字・其他 | 文字・其他 | Dynamic |
---|---|---|---|---|---|
販售單位 | 零售(以1 pc為單位購入) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策