(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

D5000系列 (型號表)

CONNECTOR

D5000系列

為裝置的主電源線提供高可靠性與提升作業性的尼龍連結器。
【特長】
・裝置的主電源線用連結器D-5000系列。
・大電流連接器端子、序列連接器端子、高電流用尖點(引腳)。
・IP20。
【用途】
・工業設備裝置用主電源線。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

1-179960-2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本商品的詳情

  • 大電流連接器:採用動態系列傳統與實績之抗「翹曲」的BOX形狀的連接器理論。
  • 材料使用與D-3000系列相同之新開發銅合金材,是兼具優異彈性與導電率之可靠插座連接器。
  • 另外也新增可涵蓋更高電流範圍之鍍銀型D-5000α系列。
  • 可根據用途來挑選連接器。
  • 序列連結器:可採用序列嵌合的方式,以將攜帶的靜電在嵌合時先導至接地。
  • 插片連接器作為序列連接用而開發長型。
  • 本產品與一般的插片連接器搭配使用,即可建立序列的連接環境。
  • 高電流用尖點(引腳):電路板安裝型的尖點(引腳)為新開發的雙引腳型。
  • 可確保與印刷電路板的接合面積寬闊,因此可確實地接合電路與連結器。
  • IP20(防止手指接近):裝置側帶電部分的用途,建議使用反向安裝型D-5300。
  • 藉由使用裝置側(面板側)可容納插座連接器的外殼,裝置側連結器可符合IP-20規格。
產品圖像

產品圖像

  • 產品類型:連結器
  • 連結器類型:插頭
  • PCB 安裝方向:直角
  • 連結器 類型:電線對電路板
  • 已完成密封處理:否
  • 插入力:高
  • 列間空間:10.16 mm [0.4 in]
  • 連結器及連接器的嵌合端:印刷電路板
  • 附護罩:是
  • 灼熱絲測試 額定:標準零件-非灼熱絲
  • 連結器類型:插針
  • 鬆緊扣:無
  • 系列編號:5000

電力特性
・動作電壓:630VAC、630VDC

本體的特徵
・插針類型:附護罩
・可否密封:否

端子特徵
・端子的鍍膜材質:金
・Contact Current Rating(Max):45A
・尾部鍍膜材質:錫
・尾部鍍膜厚度:2 µm [78.74 µin]
・端子類型:插片
・端子配置:矩陣
・分流器/短路棒:無
・多重端子類型:無
・端子類型:直角
・端子傳導性(代表值):電力

結線特徵
・對印刷電路板的結線方法:通孔、焊接

機械性附件
・嵌合調整:有
・嵌合調整類型:附鍵
・嵌合固定:有
・嵌合固定類型:閂扣
・PCB 安裝 扣具:有
・PCB 安裝 扣具類型:固定腳
・端子固定:無
・PCB 安裝 軸線校準:無
・鎖定類型:閂扣

外殼特徵
・Centerline(Pitch):0.4in
・外殼顏色:黑
・外殼材質:聚酯 GF

使用條件
・使用溫度範圍:-55〜+105 ℃ [-67〜+221℉]

動作/用途
・組件整合特徵:無
・用途:插座 外殼
・無鹵素:是

業界標準
・UL 阻燃性等級:UL 94V-0
・VDE 測試:無
・CSA 額定:已認證
・UL 檔案編號:E28476
・CSA 檔案編號:LR7189
・UL 額定:已認證
・認證/規格:CSA、UL

安裝的特徵
・安裝方法:軟管、箱子及軟管

D-5000系列 性能規格 規格

性能規格

項目D-5200D-5300D-5200 α
間距10.16mm
額定電流30A最大45A最大
額定電壓630V AC / DC
耐電壓3000VAC
綜合電阻2mΩ以下
插入力9.8N以下(每1極)
拔取力1.96N以上(每1極)
耐久性50(金0.76μm時)
鎖定強度98N以上

極數/電線尺寸/額定電流

單位:A

極數系列電線尺寸(AWG)
2018161412108
6D-520016192530
4D-5300
3D-5200α12162025333845
412151823313543

產品規格、使用說明書

產品規格108-5453
測試報告501-5188
安裝適用規格114-5206
壓著工具使用說明書壓著工具型號:234170-1411-5712
壓著工具型號:234171-1411-5713
壓著工具型號:91596-1408-8547-1
壓著工具型號:1366044-1411-5976
拔取工具(型號:409158-1)使用說明書411-5774
  • ※ 採用時請務必索取安裝說明書。
  • ※ 也可由網路的電子型錄取得。

材質及加工

部位項目D-5200D-5300D-5200α
連接器材質銅合金
加工鎳底鍍金鎳底鍍金/銀鎳底鍍銀
電路板側
插片柱
材質銅合金銅合金
加工鎳底鍍金鎳底鍍銀
外殼材質UL94V-0,含玻璃熱塑性塑膠PBT

安全規格

每個型號都已取得下述的安全規格認證。請個別洽詢該型號是否取得認證。
此外,可能與本公司的性能規格不同,需要注意。

規格系列
D-5200系列(400 MIL、間距10.16mm)D-5200Mα系列
額定電壓額定電流額定溫度額定電壓額定電流額定溫度
產品規格
108-5453
630V AC/DC(參照上方)-55℃~+105℃-(參照上方)-55℃~+105℃
UL
File No.E28476
(Recognized
Component)
使用設備的要求條件
而定
使用設備的要求條件
而定
--使用設備的要求條件
而定
-
CSA
Report No.
LR 7189
600V AC/DC
AWGA
1613
1418
1225
1030
----
TÜV
License No.
R9650368
IP保護 IP-10
過電壓分類(II)
重複插入、
拔取次數50次
600V AC/DC
AWGA
1615
1420
1225
1030
-30℃~+105℃-
AWGA
1~3極4極
2012.512.5
1817.516
162119.5
142624
123331
104037.5
84846
-30℃~+105℃
型號
1-179960-2
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 極數 用途 電線連接方法 連接方向 保護功能(耐環境性) 特徵 種類 規格 適用電線尺寸
(AWG)
防誤插鍵 電鍍 系列 PC基板厚度 拔取耐久性
(次)
備註 加工
4天~ 公端6印刷基板用焊接直型單列型/高耐壓型插針X金0.38μmD-5200S25外殼部:UL94V-0,含玻璃恆溫塑膠PBT 插片支柱:銅合金插片支柱:鎳底鍍金

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 文字・其他 文字・其他 Dynamic
額定電流(A) 30 額定電壓(V) 630 代表規格 UL / TUV / CSA
間距(mm) 10.16 顏色 販售單位 零售(以1 pc為單位購入)
使用溫度範圍(℃) -55~+105 綜合接觸電阻(mΩ) 2

D5000系列的型號1-179960-2頁面。
記載關於型號1-179960-2之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
1-179958-2
1-179958-3
1-179958-4
1-353046-2
1-353046-3
1-353047-2
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 極數 用途 電線連接方法 連接方向 保護功能(耐環境性) 特徵 種類 規格 適用電線尺寸
(AWG)
防誤插鍵 電鍍 系列 PC基板厚度 拔取耐久性
(次)
備註 加工
4天~ 母端2[電纜線連接] 電纜線連接壓著直型單列型/高耐壓型外殼10 ~ 16XD-5200S-UL94V-0,含玻璃熱塑性塑膠PBT-
4天~ 母端3[電纜線連接] 電纜線連接壓著直型單列型/高耐壓型外殼10 ~ 16XD-5200S-UL94V-0,含玻璃熱塑性塑膠PBT-
4天~ 母端4[電纜線連接] 電纜線連接壓著直型單列型/高耐壓型外殼10 ~ 16XD-5200S-UL94V-0,含玻璃熱塑性塑膠PBT-
當日可能 公端2[電纜線連接] 電纜線連接壓著直型單列型/高耐壓型外殼10 ~ 16XD-5200S-UL94V-0,含玻璃熱塑性塑膠PBT-
4天~ 公端3[電纜線連接] 電纜線連接壓著直型[有] IP10單列型/高耐壓型外殼10 ~ 16XD-5200S-UL94V-0,含玻璃熱塑性塑膠PBT-
4天~ 公端2板裝壓著直型單列型/高耐壓型外殼10 ~ 16XD-5200S-UL94V-0,含玻璃熱塑性塑膠PBT-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767