(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Dynamic系列的主要系列。
【特長】
・利用防誤插鍵功能,可防止誤嵌合。
・嵌合時會發出輕快的鎖定聲響及振動的鎖定感應功能。
【用途】
・最適合作為工業設備訊號用及電源用連結器使用。
・工業設備用產品/事務設備用產品。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
1-178288-6
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
參考圖:D-3000系列
項目 | 間距 | |
---|---|---|
150 MIL (3.81mm) | 200 MIL (5.08mm) | |
額定電壓 | AD/DC 250V | AD/DC 600V |
額定電流 | 1極:15A 3極:12A 6極:9.5A 16極:8A (使用AWG#16電線時) | |
接觸電阻 | max.10mΩ | |
耐電壓 | AC 1,500V(1分鐘) | AC 2,200V(1分鐘) |
使用溫度 | -55~+105℃ |
種類 | 材質 | 表面處理 |
---|---|---|
插座連接器 插片連接器 | 銅合金 | 鎳底、鍍錫或鍍金 |
基板側插片 支柱 | 銅合金 | |
外殼 | UL94V-0,含玻璃熱塑性塑膠PBT、PPS(SMT型)、及液晶聚合物(馬達連結器、黑) |
圖表
型號 |
---|
1-178288-6 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 極數 | 用途 | 額定電壓 (V) | 連接方向 | 特徵 | 種類 | 規格 | 間距 (mm) | 防誤插鍵 | 電鍍 | 系列 | 拔取耐久性 (次) | 加工 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 母端 | 6 | [電纜線連接] 電纜線連接 | 250 | 直型 | 單列型/標準型 | 外殼 | 無 | 3.81 | X | 無 | D-3100S | - | UL94V-0,含玻璃熱塑性塑膠PBT、PPS(SMT型)、及液晶聚合物(馬達・連結器)黑色 |
Loading...
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | 文字・其他 | 文字・其他 | Dynamic |
---|---|---|---|---|---|
額定電流(A) | 15 | 保護功能(耐環境性) | 無 | 代表規格 | UL / TUV / CSA |
適用電線尺寸(AWG) | 28 / 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16 / 14 | 顏色 | 黑 | 販售單位 | 零售(以1 pc為單位購入) |
最大接觸電阻(mΩ) | 10 | 使用溫度範圍(℃) | -55~+105 | 備註 | 額定電流為最大值。因極數或電線尺寸而異,詳細內容請參閱「產品資訊」的「極數/電線尺寸/額定電流」。 |
D-3000系列 方型連結器的型號1-178288-6頁面。
記載關於型號1-178288-6之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
1-178127-6 |
1-178128-2 |
1-178128-3 |
1-178288-7 |
1-178288-8 |
1-178293-2 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 極數 | 用途 | 額定電壓 (V) | 連接方向 | 特徵 | 種類 | 規格 | 間距 (mm) | 防誤插鍵 | 電鍍 | 系列 | 拔取耐久性 (次) | 加工 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 母端 | 6 | [電纜線連接] 電纜線連接 | 250 | 直型 | 雙列型/標準模組型 | 外殼 | 雙列6極 | 3.81 | XX | 無 | D-3100M | - | UL94V-0,含玻璃熱塑性塑膠PBT、PPS(SMT型)、及液晶聚合物(馬達・連結器)黑色 | ||
4天~ | 母端 | 2 | [電纜線連接] 電纜線連接 | 600 | 直型 | 單列型/高電壓型 | 外殼 | 無 | 5.08 | X | 無 | D-3200S | - | UL94V-0,含玻璃熱塑性塑膠PBT、PPS(SMT型)、及液晶聚合物(馬達・連結器)黑色 | ||
4天~ | 母端 | 3 | [電纜線連接] 電纜線連接 | 600 | 直型 | 單列型/高電壓型 | 外殼 | 無 | 5.08 | X | 無 | D-3200S | - | UL94V-0,含玻璃熱塑性塑膠PBT、PPS(SMT型)、及液晶聚合物(馬達・連結器)黑色 | ||
4天~ | 母端 | 8 | [電纜線連接] 電纜線連接 | 250 | 直型 | 單列型/標準型 | 外殼 | 無 | 3.81 | X | 無 | D-3100S | - | UL94V-0,含玻璃熱塑性塑膠PBT、PPS(SMT型)、及液晶聚合物(馬達・連結器)黑色 | ||
4天~ | 母端 | 10 | [電纜線連接] 電纜線連接 | 250 | 直型 | 單列型/標準型 | 外殼 | 無 | 3.81 | X | 無 | D-3100S | - | UL94V-0,含玻璃熱塑性塑膠PBT、PPS(SMT型)、及液晶聚合物(馬達・連結器)黑色 | ||
4天~ | 公端 | 3 | 印刷基板用 | 250 | 彎角型 | 單列型/標準型 | 插針 | 無 | 3.81 | X | 金0.38μm | D-3100S | 500 | 插片支柱:鎳底鍍金 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策