(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

D-3000系列 方型連結器 (型號表)

CONNECTOR

D-3000系列 方型連結器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2024/06/30截止

Dynamic系列的主要系列。
【特長】
・利用防誤插鍵功能,可防止誤嵌合。
・嵌合時會發出輕快的鎖定聲響及振動的鎖定感應功能。
【用途】
・最適合作為工業設備訊號用及電源用連結器使用。
・工業設備用產品/事務設備用產品。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

178326-2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

D-3000系列 特長

參考圖:D-3000系列

參考圖:D-3000系列

  1. 1. 可有效防止翹曲的端子構造
    採用在汽車產業培養出的耐翹曲插座插片的盒型構造概念(三點接觸)。在實際作業環境下也可發揮穩定可靠性之堅韌連接器。
  2. 2. 3種鍍膜
    依使用用途別選擇電鍍種類,實現最佳性價比。拔取次數少且是在正常環境下使用鍍錫,拔取次數多的使用鍍金(0.38μm),並且備有適合惡劣環境用途之0.76μm厚鍍金產品。
  3. 3. 2種接點壓
    為因應使用用途而建議最適合的接點環境,備有2種接點壓。可以區分使用,在拔取耐久性與多極用途上使用標準接點壓產品,有振動的用途上使用高接點壓產品。
  4. 4. 高電流
    無論尺寸大小,最大可實現15A(溫度上升30度以下)的通電。藉由新開發的銅合金素材與可靠的3點接觸構造而實現。
  5. 5. 鎖定感應
    嵌合時,作業者可明確聽到鎖定聲並感覺到振動,因此在無法目視的作業環境下也不會有嵌合不足(半嵌合)等異常,可以完成作業。
  6. 6. 防誤插鍵
    外殼上設有防誤插鍵(開縫),區分X鍵與Y鍵的使用,以防止誤嵌合。另外若使用防誤插鍵插頭,即可製作更多鍵的式樣。

性能規格

項目間距
150 MIL
(3.81mm)
200 MIL
(5.08mm)
額定電壓AD/DC 250VAD/DC 600V
額定電流1極:15A
3極:12A
6極:9.5A
16極:8A
(使用AWG#16電線時)
接觸電阻max.10mΩ
耐電壓AC 1,500V(1分鐘)AC 2,200V(1分鐘)
使用溫度-55~+105℃

材料及表面處理

種類材質表面處理
插座連接器
插片連接器
銅合金鎳底、鍍錫或鍍金
基板側插片 支柱銅合金
外殼UL94V-0,含玻璃熱塑性塑膠PBT、PPS(SMT型)、及液晶聚合物(馬達連結器、黑)

極數、電線尺寸、額定電流

圖表

圖表

型號
178326-2
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 極數 用途 額定電壓
(V)
連接方向 特徵 種類 規格 間距
(mm)
防誤插鍵 電鍍 系列 拔取耐久性
(次)
加工
4天~ 公端12印刷基板用250直型雙列型/標準型插針3.81X金0.38μmD-3100D500插片支柱:鎳底鍍金

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 文字・其他 文字・其他 Dynamic
額定電流(A) 15 保護功能(耐環境性) 代表規格 UL / TUV / CSA
適用電線尺寸(AWG) 28 / 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16 / 14 顏色 販售單位 零售(以1 pc為單位購入)
最大接觸電阻(mΩ) 10 使用溫度範圍(℃) -55~+105 備註 額定電流為最大值。因極數或電線尺寸而異,詳細內容請參閱「產品資訊」的「極數/電線尺寸/額定電流」。

D-3000系列 方型連結器的型號178326-2頁面。
記載關於型號178326-2之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
1-178127-6
1-178128-2
1-178128-3
178326-3
178327-2
178327-3
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 極數 用途 額定電壓
(V)
連接方向 特徵 種類 規格 間距
(mm)
防誤插鍵 電鍍 系列 拔取耐久性
(次)
加工
4天~ 母端6[電纜線連接] 電纜線連接250直型雙列型/標準模組型外殼雙列6極3.81XXD-3100M-UL94V-0,含玻璃熱塑性塑膠PBT、PPS(SMT型)、及液晶聚合物(馬達・連結器)黑色
4天~ 母端2[電纜線連接] 電纜線連接600直型單列型/高電壓型外殼5.08XD-3200S-UL94V-0,含玻璃熱塑性塑膠PBT、PPS(SMT型)、及液晶聚合物(馬達・連結器)黑色
4天~ 母端3[電纜線連接] 電纜線連接600直型單列型/高電壓型外殼5.08XD-3200S-UL94V-0,含玻璃熱塑性塑膠PBT、PPS(SMT型)、及液晶聚合物(馬達・連結器)黑色
4天~ 公端12印刷基板用250直型雙列型/標準型插針3.81X金0.76μmD-3100D500插片支柱:鎳底鍍金
4天~ 公端16印刷基板用250直型雙列型/標準型插針3.81X金0.38μmD-3100D500插片支柱:鎳底鍍金
4天~ 公端16印刷基板用250直型雙列型/標準型插針3.81X金0.76μmD-3100D500插片支柱:鎳底鍍金

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767