(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
以NCS系列為基礎開發的防水連結器。
【特長】
・外殼採用黃銅+鍍鉻,堅固且耐腐蝕性優。
・螺絲鎖定式。
・有取得CSA-NRTL/C規格認證品(CSA:C22.2 No.182.3)。
【用途】
・適合用於土木設備、建設機械、船舶機器等惡劣的室外環境中的電纜線連接。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
NWPC-3013-P17
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
外殼採用黃銅+鍍鉻。不僅堅固且耐鹽害等,廣泛應用於土木・建機、緊急用電源設備、船舶等多種用途。
絕緣電阻:以指定電壓在最接近的導體之間測量時為2,000MΩ以上
耐電壓:在最接近的導體之間施加規定的電壓1分鐘,也不會出現短路等異常
接觸電阻:將一對連結器端子結合至標準長度時的導體電阻為3mΩ以下
防水性:在一般使用的狀態下,於水面下5cm放置24小時後,沒有進水的痕跡
防水性 | 防水連結器【嵌合時相當於IPX6防水等級】 |
---|---|
鎖定方式 | 螺絲鎖定 |
機構・材質特徵 | ○ 外殼為黃銅鍍鉻,耐腐蝕性優 ○ 電纜線抽出的部位設有電纜線夾鉗,可以確實固定電纜線(除外殼尺寸14之外) |
關於規格 | ○ 有取得CSA-NRTL/C規格認證品(CSA:C22.2 No.182.3) 註:取得國外規格認證的產品,部分規格與標準品不同。額定電壓、電流、電線導體截面積請參照原廠取得規格一覽表(型錄P.268~P.271) |
結線方式 | 焊接 |
型號 |
---|
NWPC-3013-P17 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 容許電流 (A) | 容許電壓 (V) | 連結器形狀種類 | 連結器形狀特長 | 外殼尺寸 | 正芯/逆芯 | 使用電纜線外徑 (φ) | 適用電線導體截面積 (mm2) | 法蘭 | 管用螺牙 | 端子電鍍處理 | TRUSCO代碼 | 規格 | 嵌合對象1 | 嵌合對象2 | 嵌合對象3 | 嵌合對象4 | 嵌合對象5 | 嵌合對象6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 母端 | 13 | 電纜線連接 | 5 | 250 | 插頭 | 一般型 | 30 | 正芯型 | 16.5~18.0 | 1.25 | 無 | 無 | 金 | 790-4801 | - | NWPC-3013-AD17 【中繼插頭】 | NWPC-3013-R 【板裝插座】 | - | - | - | - |
Loading...
連結器形狀 | 圓型 | 連結器系列開頭字母 | M・N・O | 開頭字母為M・N・O的系列 | NWPC |
---|---|---|---|---|---|
電線連接方法 | 焊接 | 連接方向 | 直型 | 保護功能(耐環境性) | 相當於IPX6 |
使用溫度範圍(℃) | -40~+85 | 外殼電鍍處理 | 鉻 |
NWPC系列的型號NWPC-3013-P17頁面。
記載關於型號NWPC-3013-P17之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
NWPC-142-AD6 |
NWPC-142-AD7 |
NWPC-142-P5 |
NWPC-3013-P9 |
NWPC-3013-R |
NWPC-302-AD11 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 容許電流 (A) | 容許電壓 (V) | 連結器形狀種類 | 連結器形狀特長 | 外殼尺寸 | 正芯/逆芯 | 使用電纜線外徑 (φ) | 適用電線導體截面積 (mm2) | 法蘭 | 管用螺牙 | 端子電鍍處理 | TRUSCO代碼 | 規格 | 嵌合對象1 | 嵌合對象2 | 嵌合對象3 | 嵌合對象4 | 嵌合對象5 | 嵌合對象6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 公端 | 2 | 電纜線連接 | 5 | 125 | 轉接器 | 一般型 | 14 | 正芯型 | 6.0~6.9 | 0.75 | 無 | 無 | 鎳 | 806-9610 | - | NWPC-142-P6 【直線插頭】 | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 公端 | 2 | 電纜線連接 | 5 | 125 | 轉接器 | 一般型 | 14 | 正芯型 | 7.0~8.0 | 0.75 | 無 | 無 | 鎳 | 806-9611 | - | NWPC-142-P7 【直線插頭】 | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 母端 | 2 | 電纜線連接 | 5 | 125 | 插頭 | 一般型 | 14 | 正芯型 | 5.0~5.9 | 0.75 | 無 | 無 | 鎳 | 806-9612 | - | NWPC-142-R 【板裝插座】 | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 母端 | 13 | 電纜線連接 | 5 | 250 | 插頭 | 一般型 | 30 | 正芯型 | 8.0~10.0 | 1.25 | 無 | 無 | 金 | 790-4819 | - | NWPC-3013-R 【板裝插座】 | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 公端 | 13 | 板裝 | 5 | 250 | 插座 | 附法蘭 | 30 | 正芯型 | 無 | 1.25 | 圓型 | 無 | 金 | 790-4827 | - | NWPC-3013-P11 【直線插頭】 | NWPC-3013-P13 【直線插頭】 | NWPC-3013-P15 【直線插頭】 | NWPC-3013-P17 【直線插頭】 | NWPC-3013-P9 【直線插頭】 | - | ||
4天~ | 公端 | 2 | 電纜線連接 | 15 | 250 | 轉接器 | 一般型 | 30 | 正芯型 | 10.1~12.0 | 3.5 | 無 | 無 | 鎳 | 790-4835 | - | NWPC-302-P11 【直線插頭】 | - | - | - | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策