(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

NWPC系列 (型號表)

CONNECTOR

NWPC系列

以NCS系列為基礎開發的防水連結器。
【特長】
・外殼採用黃銅+鍍鉻,堅固且耐腐蝕性優。
・螺絲鎖定式。
・有取得CSA-NRTL/C規格認證品(CSA:C22.2 No.182.3)。
【用途】
・適合用於土木設備、建設機械、船舶機器等惡劣的室外環境中的電纜線連接。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NWPC-602-P22

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

以NCS系列為基礎開發的防水連結器

外殼採用黃銅+鍍鉻。不僅堅固且耐鹽害等,廣泛應用於土木・建機、緊急用電源設備、船舶等多種用途。
絕緣電阻:以指定電壓在最接近的導體之間測量時為2,000MΩ以上
耐電壓:在最接近的導體之間施加規定的電壓1分鐘,也不會出現短路等異常
接觸電阻:將一對連結器端子結合至標準長度時的導體電阻為3mΩ以下
防水性:在一般使用的狀態下,於水面下5cm放置24小時後,沒有進水的痕跡

防水性防水連結器【嵌合時相當於IPX6防水等級】
鎖定方式螺絲鎖定
機構・材質特徵○ 外殼為黃銅鍍鉻,耐腐蝕性優
○ 電纜線抽出的部位設有電纜線夾鉗,可以確實固定電纜線(除外殼尺寸14之外)
關於規格○ 有取得CSA-NRTL/C規格認證品(CSA:C22.2 No.182.3)
註:取得國外規格認證的產品,部分規格與標準品不同。額定電壓、電流、電線導體截面積請參照原廠取得規格一覽表(型錄P.268~P.271)
結線方式焊接

焊接型 端子接點配置

はんだづけタイプ コンタクト配列 シェルサイズ14
はんだづけタイプ コンタクト配列 シェルサイズ16
はんだづけタイプ コンタクト配列 シェルサイズ25
はんだづけタイプ コンタクト配列 シェルサイズ30
圧着タイプ コンタクト配列 シェルサイズ40 44
圧着タイプ コンタクト配列 シェルサイズ50 54
圧着タイプ コンタクト配列 シェルサイズ60
圧着タイプ コンタクト配列 シェルサイズ64

附錄

別表
型號
NWPC-602-P22
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
連結器形狀種類 連結器形狀特長 外殼尺寸 正芯/逆芯 使用電纜線外徑
(φ)
適用電線導體截面積
(mm2)
法蘭 管用螺牙 端子電鍍處理 TRUSCO代碼 規格 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象4 嵌合對象5 嵌合對象6
4天~ 母端2電纜線連接150500插頭一般型60正芯型21.0~23.050791-1572-NWPC-602-AD22 【中繼插頭】NWPC-602-R 【板裝插座】----

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 M・N・O 開頭字母為M・N・O的系列 NWPC
電線連接方法 焊接 連接方向 直型 保護功能(耐環境性) 相當於IPX6
使用溫度範圍(℃) -40~+85 外殼電鍍處理

NWPC系列的型號NWPC-602-P22頁面。
記載關於型號NWPC-602-P22之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
NWPC-142-AD6
NWPC-142-AD7
NWPC-142-P5
NWPC-602-P24
NWPC-602-P26
NWPC-602-P28
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
連結器形狀種類 連結器形狀特長 外殼尺寸 正芯/逆芯 使用電纜線外徑
(φ)
適用電線導體截面積
(mm2)
法蘭 管用螺牙 端子電鍍處理 TRUSCO代碼 規格 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象4 嵌合對象5 嵌合對象6
4天~ 公端2電纜線連接5125轉接器一般型14正芯型6.0~6.90.75806-9610-NWPC-142-P6 【直線插頭】-----
4天~ 公端2電纜線連接5125轉接器一般型14正芯型7.0~8.00.75806-9611-NWPC-142-P7 【直線插頭】-----
4天~ 母端2電纜線連接5125插頭一般型14正芯型5.0~5.90.75806-9612-NWPC-142-R 【板裝插座】-----
4天~ 母端2電纜線連接150500插頭一般型60正芯型23.1~25.050791-1581-NWPC-602-R 【板裝插座】-----
4天~ 母端2電纜線連接150500插頭一般型60正芯型25.1~27.050791-1599-NWPC-602-AD26 【中繼插頭】NWPC-602-R 【板裝插座】----
4天~ 母端2電纜線連接150500插頭一般型60正芯型27.1~29.550791-1602-NWPC-602-AD28 【中繼插頭】NWPC-602-R 【板裝插座】----

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767