(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

防水連結器 NRW系列 (型號表)

CONNECTOR

防水連結器 NRW系列
  • 促銷至 2024/06/30截止

外殼材質為樹脂,輕量、單壓鎖定的防水連結器。
【特長】
・外殼採用耐候性優的高強度塑膠。
・輕量且堅固。採用單壓鎖定,安裝拆卸更容易。
・採用5鍵式導件,嵌合更順暢。。
・有歐洲安全規格對應品(EN61984符合TÜV認證)。
【用途】
・最適合用於室外設備的各種電纜線連接。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NRW-202-ADM10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

輕量的樹脂製品。單壓鎖定式適用於攜帶式設備

應用於室外測量器、半導體製造設備、活動暫設設備等使用實績豐富
絕緣電阻:以指定電壓在最接近的導體之間測量時為1,000MΩ以上
耐電壓:在最接近的導體之間施加規定的電壓1分鐘,也不會出現短路等異常
接觸電阻:將一對連結器端子結合至標準長度時的導體電阻為5mΩ以下
耐振動性:進行振動試驗時,功能上未發生故障且接觸電阻為5mΩ以下
衝擊:進行衝擊試驗時,功能上未發生故障且接觸電阻為5mΩ以下
耐濕性:進行濕度試驗後,功能上未發生故障且絕緣電阻為10MΩ以上
溫度循環:進行溫度循環試驗後,功能上未發生故障且絕緣電阻為1,000MΩ以上
鹽水噴霧:進行鹽水噴霧試驗後,功能上未發生故障且接觸電阻為5mΩ以下
防水性:在一般使用的狀態下,於水壓40kPa下放置24小時後,無進水的痕跡

防水性防水連結器【嵌合時相當於IP67防水等級】(IP68等級可另外諮詢)
鎖定方式單壓鎖定
機構•材質特徵○ 外殼採用耐候性優的高強度塑膠
○ 輕量且堅固
○ 使用L型座可以安裝於狹小的空間
關於規格○ 有取得UL/CSA規格認定品(UL:UL1977/CSA:C22.2 No.182.3)
○ 有歐洲安全規格對應品(EN61984符合TÜV認證)
註:取得國外規格認證的產品,部分規格與標準品不同。額定電壓、電流、電線導體截面積請參照原廠取得規格一覽表(型錄P.268~P.271)
結線方式焊接、壓接兩種(具有互換性)

焊接型 端子接點配置

はんだづけタイプ コンタクト配列 シェルサイズ20
はんだづけタイプ コンタクト配列 シェルサイズ24
はんだづけタイプ コンタクト配列 シェルサイズ28

關於指定國外規格品時

外殼尺寸端子接點數國外規格品指定記號
20、242、3、4、5UL・CSA、TUV
其他UL・CSA

壓著型 端子接點配置

圧着タイプ コンタクト配列 シェルサイズ24

※壓著型的產品附有與芯數同數量的端子
※要另外購買時,也可單獨購買端子

附錄

為能有效達到防水機能,用於插頭及轉接器類的電纜線請使用適合的規格及構造

別表 シェルサイズ20
別表 シェルサイズ24
別表 シェルサイズ28


 

同等品介紹

 
SOURIAU製UTS系列為NRW系列連結器的同等品,請參考!



商品① 耐環境連結器 直線插頭
商品② 耐環境連結器 板裝插座
商品③ 耐環境連結器 中繼轉接器

 
<請注意!>
嵌合使用時請以UTS系列彼此之間互相連結
(SOURIAU為符合MIL規格的產品,無法與七星的產品嵌合)
 
▼SOURIAU
SOURIAU致力於提供在嚴苛環境中使用的連結器。
除了參與世界主要的航空、國防計畫之外,也專精於鐵路、地質調查、機器人、機械設備等業界。
SOURIAU為一般工業、航空、國防、太空相關等特殊且嚴苛環境中使用的連結器專門製造商。合併JUPITER、SOURIAU、BURNDY等三家公司所成立。
   
型號
NRW-202-ADM10
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
電線連接方法 代表規格 連結器形狀種類 連結器形狀特長 外殼尺寸 正芯/逆芯 使用電纜線外徑
(φ)
適用電線導體截面積
(mm2)
使用溫度範圍
(℃)
法蘭 導向位置變更角度(從插銷連結面來看) 端子電鍍處理 規格 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象4 嵌合對象5 嵌合對象6 最小訂購數量
4天~ 公端2電纜線連接15250焊接-轉接器一般型20正芯型8.6~10.52-25~+85標準-NRW-202-PF10 【直線插頭】------

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 M・N・O 開頭字母為M・N・O的系列 NRW
連接方向 直型 保護功能(耐環境性) 相當於IP67 管用螺牙
外殼電鍍處理 未處理

防水連結器 NRW系列的型號NRW-202-ADM10頁面。
記載關於型號NRW-202-ADM10之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
NRW-2010-ADM10
NRW-2010-ADM12
NRW-2010-ADM6
NRW-202-ADM12
NRW-202-ADM6
NRW-202-ADM8
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
電線連接方法 代表規格 連結器形狀種類 連結器形狀特長 外殼尺寸 正芯/逆芯 使用電纜線外徑
(φ)
適用電線導體截面積
(mm2)
使用溫度範圍
(℃)
法蘭 導向位置變更角度(從插銷連結面來看) 端子電鍍處理 規格 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象4 嵌合對象5 嵌合對象6 最小訂購數量
4天~ 公端10電纜線連接5250焊接-轉接器一般型20正芯型8.6~10.50.5-25~+85標準-NRW-2010-PF10 【直線插頭】------
4天~ 公端10電纜線連接5250焊接-轉接器一般型20正芯型10.6~12.50.5-25~+85標準-NRW-2010-PF12 【直線插頭】------
4天~ 公端10電纜線連接5250焊接-轉接器一般型20正芯型5.5~6.30.5-25~+85標準-NRW-2010-PF6 【直線插頭】------
4天~ 公端2電纜線連接15250焊接-轉接器一般型20正芯型10.6~12.52-25~+85標準-NRW-202-PF12 【直線插頭】------
4天~ 公端2電纜線連接15250焊接-轉接器一般型20正芯型5.5~6.32-25~+85標準-NRW-202-PF6 【直線插頭】------
4天~ 公端2電纜線連接15250焊接-轉接器一般型20正芯型7.0~8.52-25~+85標準-NRW-202-PF8 【直線插頭】------

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767