(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

NJC系列 (型號表)

CONNECTOR

NJC系列
  • 促銷至 2024/09/30截止

主要用於工業用途,堅固的圓型連結器。
【特長】
・外殼為以鋅合金或鋁合金壓鑄製造。
・採用5鍵式導件,嵌合更順暢。
・使用L型座可以安裝於狹小的空間,插頭可以從面板背面安裝。
・有符合JIC C 5432標準的產品。
・有符合日本電安法、歐洲安全規格對應品(EN61984符合TÜV認證)。
・有取得UL/CSA規格認證品(UL:UL1977/CSA:C22.2 No.182.3)。
【用途】
・在工廠內等室內非防水的環境,便於電纜線與設備,或是電纜線之間的連接。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NJC-2410-RM

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

採用5鍵式導件,嵌合更順暢

NJCシリーズの外観

絕緣電阻:以指定電壓在最接近的導體之間測量時為1,000MΩ以上
耐電壓:在最接近的導體之間施加規定的電壓1分鐘,也不會出現短路等異常
接觸電阻:將一對連結器端子結合至標準長度時的導體電阻為5mΩ以下
耐振動性:進行振動試驗時,功能上未發生故障且接觸電阻為5mΩ以下
衝擊:進行衝擊試驗時,功能上未發生故障且接觸電阻為5mΩ以下
耐濕性:進行濕度試驗後,功能上未發生故障且絕緣電阻為10MΩ以上
溫度循環:進行溫度循環試驗後,功能上未發生故障且絕緣電阻為1,000MΩ以上
鹽水噴霧:進行鹽水噴霧試驗後,功能上未發生故障且接觸電阻為5mΩ以下

結線作業方法(焊接)

1. 依照圖面拆解連結器

  • ※本系列的止動螺絲使用附溝槽的止動螺絲或附內六角止動螺絲
  • ※使用附內六角止動螺絲的產品,六角扳手的尺寸如下:

NJC-16 → 1.27mm
NJC-20・24・28・32 → 1.5mm

1. 構成図の通りコネクタを分解する。 ※ このシリーズの止めねじは、すり割り付き止めねじ、または六角穴付き止めねじのいずれかが使用されています。 ※ 六角穴付き止めねじ使用製品の場合、六角レンチのサイズは以下の通りです。   NJC-16 → 1.27mm   NJC-20・24・28・32 → 1.5mm
 

2. 按照下圖的順序將拆解的零件穿過電纜線
※請注意各零件的順序、方向不可弄錯

2. 分解した各部品を下図の順でケーブルに通す。 注)各部品の順番、向きを間違えない様にすること。

3. 依原廠指定尺寸剝除電纜線的外皮及電線
4. 對剝線後的電線芯線實施預備焊接
※請勿對電線外皮部進行預備焊接。完成狀態為小於連結器端子的孔徑,且整體均勻
※若電纜線導體實施預備焊接後的完成狀態會大於連結器端子的孔徑,電纜線導體將無法插入連結器端子,請勿進行預備焊接
5. 進行焊接
※請勿過度加熱連結器端子
※使用烙鐵頭請參照下表
(1)在連結器端子的錫爐上插入芯線
(2)如圖所示,用焊接烙鐵頭一邊加熱,並將焊錫注入,填補連結器端子與芯線之間的縫隙

3. 使用ケーブルのシース及び電線をメーカー指定寸法で剥く。 4. 線剥きを施した電線の芯線に予備はんだを施す。 5. はんだづけを行う。
使用烙鐵頭電線導體截面積(mm2烙鐵頭溫度(℃)
10W0.3、0.5、0.75280 ~ 300
30W1.25、2350 ~ 370
60W3.5、5.5、6370 ~ 400

烙鐵頭的溫度為共晶焊接時的參考值

6. 按照下列要領組裝連結器
※為避免可能造成斷線,鎖緊時請勿旋轉管身。鎖緊扭力值請參閱下表
(1)將管身固定,裝上接頭螺母後將端箍鎖上
(2)鎖緊止動螺絲
(3)鎖緊夾鉗螺絲,固定夾鉗固定座

6. 下記の要領でコネクタを組み立てる。
注) TÜV 認定品は指定箇所へアース処理を行ってください

註:TÜV認定品請在指定的位置處理接地

單位:N・m

鎖緊位置外殼尺寸
1620242832
管身-端箍1.0 ~ 1.51.0 ~ 1.51.0 ~ 1.51.5 ~ 2.01.5 ~ 2.0
夾鉗螺絲0.4 ~ 0.60.4 ~ 0.60.4 ~ 0.60.4 ~ 0.60.6 ~ 0.8
止動螺絲0.15 ~ 0.20.2 ~ 0.250.2 ~ 0.250.2 ~ 0.30.3 ~ 0.4
型號
NJC-2410-RM
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
電線連接方法 代表規格 連結器形狀種類 連結器形狀特長 外殼尺寸 正芯/逆芯 使用電纜線外徑
(φ)
適用電線導體截面積
(mm2)
使用溫度範圍
(℃)
法蘭 管用螺牙 導向位置變更角度(從插銷連結面來看) 端子電鍍處理 TRUSCO代碼 規格 使用額定電流時的環境溫度上限(僅限TUV品)
(℃)
嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象4 嵌合對象5 最小訂購數量
4天~ -公端10板裝10250焊接-插座附法蘭24正芯型1.25-25~+85方型標準-符合JIS C 5432-NJC-2410-PF 【直線插頭】-----

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 M・N・O 開頭字母為M・N・O的系列 NJC
連接方向 直型 保護功能(耐環境性) 外殼電鍍處理 緞面鉻

NJC系列的型號NJC-2410-RM頁面。
記載關於型號NJC-2410-RM之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
NJC-163-ADM
NJC-163-ADMY
NJC-163-PF
NJC-2414-AD(F)F
NJC-2414-ADF
NJC-2414-ADM
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
電線連接方法 代表規格 連結器形狀種類 連結器形狀特長 外殼尺寸 正芯/逆芯 使用電纜線外徑
(φ)
適用電線導體截面積
(mm2)
使用溫度範圍
(℃)
法蘭 管用螺牙 導向位置變更角度(從插銷連結面來看) 端子電鍍處理 TRUSCO代碼 規格 使用額定電流時的環境溫度上限(僅限TUV品)
(℃)
嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象4 嵌合對象5 最小訂購數量
4天~ -公端3電纜線連接10125焊接PSE轉接器一般型16正芯型7.0~8.51.25-25~+85標準806-8930符合JIS C 5432-NJC-163-PF 【直線插頭】-----
4天~ -公端3電纜線連接10125焊接PSE轉接器一般型16正芯型7.0~8.51.25-25~+8560°-符合JIS C 5432-NJC-163-ADMY-----
4天~ -母端3電纜線連接10125焊接PSE插頭一般型16正芯型7.0~8.51.25-25~+85標準806-8931符合JIS C 5432-NJC-163-AD(F)M 【中繼插頭】NJC-163-ADM 【中繼插頭】NJC-163-RM 【板裝插座】---
4天~ -母端14電纜線連接5250焊接-轉接器附法蘭24逆芯型11.5~14.00.5-25~+85方型標準---NJC-2414-PM 【直線插頭】-----
4天~ -母端14電纜線連接5250焊接-轉接器一般型24逆芯型11.5~14.00.5-25~+85標準---NJC-2414-PM 【直線插頭】-----
4天~ -公端14電纜線連接5250焊接-轉接器一般型24正芯型11.5~14.00.5-25~+85標準---NJC-2414-PF 【直線插頭】-----

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767