(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
主要用於工業用途,堅固的圓型連結器。
【特長】
・外殼為以鋅合金或鋁合金壓鑄製造。
・採用5鍵式導件,嵌合更順暢。
・使用L型座可以安裝於狹小的空間,插頭可以從面板背面安裝。
・有符合JIC C 5432標準的產品。
・有符合日本電安法、歐洲安全規格對應品(EN61984符合TÜV認證)。
・有取得UL/CSA規格認證品(UL:UL1977/CSA:C22.2 No.182.3)。
【用途】
・在工廠內等室內非防水的環境,便於電纜線與設備,或是電纜線之間的連接。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
絕緣電阻:以指定電壓在最接近的導體之間測量時為1,000MΩ以上
耐電壓:在最接近的導體之間施加規定的電壓1分鐘,也不會出現短路等異常
接觸電阻:將一對連結器端子結合至標準長度時的導體電阻為5mΩ以下
耐振動性:進行振動試驗時,功能上未發生故障且接觸電阻為5mΩ以下
衝擊:進行衝擊試驗時,功能上未發生故障且接觸電阻為5mΩ以下
耐濕性:進行濕度試驗後,功能上未發生故障且絕緣電阻為10MΩ以上
溫度循環:進行溫度循環試驗後,功能上未發生故障且絕緣電阻為1,000MΩ以上
鹽水噴霧:進行鹽水噴霧試驗後,功能上未發生故障且接觸電阻為5mΩ以下
1. 依照圖面拆解連結器
NJC-16 → 1.27mm
NJC-20・24・28・32 → 1.5mm
2. 按照下圖的順序將拆解的零件穿過電纜線
※請注意各零件的順序、方向不可弄錯
3. 依原廠指定尺寸剝除電纜線的外皮及電線
4. 對剝線後的電線芯線實施預備焊接
※請勿對電線外皮部進行預備焊接。完成狀態為小於連結器端子的孔徑,且整體均勻
※若電纜線導體實施預備焊接後的完成狀態會大於連結器端子的孔徑,電纜線導體將無法插入連結器端子,請勿進行預備焊接
5. 進行焊接
※請勿過度加熱連結器端子
※使用烙鐵頭請參照下表
(1)在連結器端子的錫爐上插入芯線
(2)如圖所示,用焊接烙鐵頭一邊加熱,並將焊錫注入,填補連結器端子與芯線之間的縫隙
使用烙鐵頭 | 電線導體截面積(mm2) | 烙鐵頭溫度(℃) |
---|---|---|
10W | 0.3、0.5、0.75 | 280 ~ 300 |
30W | 1.25、2 | 350 ~ 370 |
60W | 3.5、5.5、6 | 370 ~ 400 |
烙鐵頭的溫度為共晶焊接時的參考值
6. 按照下列要領組裝連結器
※為避免可能造成斷線,鎖緊時請勿旋轉管身。鎖緊扭力值請參閱下表
(1)將管身固定,裝上接頭螺母後將端箍鎖上
(2)鎖緊止動螺絲
(3)鎖緊夾鉗螺絲,固定夾鉗固定座
註:TÜV認定品請在指定的位置處理接地
單位:N・m
鎖緊位置 | 外殼尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|
16 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
管身-端箍 | 1.0 ~ 1.5 | 1.0 ~ 1.5 | 1.0 ~ 1.5 | 1.5 ~ 2.0 | 1.5 ~ 2.0 |
夾鉗螺絲 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.4 ~ 0.6 | 0.6 ~ 0.8 |
止動螺絲 | 0.15 ~ 0.2 | 0.2 ~ 0.25 | 0.2 ~ 0.25 | 0.2 ~ 0.3 | 0.3 ~ 0.4 |
型號 |
---|
NJC-203-RM |
NJC-203-RM(TUV) |
NJC-203-RM(UL・CSA) |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 容許電流 (A) | 容許電壓 (V) | 電線連接方法 | 代表規格 | 連結器形狀種類 | 連結器形狀特長 | 外殼尺寸 | 正芯/逆芯 | 使用電纜線外徑 (φ) | 適用電線導體截面積 (mm2) | 使用溫度範圍 (℃) | 法蘭 | 管用螺牙 | 導向位置變更角度(從插銷連結面來看) | 端子電鍍處理 | TRUSCO代碼 | 規格 | 使用額定電流時的環境溫度上限(僅限TUV品) (℃) | 嵌合對象1 | 嵌合對象2 | 嵌合對象3 | 嵌合對象4 | 嵌合對象5 | 最小訂購數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | - | 公端 | 3 | 板裝 | 15 | 250 | 焊接 | PSE | 插座 | 附法蘭 | 20 | 正芯型 | 無 | 2 | -40~+100 | 方型 | 無 | 標準 | 銀 | 433-6305 | - | - | NJC-203-PF 【直線插頭】 | - | - | - | - | - | ||
4天~ | - | 公端 | 3 | 板裝 | 15 | 250 | 焊接 | TUV | 插座 | 附法蘭 | 20 | 正芯型 | 無 | 2 | -40~+100 | 方型 | 無 | 標準 | 銀 | - | - | +80 | NJC-203-PF 【直線插頭】 | - | - | - | - | - | ||
4天~ | - | 公端 | 3 | 板裝 | 15 | 250 | 焊接 | UL / CSA | 插座 | 附法蘭 | 20 | 正芯型 | 無 | 2 | -40~+100 | 方型 | 無 | 標準 | 銀 | - | - | - | NJC-203-PF 【直線插頭】 | - | - | - | - | - |
Loading...
連結器形狀 | 圓型 | 連結器系列開頭字母 | M・N・O | 開頭字母為M・N・O的系列 | NJC |
---|---|---|---|---|---|
連接方向 | 直型 | 保護功能(耐環境性) | 無 | 外殼電鍍處理 | 緞面鉻 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策