(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

NJW系列 (型號表)

CONNECTOR

NJW系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • NJW-165-ADM9
  • NJW-165-ADF9

以NJC系列為基礎開發的防水連結器。
【特長】
・採用特殊表面處理,耐候性優的防水連結器。
・外殼為以鋅合金或鋁合金壓鑄製造。
・採用5鍵式導件,嵌合更順暢。
・螺絲鎖定式。
・有符合日本電安法的產品。
・有取得UL/CSA規格認證品(UL:UL1977/CSA:C22.2 No.182.3)。
【用途】
・最適合用於各種室外設備的電纜線連接。

***********************************
其他防水連結器請參考以下商品頁面
***********************************
NRW系列(樹脂製)

※NJW系列與其他系列產品不可互換。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NJW-2421-PM13

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

以NJC系列為基礎開發的防水連結器

與NJC系列一樣規格種類豐富,在監視攝影機、或建築機械、室外測量器等室外裝設使用均有相當多的實績。
絕緣電阻:以指定電壓在最接近的導體之間測量時為1,000MΩ以上。
耐電壓:在最接近的導體之間施加規定的電壓1分鐘,也不會出現短路等異常。
接觸電阻:將一對連結器端子結合至標準長度時的導體電阻為5mΩ以下。
耐振動性:進行振動試驗時,功能上未發生故障且接觸電阻為5mΩ以下。
衝擊:進行衝擊試驗時,功能上未發生故障且接觸電阻為5mΩ以下。
耐濕性:進行濕度試驗後,功能上未發生故障且絕緣電阻為10MΩ以上。
溫度循環:進行溫度循環試驗後,功能上未發生故障且絕緣電阻為1,000MΩ以上。
鹽水噴霧:進行鹽水噴霧試驗後,功能上未發生故障且接觸電阻為5mΩ以下。
防水性:在一般使用的狀態下,於水壓40kPa下放置24小時後,沒有進水的痕跡。

防水性防水連結器【嵌合時相當於IP67防水等級】(IP68等級可另外諮詢)
鎖定方式螺絲鎖定
機構・材質特徵○ 外殼為以鋅合金壓鑄製造
採用5鍵式導件,嵌合更順暢
使用L型座可以安裝於狹小的空間
關於規格○ 有符合日本電安法的產品
○ 有取得UL/CSA規格認證品(UL:UL1977/ CSA:C22.2 No.182.3)
註: 取得國外規格認證的產品,部分規格與標準品不同。額定電壓、電流、電線導體截面積請參照原廠取得規格一覽表(型錄P.268~P271)
結線方式焊接、壓接兩種(具有互換性)

焊接型 端子接點配置

はんだづけタイプ コンタクト配列 シェルサイズ16
はんだづけタイプ コンタクト配列 シェルサイズ20
はんだづけタイプ コンタクト配列 シェルサイズ24
圧着タイプ コンタクト配列 シェルサイズ28
圧着タイプ コンタクト配列 シェルサイズ32

壓著型 端子接點配置

圧着タイプ コンタクト配列 シェルサイズ16
圧着タイプ コンタクト配列 シェルサイズ20
圧着タイプ コンタクト配列 シェルサイズ24
圧着タイプ コンタクト配列 シェルサイズ32

壓著型的產品附有與芯數同數量的端子。

附錄

別表 シェルサイズ16
別表 シェルサイズ20
別表 シェルサイズ24
別表 シェルサイズ28
別表 シェルサイズ32
型號
NJW-2421-PM13
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
電線連接方法 代表規格 連結器形狀種類 連結器形狀特長 外殼尺寸 正芯/逆芯 使用電纜線外徑
(φ)
適用電線導體截面積
(mm2)
使用溫度範圍
(℃)
法蘭 管用螺牙 導向位置變更角度(從插銷連結面來看) 端子電鍍處理 TRUSCO代碼 規格 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象4 嵌合對象5 嵌合對象6 嵌合對象7
4天~ -公端21電纜線連接6/3-焊接-插頭一般型24逆芯型11.1~13.00.75/0.3-25~+60標準銀/金-容許電流/電線導體截面積 19、20、21號:6A/0.75mm2 其他:3A/0.3mm2NJW-2421-ADF13 【中繼插頭】NJW-2421-RF 【板裝插座】-----

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 M・N・O 開頭字母為M・N・O的系列 NJW
連接方向 直型 保護功能(耐環境性) 相當於IP67 外殼電鍍處理 特殊處理

NJW系列的型號NJW-2421-PM13頁面。
記載關於型號NJW-2421-PM13之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
NJW-163-ADF7
NJW-163-ADF8
NJW-163-ADF9
NJW-2421-PM15
NJW-2421-RF
NJW-2421-RM
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
電線連接方法 代表規格 連結器形狀種類 連結器形狀特長 外殼尺寸 正芯/逆芯 使用電纜線外徑
(φ)
適用電線導體截面積
(mm2)
使用溫度範圍
(℃)
法蘭 管用螺牙 導向位置變更角度(從插銷連結面來看) 端子電鍍處理 TRUSCO代碼 規格 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象4 嵌合對象5 嵌合對象6 嵌合對象7
4天~ -母端3電纜線連接10125焊接PSE轉接器一般型16逆芯型5.7~6.81.25-25~+85標準--NJW-163-PM7 【直線插頭】------
4天~ -母端3電纜線連接10125焊接PSE轉接器一般型16逆芯型6.9~7.91.25-25~+85標準--NJW-163-PM8 【直線插頭】------
4天~ -母端3電纜線連接10125焊接PSE轉接器一般型16逆芯型8.0~9.41.25-25~+85標準--NJW-163-PM9 【直線插頭】------
4天~ -公端21電纜線連接6/3-焊接-插頭一般型24逆芯型13.1~15.00.75/0.3-25~+60標準銀/金-容許電流/電線導體截面積 19、20、21號:6A/0.75mm2 其他:3A/0.3mm2NJW-2421-RF 【板裝插座】------
4天~ -母端21板裝6/3-焊接-插座附法蘭24逆芯型0.75/0.3-25~+60方型標準銀/金-容許電流/電線導體截面積 19、20、21號:6A/0.75mm2 其他:3A/0.3mm2NJW-2421-PM11 【直線插頭】NJW-2421-PM13 【直線插頭】NJW-2421-PM15 【直線插頭】----
4天~ -公端21板裝6/3-焊接-插座附法蘭24正芯型0.75/0.3-25~+60方型標準銀/金-容許電流/電線導體截面積 19、20、21號:6A/0.75mm2 其他:3A/0.3mm2NJW-2421-PF11 【直線插頭】NJW-2421-PF13 【直線插頭】NJW-2421-PF15 【直線插頭】----

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767