(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

NR系列 (型號表)

CONNECTOR

NR系列
  • 促銷至 2024/06/30截止

NJC系列進化版之非防水連結器,採用獨家的單壓鎖定方式。
【特長】
・採用單壓鎖定,安裝拆卸都更容易的非防水連結器。
・外殼為以鋅合金壓鑄製造。
・採用5鍵式導件,嵌合更順暢。
・有取得UL/CSA規格認證品(UL:UL1977/CSA:C22.2 No.182.3)。
・有歐洲安全規格對應品(EN61984符合TÜV認證)。
【用途】
・最適合用於工廠內等室內非防水環境的電纜線連接。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NR-207-ADF

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

NJC系列進化版!採用獨家的單壓鎖定方式的連結器

安裝於可攜式設備、或是狹小的空間。
絕緣電阻:以指定電壓在最接近的導體之間測量時為1,000MΩ以上。
耐電壓:在最接近的導體之間施加規定的電壓1分鐘,也不會出現短路等異常。
接觸電阻:將一對連結器端子結合至標準長度時的導體電阻為5mΩ以下。
耐振動性:進行振動試驗時,功能上未發生故障且接觸電阻為5mΩ以下。
衝擊:進行衝擊試驗時,功能上未發生故障且接觸電阻為5mΩ以下。
耐濕性:進行濕度試驗後,功能上未發生故障且絕緣電阻為10MΩ以上。
溫度循環:進行溫度循環試驗後,功能上未發生故障且絕緣電阻為1,000MΩ以上。
鹽水噴霧:進行鹽水噴霧試驗後,功能上未發生故障且接觸電阻為5mΩ以下。

防水性
鎖定方式單壓鎖定
機構・材質特徵○ 外殼為以鋅合金壓鑄製造
○ 採用5鍵式導件,嵌合更順暢
○ 使用L型座可以安裝於狹小的空間
關於規格○ 有取得UL/CSA 規格認證品(UL:UL1977/CSA:C22.2 No.182.3)
○ 有歐洲安全規格對應品(EN61984符合TÜV認證)
註:取得國外規格認證的產品,部分規格與標準品不同。額定電壓、電流、電線導體截面積請參照原廠取得規格一覽表(型錄P.268~P.271)
結線方式焊接、壓接兩種(具有互換性)

焊接型 端子接點配置

はんだづけタイプ コンタクト配列 シェルサイズ20
はんだづけタイプ コンタクト配列 シェルサイズ24

壓著型 端子接點配置

圧着タイプ コンタクト配列 シェルサイズ20

※壓著型的產品附有與芯數同數量的端子。

圧着タイプ コンタクト配列 シェルサイズ24
型號
NR-207-ADF
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
電線連接方法 連接方向 代表規格 連結器形狀種類 連結器形狀特長 外殼尺寸 正芯/逆芯 使用電纜線外徑
(φ)
適用電線導體截面積
(mm2)
使用溫度範圍
(℃)
法蘭 管用螺牙 端子電鍍處理 TRUSCO代碼 規格 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象5
4天~ 母端7電纜線連接10250焊接直型-轉接器一般型20逆芯型10.0~12.51.25-25~+85806-9097-NR-207-PM 【直線插頭】---

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 M・N・O 開頭字母為M・N・O的系列 NR
保護功能(耐環境性) 導向位置變更角度(從插銷連結面來看) 外殼電鍍處理 緞面鉻

NR系列的型號NR-207-ADF頁面。
記載關於型號NR-207-ADF之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
NR-2010-ADM
NR-2010-GPM1/2
NR-2010-LPF
NR-207-ADM
NR-207-LPF
NR-207-LPM
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
電線連接方法 連接方向 代表規格 連結器形狀種類 連結器形狀特長 外殼尺寸 正芯/逆芯 使用電纜線外徑
(φ)
適用電線導體截面積
(mm2)
使用溫度範圍
(℃)
法蘭 管用螺牙 端子電鍍處理 TRUSCO代碼 規格 嵌合對象1 嵌合對象2 嵌合對象3 嵌合對象5
4天~ 公端10電纜線連接5250焊接直型-轉接器一般型20正芯型10.0~12.50.5-25~+85806-9080-NR-2010-LPF 【直線插頭】NR-2010-PF 【直線插頭】--
4天~ 公端10電纜線連接5250焊接直型CSA / UL插頭附管用內牙20逆芯型0.5-25~+85G1/2------
4天~ 母端10電纜線連接5250焊接彎角型-彎型插頭L字型20正芯型10.0~12.50.5-25~+85--NR-2010-ADMNR-2010-AD(F)MNR-2010-RM-
4天~ 公端7電纜線連接10250焊接直型-轉接器一般型20正芯型10.0~12.51.25-25~+85806-9098-NR-207-LPF 【直線插頭】NR-207-PF 【直線插頭】--
4天~ 母端7電纜線連接10250焊接彎角型-彎型插頭L字型20正芯型10.0~12.51.25-25~+85--NR-207-ADMNR-207-AD(F)MNR-207-RM-
4天~ 公端7電纜線連接10250焊接彎角型-彎型插頭L字型20逆芯型10.0~12.51.25-25~+85--NR-207-AD(F)F 【中繼插頭】NR-207-ADF 【中繼插頭】NR-207-RF 【板裝插座】-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767