(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
NJC系列進化版之非防水連結器,採用獨家的單壓鎖定方式。
【特長】
・採用單壓鎖定,安裝拆卸都更容易的非防水連結器。
・外殼為以鋅合金壓鑄製造。
・採用5鍵式導件,嵌合更順暢。
・有取得UL/CSA規格認證品(UL:UL1977/CSA:C22.2 No.182.3)。
・有歐洲安全規格對應品(EN61984符合TÜV認證)。
【用途】
・最適合用於工廠內等室內非防水環境的電纜線連接。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
NR-203-ADF
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
安裝於可攜式設備、或是狹小的空間。
絕緣電阻:以指定電壓在最接近的導體之間測量時為1,000MΩ以上。
耐電壓:在最接近的導體之間施加規定的電壓1分鐘,也不會出現短路等異常。
接觸電阻:將一對連結器端子結合至標準長度時的導體電阻為5mΩ以下。
耐振動性:進行振動試驗時,功能上未發生故障且接觸電阻為5mΩ以下。
衝擊:進行衝擊試驗時,功能上未發生故障且接觸電阻為5mΩ以下。
耐濕性:進行濕度試驗後,功能上未發生故障且絕緣電阻為10MΩ以上。
溫度循環:進行溫度循環試驗後,功能上未發生故障且絕緣電阻為1,000MΩ以上。
鹽水噴霧:進行鹽水噴霧試驗後,功能上未發生故障且接觸電阻為5mΩ以下。
防水性 | 無 |
---|---|
鎖定方式 | 單壓鎖定 |
機構・材質特徵 | ○ 外殼為以鋅合金壓鑄製造 ○ 採用5鍵式導件,嵌合更順暢 ○ 使用L型座可以安裝於狹小的空間 |
關於規格 | ○ 有取得UL/CSA 規格認證品(UL:UL1977/CSA:C22.2 No.182.3) ○ 有歐洲安全規格對應品(EN61984符合TÜV認證) 註:取得國外規格認證的產品,部分規格與標準品不同。額定電壓、電流、電線導體截面積請參照原廠取得規格一覽表(型錄P.268~P.271) |
結線方式 | 焊接、壓接兩種(具有互換性) |
※壓著型的產品附有與芯數同數量的端子。
型號 |
---|
NR-203-ADF |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 容許電流 (A) | 容許電壓 (V) | 電線連接方法 | 連接方向 | 代表規格 | 連結器形狀種類 | 連結器形狀特長 | 外殼尺寸 | 正芯/逆芯 | 使用電纜線外徑 (φ) | 適用電線導體截面積 (mm2) | 使用溫度範圍 (℃) | 法蘭 | 管用螺牙 | 端子電鍍處理 | TRUSCO代碼 | 規格 | 嵌合對象1 | 嵌合對象2 | 嵌合對象3 | 嵌合對象5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 母端 | 3 | 電纜線連接 | 15 | 250 | 焊接 | 直型 | - | 轉接器 | 一般型 | 20 | 逆芯型 | 10.0~12.5 | 2 | -40~+100 | 無 | 無 | 銀 | 806-9090 | - | NR-203-PM 【直線插頭】 | - | - | - |
Loading...
連結器形狀 | 圓型 | 連結器系列開頭字母 | M・N・O | 開頭字母為M・N・O的系列 | NR |
---|---|---|---|---|---|
保護功能(耐環境性) | 無 | 導向位置變更角度(從插銷連結面來看) | 無 | 外殼電鍍處理 | 緞面鉻 |
NR系列的型號NR-203-ADF頁面。
記載關於型號NR-203-ADF之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
NR-2010-ADM |
NR-2010-GPM1/2 |
NR-2010-LPF |
NR-203-ADM |
NR-203-PF |
NR-203-PM |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 容許電流 (A) | 容許電壓 (V) | 電線連接方法 | 連接方向 | 代表規格 | 連結器形狀種類 | 連結器形狀特長 | 外殼尺寸 | 正芯/逆芯 | 使用電纜線外徑 (φ) | 適用電線導體截面積 (mm2) | 使用溫度範圍 (℃) | 法蘭 | 管用螺牙 | 端子電鍍處理 | TRUSCO代碼 | 規格 | 嵌合對象1 | 嵌合對象2 | 嵌合對象3 | 嵌合對象5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 公端 | 10 | 電纜線連接 | 5 | 250 | 焊接 | 直型 | - | 轉接器 | 一般型 | 20 | 正芯型 | 10.0~12.5 | 0.5 | -25~+85 | 無 | 無 | 銀 | 806-9080 | - | NR-2010-LPF 【直線插頭】 | NR-2010-PF 【直線插頭】 | - | - | ||
4天~ | 公端 | 10 | 電纜線連接 | 5 | 250 | 焊接 | 直型 | CSA / UL | 插頭 | 附管用內牙 | 20 | 逆芯型 | 無 | 0.5 | -25~+85 | 無 | G1/2 | 銀 | - | - | - | - | - | - | ||
4天~ | 母端 | 10 | 電纜線連接 | 5 | 250 | 焊接 | 彎角型 | - | 彎型插頭 | L字型 | 20 | 正芯型 | 10.0~12.5 | 0.5 | -25~+85 | 無 | 無 | 銀 | - | - | NR-2010-ADM | NR-2010-AD(F)M | NR-2010-RM | - | ||
4天~ | 公端 | 3 | 電纜線連接 | 15 | 250 | 焊接 | 直型 | - | 轉接器 | 一般型 | 20 | 正芯型 | 10.0~12.5 | 2 | -40~+100 | 無 | 無 | 銀 | 806-9091 | - | NR-203-PF 【直線插頭】 | - | - | - | ||
4天~ | 母端 | 3 | 電纜線連接 | 15 | 250 | 焊接 | 直型 | - | 插頭 | 一般型 | 20 | 正芯型 | 10.0~12.5 | 2 | -40~+100 | 無 | 無 | 銀 | 470-7435 | - | NR-203-ADM 【中繼插頭】 | NR-203-RM 【板裝插座】 | NR-203-AD(F)M 【中繼插頭】 | - | ||
4天~ | 公端 | 3 | 電纜線連接 | 15 | 250 | 焊接 | 直型 | - | 插頭 | 一般型 | 20 | 逆芯型 | 10.0~12.5 | 2 | -40~+100 | 無 | 無 | 銀 | 470-7443 | - | NR-203-ADF 【中繼插頭】 | NR-203-RF 【板裝插座】 | NR-203-AD(F)F 【中繼插頭】 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策