(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可對應廣泛用途,構造簡單但堅固的圓型連結器 <插頭、插座、轉接器>
【特長】
・主要用於產業用途,堅固的圓型金屬連結器。
・對應廣泛用途,備有10種外殼尺寸與多種形狀的連結器。
・有符合日本電安法的產品。
・有取得CSA-NRTL/C規格認證品(CSA:C22.2 No.182.3)。
・為金屬連結器的基本型,可用於各式各樣的電路。
・由於是堅固且單純的構造,使用方便,且在機械、電力很穩定。
【用途】
・最適合在工廠內等室內非防水環境下用於電纜線與設備或電纜線之間的連接。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
NCS-257-RBP
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
防水性 : 無
鎖定方式 : 螺絲鎖定
※國外規格認證品與標準品有部分規格不同。
結線方式 : 焊接
1.拆解連結器
※ 本系列的止迴螺絲使用附溝槽的止迴螺絲或附內六角止迴螺絲。
※使用附內六角止迴螺絲的產品,其六角扳手尺寸為1.5mm。
註:安裝80A、150A用連結器端子的產品,是從結合面側插入連接器扳手,然後拆卸連接器的止動螺母
※出貨時會暫時固定連接器的止動螺母。
產品名稱 | 專用工具(另售) | |||
---|---|---|---|---|
連接器扳手 種類 | 烙鐵頭 | 隔熱板 | 套組品名 烙鐵頭與隔熱板套組 | |
NCS-502 / 542 | 80A 連接器扳手 | SS80-K | SS80-B | SS80-KB |
NCS-503 / 543 | ||||
NCS-604 / 644 | ||||
NCS-602 / 642 | 150A 連接器扳手 | SS150-K | SS150-B | SS150-KB |
NCS-603 / 643 |
2. 按照下圖的順序將拆解的零件穿過電纜線
※請注意各零件的順序、方向不可弄錯。
3. 依附件指定尺寸剝除使用電纜線的外皮及電線
4.為剝線後的電線芯線實施預備焊接
※請勿對電線外皮部進行預備焊接。完成狀態為小於連結器端子的孔徑,且整體均勻。
※如果電纜線導體實施預備焊接後的完成狀態大於連結器端子的孔徑時,電纜線導體將無法插入連接器端子,請勿進行預備焊接。
5. 進行焊接
※請勿過度加熱連接器端子。
(1)在連接器端子的錫爐上插入芯線。
(2)如圖所示,用焊接烙鐵頭一邊加熱,並將焊錫注入,填補連接器端子與芯線之間的縫隙。
80A、150A用連接器端子使用範例
在連接器端子的錫爐中放入一半左右的焊錫,加熱連接器端子,將芯線放入連接器端子,然後在芯線內部添加焊錫。
6.按照下列要領組裝連結器
※為避免可能造成斷線,鎖緊時請勿旋轉絕緣體。鎖緊扭力值請參閱下表。
(1)將絕緣體固定,並鎖緊插頭本體(80A、150A用連接器端子請事先用連接器扳手安裝絕緣體)。
(2)鎖緊止迴螺絲。
(3)鎖緊夾鉗螺絲,固定夾鉗固定座。
單位:N・m
鎖緊處 | 外殼尺寸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 16 | 16-CH | 25 | 30 | 40,44 | 50,54 | 60,64 | |
絕緣體、插頭本體 | 0.8~1.5 | 0.8~1.5 | 0.7~0.8 | 1.8~2.3 | 1.8~2.3 | 1.8~2.3 | 2.5~3.0 | 2.5~3.0 |
止迴螺絲 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 |
夾鉗螺絲 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.7~0.8 | 1.4~1.5 | 1.4~1.5 |
註)「-CH」為更新品的識別記號。建議鎖緊扭力值與更新前的產品有所差異。
防水性 | 無 | |||
鎖定方式 | 螺絲鎖定方式 | |||
關於規格 | ・有符合日本電安法產品 ・有取得CSA-NRTL/C規格認證產品(CSA:C22.2 No.182.3) | |||
結線方式 | 焊接 | |||
容許溫度範圍 | -40℃~+120℃ |
材質 | 表面處理 | |||
---|---|---|---|---|
外殼・防塵蓋 | 鋅合金或黃銅 (部分為鋁合金) | 鍍鉻 | ||
特殊處理 | ||||
鍍錫鈷合金(僅外殼尺寸16) | ||||
絕緣體 | 合成樹脂 | |||
連結器端子 | 銅合金 | 鍍鎳(外殼尺寸14、16、25、30) | ||
鍍銀(外殼尺寸40、44、50、54、60、64) | ||||
鍍金(外殼尺寸30 *接點數7H、13) |
下表刊載本頁面販售的產品。
七星科學研究所製造的其他連結器請見此處確認。「圓型連結器」
或七星科學研究所製造的防塵蓋與其他配件請見此處確認。「防塵蓋」、「連結器配件」
形狀種類 | 外觀範例 | 形狀記號 | 形狀記號說明 | |
插頭 | ![]() | P | 插頭(直型) | |
---|---|---|---|---|
GP | 附管用螺紋插頭 | |||
SP | 短插頭 | |||
彎角型插頭 | ![]() | LP | 彎角型插頭 | |
插座 | ![]() | R | 插座 | |
R方形 | 方形法蘭插座 | |||
RBP | 擋板型簡易氣密插座 | |||
轉接器 | ![]() | AD | 中繼轉接器 | |
GAD | 附管用螺紋轉接器 |
連接器內置公端形狀與母端形狀等兩種連結器端子。
連接器端子形狀記號 | ||
---|---|---|
公端形狀・插頭 連接器端子 | ![]() | ![]() (型號表記範例:PM、RM、ADM) |
母端形狀・插座 連接器端子 | ![]() | ![]() (型號表記範例:PF、RF、ADF) |
*【NCS】系列的正芯在PF、RM、AdM等所有形狀省略連接器端子形狀名稱,僅顯示P、R、Ad等。
插頭連接器端子產品會露出電極,使用於【電源側】時,會導致觸電與短路事故。
為防止事故,請於【電源側】使用插座連接器端子,於【受電側】則使用插頭連接器端子
AD(F)代表可以固定在面板上的「設有法蘭的轉接器」。
括弧內的F代表「法蘭」。
例:AD(F) → 附法蘭的轉接器正芯型(內置公端形狀・插頭連接器端子的轉接器)
ADF(F) → 附法蘭的轉接器逆芯型(內置母端形狀・插座連接器端子的轉接器)
型號(連結器形狀・連接器端子形狀)記號 | |
---|---|
內置母端形狀・插座連接器端子的插頭類 | P、PF、LP、LPF、GP、GPF、SP |
內置公端形狀・插頭連接器端子的插座類 | R、RM、R方形、RBP |
內置公端形狀・插頭連接器端子的轉接器類 | AD、ADM、AD(F)、AD(F)M、GAD、GADM、GAD(F)M |
型號(連結器形狀・連接器端子形狀)記號 | |
---|---|
內置公端形狀・插頭連接器端子的插頭類 | PM、LPM、GPM |
內置母端形狀・插座連接器端子的插座類 | RF、RF方形、RBF |
內置母端形狀・插座連接器端子的轉接器類 | ADF、ADF(F)、AD(F)F、GADF |
*NCS系列正芯型的型號在PF、ADM等所有形狀省略連接器端子形狀,僅顯示P、AD等。
{插頭:PF→P、插座:RM→R、轉接器:ADM→AD、附法蘭轉接器ADM(F)→AD(F)}
「正芯」與「逆芯」無法結合。
在通電狀態下插拔連結器相當危險。請務必先切斷電源後再進行插拔。
插頭連接器端子產品會露出電極,使用於【電源側】時,會導致觸電與短路事故。
為防止事故,請於【電極側】使用插座連接器端子產品,於【受電側】使用插頭連接器端子產品。
※ 七星科學研究所的家用插座為「逆芯型」。
型號 |
---|
NCS-257-RBP |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 容許電流 (A) | 容許電壓 (V) | 連接方向 | 代表規格 | 連結器形狀種類 | 連結器形狀特長 | 外殼尺寸 | 正芯/逆芯 | 使用電纜線外徑 (φ) | 適用電線導體截面積 (mm2) | 法蘭 | 管用螺牙 | 外殼電鍍處理 | 端子電鍍處理 | 外殼表面色(彩色型) | TRUSCO代碼 | 規格 | 嵌合對象1 | 嵌合對象2 | 嵌合對象3 | 嵌合對象4 | 嵌合對象5 | 最小訂購數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 公端 | 7 | 板裝 | 10 | 250 | 直型 | - | 插座 | 擋板型 | 25 | 正芯型 | 無 | 2 | 無 | 無 | 鉻 | 鎳 | 無 | 806-8111 | 氣密性:皂沫試驗〈測試壓力180kPa(1.84kgf/cm2)〉無洩漏 | NCS-257-GP1/2 【直插頭】 | NCS-257-LP 【直插頭】 | NCS-257-P 【直插頭】 | - | - | - |
Loading...
連結器形狀 | 圓型 | 連結器系列開頭字母 | M・N・O | 開頭字母為M・N・O的系列 | NCS |
---|---|---|---|---|---|
電線連接方法 | 焊接 | 保護功能(耐環境性) | 無 | 使用溫度範圍(℃) | -40~+120 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策