(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

SSM系列開關式防水防塵不鏽鋼控制箱

SSM系列開關式防水防塵不鏽鋼控制箱

附閂扣開關式防水防塵構造控制箱。
【特長】
・耐腐蝕、耐鹽、耐候性優異的不鏽鋼(SUS304)控制箱。
・可有效降低箱體內部及來自外部的電磁波。
・表面為打磨處理#400。
・附鎖,可有效防拆。
【用途】
・最適合在FA控制用、化學工廠、室外設置等更惡劣的環境下使用。

(i)請注意

  • SSM系列鉸鏈零件將有所變更。
    庫存銷售完畢後,將依序變更。
    詳細內容請確認產品資訊。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

開關式防水、防塵不鏽鋼箱的組成零件

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1蓋板1SUS304 t1.2打磨處理#400
2本體1SUS304 t1.2打磨處理#400
3鉸鏈2SUS304 t1.2套筒研磨
4襯墊1EPDM
5閂扣(附鎖)2SUS304 t1.2套筒研磨
6Z零件2SUS304 t1.2無處理
7鑰匙2SPCC霧面鍍鎳

規格變更詳情

SSM型防水、防塵不鏽鋼箱:相關圖像

關於SSM系列的尺寸圖與尺寸

SSM型防水、防塵不鏽鋼箱:相關圖像

型號規格

型號WDHwdhaa1bcelmno自重 (kg)
SSM1215081201508084130.567.66633116610303040301
SSM15150815015080114130.567.696241161010303040301.2
SSM15220615022060114200.551.19624186106.5353520351.4
SSM152210150220100114200.587.696241861010353550351.7
SSM202010200200100164180.587.614636.51661010353550351.9
SSM20280620028060164260.551.114636.5246106.5353520402
SSM202812200280120164260.5107.614636.52461010353560402.6
SSM223312220330120184310.510716641.52961010353560403
SSM304015300400150264380.513724661.53661010404075454.8
型號
SSM121508
SSM151508
SSM152206
SSM152210
SSM202010
SSM202806
SSM202812
SSM223312
SSM304015
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬)
(mm)
外形尺寸H 直(高)
(mm)
外形尺寸D 深(厚)
(mm)
5天~ 12080150
5天~ 15080150
5天~ 15060220
4天~ 150100220
5天~ 200100200
5天~ 20060280
5天~ 200120280
4天~ 220120330
5天~ 300150400

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

用途 控制箱・中繼箱 材質 不鏽鋼 開關形狀 拉閂鎖
底板・中板 保護功能(耐環境性) IP65 表面處理 鏡面加工
代表規格 塗裝顏色、表面處理詳情 打磨處理#400

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767