(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
OPCM系列附頂出孔的具防水、防塵性聚碳酸酯製塑膠箱。
【特長】
・IP65保護等級,可在-20~75℃之溫度範圍內使用的塑膠箱。
・頂蓋為白灰與透明2種。
・備有中型尺寸到大型尺寸的電氣電子設備用箱。
・附M螺絲尺寸的配線用頂出孔。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
防水防塵聚碳酸酯製塑膠箱OPCM系列尺寸圖
底面視圖
型號 | H | a | b |
---|---|---|---|
OPCM303013□ | 132 | 102 | 115 |
OPCM303018□ | 187 | 157 | 170 |
型號 | H | a | b |
---|---|---|---|
OPCM304013□ | 132 | 102 | 115 |
OPCM304018□ | 187 | 157 | 170 |
型號 | H | a | b |
---|---|---|---|
OPCM306013□ | 132 | 102 | 115 |
OPCM306018□ | 187 | 157 | 170 |
型號 | W | D | H | 自重 (kg) |
---|---|---|---|---|
OPCM303013□ | 300 | 300 | 132 | 1.74 |
OPCM303018□ | 300 | 300 | 187 | 2.19 |
OPCM304013□ | 300 | 400 | 132 | 2.20 |
OPCM304018□ | 300 | 400 | 187 | 2.70 |
OPCM306013□ | 300 | 600 | 132 | 3.00 |
OPCM306018□ | 300 | 600 | 187 | 3.70 |
※參閱型號:OPCM304013、OPCM304018的尺寸圖。關於上述以外的型號,請參閱型錄。
聚碳酸酯製塑膠箱的組裝範例
編號 | 名稱 | 個數 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|---|---|
1 | 頂蓋 | 1 | 聚碳酸酯 UL94V-2 | 灰白、透明 |
2 | 本體 | 1 | 聚碳酸酯玻璃纖維 UL94V-0 | 灰白 |
3 | 擴增(僅H=187) | 1 | 聚碳酸酯玻璃纖維 UL94V-0 | 灰白 |
4 | 襯墊 | 1 | 優力膠 | 黑 |
5 | 蓋板螺絲 | 4~6 | 聚醯胺 | 灰白 |
6 | 安裝底座用螺釘 | 4~8 | 鐵(自攻螺釘) | 鍍鉻 |
欲打開頂出孔時,請將外盒蓋板以螺絲固定,再用一字螺絲起子抵住溝槽,以鎚子敲打打開。
型號 |
---|
OPCM303013G |
OPCM303013T |
OPCM303018G |
OPCM303018T |
OPCM304013G |
OPCM304013T |
OPCM304018G |
OPCM304018T |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外形尺寸H 直(高) | 外形尺寸D 深(厚) | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 132 | 300 | 白灰 | ||
4天~ | 132 | 300 | 白灰/透明 | ||
4天~ | 187 | 300 | 白灰 | ||
4天~ | 187 | 300 | 白灰/透明 | ||
5天~ | 132 | 400 | 白灰 | ||
4天~ | 132 | 400 | 白灰/透明 | ||
4天~ | 187 | 400 | 白灰 | ||
4天~ | 187 | 400 | 白灰/透明 |
型號 |
---|
Loading...
材質 | 樹脂 | 外形尺寸W 橫(寬) | 300 | 形狀 | 無指定 |
---|---|---|---|---|---|
設置 | 室外 | 底板・中板 | 無 | 保護功能(耐環境性) | IP65 |
代表規格 | CE / UL | 端子台 | 無 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策