(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
附梯形把手組裝式系統箱。
【特長】
・高度8種、寬度6種、深度5種共176種尺寸、528種型號的附梯形把手組裝式系統箱。
・梯形把手可以30°為單位固定,耐荷重為25kg。
・盒寬×深度為160×160、160×230、160×280、210×160的上下蓋無放熱孔。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
尺寸圖/附屬螺釘:M4×6平頭鍍三價鉻×4/M4×8圓頭鍍三價鉻×8/M4×10接頭鍍三價黑鉻酸鹽×4(註:梯形把手可固定於任意位置)
編號 | 名稱 | 個數 | 材質 | 顏色/表面處理 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 前板 | 1 | A1050P t2.0 | 髮絲紋銀色陽極處理、髮絲紋黑色陽極處理 | |
- | 後板 | 1 | A1050P t2.0 | 銀色陽極處理、黑色陽極處理 | |
3 | 側框 | 2 | A6063S-T5 | 灰色塗裝、黑色塗裝 | |
4 | 前側框架 | 2 | A6063S-T5 | 灰色塗裝、黑色塗裝 | |
- | 後側框架 | 2 | A6063S-T5 | 銀色陽極處理 | |
6 | 上蓋 | 1 | SPCC t1.0 | 淺灰色塗裝、黑色塗裝 | |
7 | 下蓋 | 1 | SPCC t1.0 | 淺灰色塗裝、黑色塗裝 | |
8 | 邊角塊 | 2 | ADC12 | 灰色塗裝、黑色塗裝 | |
9 | 後腳 | 2 | 阻燃性ABS(UL94V-0) | 灰色皮紋、黑色皮紋 | |
- | 螺釘套組、橡膠腳墊(單品型號SJ-P5023) | 1袋 | 優力膠(橡膠腳墊) | 黑(橡膠腳墊) | |
11 | 梯形把手 | 托架 | 2 | ABS(UL94HB) | 淺灰、黑 |
12 | 手柄 | 1 | A6063S-T5 | 銀色、黑色 |
G
B
BS
型號 | H | W | D | L | 自重 (㎏) |
---|---|---|---|---|---|
※ MSN66-16-16□ | 66 | 160 | 160 | 160 | 1.2 |
※ MSN66-16-23□ | 66 | 160 | 230 | 160 | 1.5 |
※ MSN66-16-28□ | 66 | 160 | 280 | 220 | 1.8 |
※ MSN66-21-16□ | 66 | 210 | 160 | 160 | 1.4 |
MSN66-21-23□ | 66 | 210 | 230 | 160 | 1.8 |
MSN66-21-28□ | 66 | 210 | 280 | 220 | 2.1 |
MSN66-21-35□ | 66 | 210 | 350 | 220 | 2.5 |
MSN66-26-23□ | 66 | 260 | 230 | 160 | 2.1 |
MSN66-26-28□ | 66 | 260 | 280 | 220 | 2.4 |
MSN66-26-35□ | 66 | 260 | 350 | 220 | 2.9 |
MSN66-32-23□ | 66 | 320 | 230 | 160 | 2.4 |
MSN66-32-28□ | 66 | 320 | 280 | 220 | 2.8 |
MSN66-32-35□ | 66 | 320 | 350 | 220 | 3.4 |
MSN66-32-45□ | 66 | 320 | 450 | 220 | 4.1 |
MSN66-37-23□ | 66 | 370 | 230 | 160 | 2.6 |
MSN66-37-28□ | 66 | 370 | 280 | 220 | 3.1 |
MSN66-37-35□ | 66 | 370 | 350 | 220 | 3.7 |
MSN66-37-45□ | 66 | 370 | 450 | 220 | 4.4 |
MSN66-43-23□ | 66 | 430 | 230 | 160 | 3.0 |
MSN66-43-28□ | 66 | 430 | 280 | 220 | 3.5 |
MSN66-43-35□ | 66 | 430 | 350 | 220 | 4.2 |
MSN66-43-45□ | 66 | 430 | 450 | 220 | 5.2 |
關於上述以外的型式和型號,請參閱型錄。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外形尺寸W 橫(寬) | 外形尺寸H 直(高) | 外形尺寸D 深(厚) | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 160 | 66 | 160 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 160 | 66 | 160 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 160 | 66 | 230 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 160 | 66 | 230 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 160 | 66 | 280 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 160 | 66 | 280 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 210 | 66 | 160 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 210 | 66 | 160 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 210 | 66 | 230 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 210 | 66 | 230 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 210 | 66 | 280 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 210 | 66 | 280 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 210 | 66 | 350 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 210 | 66 | 350 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 260 | 66 | 230 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 260 | 66 | 230 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 260 | 66 | 280 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 260 | 66 | 280 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 260 | 66 | 350 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 260 | 66 | 350 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 320 | 66 | 230 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 320 | 66 | 230 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 320 | 66 | 280 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 320 | 66 | 280 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 320 | 66 | 350 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 320 | 66 | 350 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 320 | 66 | 450 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 320 | 66 | 450 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 370 | 66 | 230 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 370 | 66 | 230 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 370 | 66 | 280 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 370 | 66 | 280 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 370 | 66 | 350 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 370 | 66 | 350 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 370 | 66 | 450 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 370 | 66 | 450 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 430 | 66 | 230 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 430 | 66 | 230 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 430 | 66 | 280 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 430 | 66 | 280 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 430 | 66 | 350 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 430 | 66 | 350 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 430 | 66 | 450 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 430 | 66 | 450 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 160 | 88 | 160 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 160 | 88 | 160 | 銀/黑/黑 | ||
4天~ | 160 | 88 | 230 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 160 | 88 | 230 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 160 | 88 | 280 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 160 | 88 | 280 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 210 | 88 | 160 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 210 | 88 | 160 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 210 | 88 | 230 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 210 | 88 | 230 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 210 | 88 | 280 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 210 | 88 | 280 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 210 | 88 | 350 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 210 | 88 | 350 | 銀/黑/黑 | ||
5天~ | 260 | 88 | 230 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 260 | 88 | 230 | 銀/黑/黑 |
Loading...
材質 | 鋁 | 形狀 | 框型 | 設置 | 室內 |
---|---|---|---|---|---|
底板・中板 | 無 | 保護功能(耐環境性) | 無 | 代表規格 | 無 |
端子台 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策