(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MBH系列附散熱孔鋁盒

CONTROL CONSOLE

MBH系列附散熱孔鋁盒

配置散熱孔,顧及空氣流通的鋁箱。
【特長】
・附散熱孔鋁盒。
・考慮空氣流通,於盒蓋下側(兩面)及機殼上側(單面)配置散熱孔。
・於側面設置散熱孔,灰塵不易進入的設計。
【用途】
・測定器、電源裝置、控制箱等。

(i)請注意

  • 【規格變更】・盒蓋、機殼塗裝顏色:<變更前>銀色塗裝 → <變更後>金屬銀色塗裝(背面導通處裡)
    隨著規格變更舊型號產品已停止販售,新舊型號對照請參考商品規格頁籤。
    新型號陸續追加中

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MBH10-9-12

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

新型號介紹

舊型號新型號
MBH100912MBH10-9-12
MBH121016MBH12-10-16
MBH151220MBH15-12-20
MBH181423MBH18-14-23
MBH211626MBH21-16-26
MBH241829MBH24-18-29

於側面設置散熱孔,灰色塵不易進入

附散熱孔鋁盒

組成零件

新規格
編號名稱個數材質顏色/表面處理
1蓋板1A1100P金屬銀塗裝
(背面導通)
2機殼1A1100P金屬銀塗裝
(背面導通)
3安裝螺釘4黃銅 M3×5 大扁頭螺釘鍍鎳
墊圈4黃銅 M3 用平墊圈鍍鎳

※盒蓋、機殼附單面保護膜,較不易發現,請特別注意。

舊規格
編號名稱個數材質顏色/表面處理
1蓋板1A1100P彩色鋁銀
2機殼1A1100P彩色鋁銀
3安裝螺釘4黃銅 M3×5 大扁頭螺釘鍍鎳
墊圈4黃銅 M3 用平墊圈鍍鎳

※盒蓋、機殼附單面保護膜,較不易發現,請特別注意。

MBH外觀尺寸圖

MBH外觀尺寸圖

機種內容

舊型號新型號HDabcdefh板厚自重 (g)
MBH100912MBH10-9-121009012064.51411.57721.5771051190
MBH121016MBH12-10-16120100160711414.59120.51191051265
MBH151220MBH15-12-20150120200842115.511926.51471051.2476
MBH181423MBH18-14-231801402301042116.514720.51891051.2655
MBH211626MBH21-16-262101602601172817.517528.52031261.51,068
MBH241829MBH24-18-292401802901372818.520322.52451261.51,354

放熱孔部詳細圖

舊規格

放熱孔部詳細圖 舊規格

新規格

放熱孔部詳細圖 新規格

放熱孔數

舊型號新型號蓋板機殼
MBH100912MBH10-9-1224個×2面36個
MBH121016MBH12-10-1636個×2面42個
MBH151220MBH15-12-2044個×2面72個
MBH181423MBH18-14-2356個×2面88個
MBH211626MBH21-16-2660個×2面130個
MBH241829MBH24-18-2972個×2面150個
型號
MBH10-9-12
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 外形尺寸W 橫(寬) 100 外形尺寸H 直(高) 90
外形尺寸D 深(厚) 120 形狀 ㄈ字型 設置 室內
底板・中板 保護功能(耐環境性) 代表規格
顏色 端子台

MBH系列附散熱孔鋁盒的型號MBH10-9-12頁面。
記載關於型號MBH10-9-12之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767