(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

GA系列防水防塵ABS樹脂製箱

GA系列防水防塵ABS樹脂製箱

種類豐富的象牙白色塑膠箱,使用於室內十分協調。
【特長】
・25種尺寸的豐富產品系列,可用於多種用途。
・溫和的象牙白色調,於室內使用十分融合。
・襯墊已安裝於頂蓋。
【用途】
・可用於FA、控制、電力設備工程、通訊設備等各種用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可用於各種用途的防水防塵箱

防水、防塵ABS箱 GA系列的外觀

溫度範圍:-10℃~+60℃
鎖緊扭力:0.6N・m~0.8N・m(6㎏f・cm~8㎏f・cm)

 
防水、防塵ABS箱 GA系列的構成

組成零件

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1頂蓋1ABS象牙白
2本體1ABS象牙白
3襯墊1Neoprene象牙白
4蓋板螺絲2~6不鏽鋼無處理

型號規格

型號WDH自重 (g)外部安裝腳墊對應型號
GA5-5-452503538DFL-2
GA6-6-464583556DFL-1
GA12-7-41156540103
GA12-7-61156555126
GA8-8-6808255119
GA9-12-69011555156
GA9-12-89011580182
GA12-12-612012060213DFL-2
GA12-12-912012090264
GA8-16-68016056190DFL-1
GA8-16-98016085238
GA16-16-616016060316DFL-2
GA16-16-916016090376
GA12-17-612117155245DFL-1
GA12-17-812117180315
GA8-20-68019555216
GA12-20-812020075348DFL-2
GA15-22-614622255368DFL-1
GA15-22-814622275431
GA16-24-916024090543CK-34Z●註1
GA16-24-12160240120674
GA19-27-1018526595673DFL-1
GA23-30-923130187904
GA23-30-11231301112.51,053
GA20-36-152003601501,377CK-35Z●註2

GA外觀尺寸圖

GA5-5-4外觀尺寸圖

附屬蓋板螺絲 FRG-5S×2。安裝腳墊僅可安裝2個。

附屬蓋板螺絲FRG-5S×2
安裝腳墊僅可安裝2個

GA6-6-4外觀尺寸圖

附屬蓋板螺絲 FRG-5S×4 安裝腳墊僅可安裝2個

附屬蓋板螺絲FRG-5S×4
安裝腳墊僅可安裝2個

GA12-7-4、GA12-7-6外觀尺寸圖

附屬蓋板螺絲 FRG-5S×4 安裝腳墊僅可安裝2個

附屬蓋板螺絲FRG-5S×4
安裝腳墊僅可安裝2個

 
型號Habc
GA12-7-4402572.5
GA12-7-655407.53

GA8-8-6外觀尺寸圖

附屬蓋板螺絲 FRG-5S×4

附屬蓋板螺絲FRG-5S×4

GA8-16-6外觀尺寸圖

附屬蓋板螺絲 FRG-5S×4

附屬蓋板螺絲FRG-5S×4

GA8-16-9外觀尺寸圖

附屬蓋板螺絲 FRG-5S×4

附屬蓋板螺絲FRG-5S×4

GA9-12-6外觀尺寸圖

附屬蓋板螺絲 FRG-5S×4

附屬蓋板螺絲FRG-5S×4

GA9-12-8外觀尺寸圖

附屬蓋板螺絲 FRG-5S×4

附屬蓋板螺絲FRG-5S×4

GA12-12-6、GA12-12-9、GA16-16-6、GA16-16-9外觀尺寸圖

附屬蓋板螺絲 FRG-5S×4

附屬蓋板螺絲FRG-5S×4

 
型號WDHa
GA12-12-61201206030
GA12-12-91201209060
GA16-16-61601606030
GA16-16-91601609060

GA12-17-6、GA12-17-8外觀尺寸圖

附屬蓋板螺絲 FRG-5S×4

附屬蓋板螺絲FRG-5S×4

 
型號H
GA12-17-655
GA12-17-880

GA8-20-6外觀尺寸圖

附屬蓋板螺絲 FRG-5S×6

附屬蓋板螺絲FRG-5S×6

GA12-20-8外觀尺寸圖

附屬蓋板螺絲 FRG-5S×4

 

附屬蓋板螺絲FRG-5S×4

 

GA15-22-6、GA15-22-8外觀尺寸圖

附屬蓋板螺絲 FRG-5S×6

附屬蓋板螺絲FRG-5S×6

 
型號H
GA12-17-655
GA12-17-880

GA16-24-9外觀尺寸圖

附屬蓋板螺絲 FRG-5S×6

附屬蓋板螺絲FRG-5S×6

GA16-24-12外觀尺寸圖

附屬蓋板螺絲 FRG-5S×6

附屬蓋板螺絲FRG-5S×6

GA19-27-10外觀尺寸圖

附屬蓋板螺絲 FRG-5L×6

附屬蓋板螺絲FRG-5L×6

GA23-30-9外觀尺寸圖

附屬蓋板螺絲 FRG-5L×6

附屬蓋板螺絲FRG-5L×6

GA23-30-11外觀尺寸圖

附屬蓋板螺絲 FRG-5L×6

附屬蓋板螺絲FRG-5L×6

GA20-36-15外觀尺寸圖

附屬蓋板螺絲FRG-5L×6

附屬蓋板螺絲FRG-5L×6

型號
GA5-5-4
GA6-6-4
GA8-8-6
GA8-16-6
GA8-16-9
GA8-20-6
GA9-12-6
GA9-12-8
GA12-7-4
GA12-7-6
GA12-12-6
GA12-12-9
GA12-17-6
GA12-17-8
GA12-20-8
GA15-22-6
GA15-22-8
GA16-16-6
GA16-16-9
GA16-24-9
GA19-27-10
GA20-36-15
GA23-30-9
GA23-30-11
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚)
4天~ 523550
4天~ 643558
3天~ 805582
4天~ 8056160
4天~ 8085160
4天~ 8055195
4天~ 9055115
4天~ 9080115
4天~ 1154065
4天~ 1155565
4天~ 12060120
4天~ 12090120
4天~ 12155171
4天~ 12180171
4天~ 12075200
4天~ 14655222
4天~ 14675222
4天~ 16060160
4天~ 16090160
4天~ 16090240
4天~ 18595265
4天~ 200150360
4天~ 23187301
4天~ 231112.5301

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 樹脂 形狀 無指定 設置 室內
底板・中板 保護功能(耐環境性) IP54 代表規格
顏色 象牙白 端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引