(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

EIA附把手機架箱 ERH系列

EIA附把手機架箱 ERH系列

EIA規格機架箱。
【特長】
・ERH系列為高度5種、深度7種共35種尺寸的機架箱系列。
・顏色有銀(S型)與黑(B型)2種的機架箱。
【用途】
・採用面板構造,非常容易進行加工、噴墨印刷、彫刻等的組裝式EIA規格機架箱。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

ERH系列附把手EIA機架箱的特長

顏色規格

顏色記號面板後板框架側板頂板、底板
S
B

尺寸

尺寸圖

尺寸圖

型號HWD自重 (kg)
ERH44-16□44482.61601.7
ERH44-20□44482.62002.0
ERH44-26□44482.62602.5
ERH44-32□44482.63202.9
ERH44-37□44482.63703.2
ERH44-43□44482.64303.7
ERH44-50□44482.65004.2
ERH88-16□88482.61602.2
ERH88-20□88482.62002.5
ERH88-26□88482.62603.0
ERH88-32□88482.63203.4
ERH88-37□88482.63703.8
ERH88-43□88482.64304.2
ERH88-50□88482.65004.8
ERH133-16□132.5482.61602.5
ERH133-20□132.5482.62002.9
ERH133-26□132.5482.62603.4
ERH133-32□132.5482.63203.9
型號HWD自重 (kg)
ERH133-37□132.5482.63704.2
ERH133-43□132.5482.64304.7
ERH133-50□132.5482.65005.4
ERH177-16□177482.61602.9
ERH177-20□177482.62003.4
ERH177-26□177482.62603.9
ERH177-32□177482.63204.4
ERH177-37□177482.63704.8
ERH177-43□177482.64305.4
ERH177-50□177482.65006.0
ERH222-16□221.5482.61603.5
ERH222-20□221.5482.62003.9
ERH222-26□221.5482.62604.4
ERH222-32□221.5482.63204.9
ERH222-37□221.5482.63705.4
ERH222-43□221.5482.64305.9
ERH222-50□221.5482.65006.5

組成零件

立體組裝圖

立體組裝圖

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1面板1A6063S-T5髮絲紋銀色、黑色陽極處理
2框架4A6063S-T5(AE-303)髮絲紋銀色、黑色陽極處理
3後板1A6063S-T5髮絲紋銀色、黑色陽極處理
4側板2A1050P t1.5髮絲紋銀色、黑色陽極處理
5頂板1SPCC t1.0黑色塗裝(皮革紋路)
6底板1SPCC t1.0黑色塗裝
7固定金屬零件4SPCC t2.0+A6063S-T5三價鉻+陽極處理
8橡膠腳墊(單品型號B-P3)4天然橡膠
9把手(附墊圈)2A5056S/黃銅陽極處理鉻銀色、黑色
  • 側板單面附保護膜,較不易發現,請特別注意。
型號
ERH44-16B
ERH44-16S
ERH44-20B
ERH44-20S
ERH44-26B
ERH44-26S
ERH44-32B
ERH44-32S
ERH44-37B
ERH44-37S
ERH44-43B
ERH44-43S
ERH44-50B
ERH44-50S
ERH88-16B
ERH88-16S
ERH88-20B
ERH88-20S
ERH88-26B
ERH88-26S
ERH88-32B
ERH88-32S
ERH88-37B
ERH88-37S
ERH88-43B
ERH88-43S
ERH88-50B
ERH88-50S
ERH133-16B
ERH133-16S
ERH133-20B
ERH133-20S
ERH133-26B
ERH133-26S
ERH133-32B
ERH133-32S
ERH133-37B
ERH133-37S
ERH133-43B
ERH133-43S
ERH133-50B
ERH133-50S
ERH177-16B
ERH177-16S
ERH177-20B
ERH177-20S
ERH177-26B
ERH177-26S
ERH177-32B
ERH177-32S
ERH177-37B
ERH177-37S
ERH177-43B
ERH177-43S
ERH177-50B
ERH177-50S
ERH222-16B
ERH222-16S
ERH222-20B
ERH222-20S
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚) 顏色
5天~ 44160
5天~ 44160
5天~ 44200
5天~ 44200
5天~ 44260
5天~ 44260
5天~ 44320
5天~ 44320
5天~ 44370
5天~ 44370
5天~ 44430
5天~ 44430
5天~ 44500
5天~ 44500
5天~ 88160
5天~ 88160
5天~ 88200
5天~ 88200
5天~ 88260
5天~ 88260
5天~ 88320
5天~ 88320
5天~ 88370
5天~ 88370
5天~ 88430
5天~ 88430
5天~ 88500
5天~ 88500
5天~ 132.5160
5天~ 132.5160
5天~ 132.5200
5天~ 132.5200
5天~ 132.5260
5天~ 132.5260
5天~ 132.5320
5天~ 132.5320
5天~ 132.5370
5天~ 132.5370
5天~ 132.5430
5天~ 132.5430
5天~ 132.5500
5天~ 132.5500
5天~ 177160
5天~ 177160
5天~ 177200
5天~ 177200
5天~ 177260
5天~ 177260
5天~ 177320
5天~ 177320
5天~ 177370
5天~ 177370
5天~ 177430
5天~ 177430
5天~ 177500
5天~ 177500
5天~ 221.5160
5天~ 221.5160
5天~ 221.5200
5天~ 221.5200

Loading...

 

基本資訊

材質 外形尺寸W 橫(寬) 482.6 形狀 框型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767