(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・使用鋁壓鑄與鋁擠材,高強度的簡潔設計。
・側板採用塗膜強度優異的粉體塗裝。
・面板構造有螺絲固定型及插入型,皆可作為前板使用。且為平板,容易加工。
・備有2種顏色規格,請配合所需用途使用。
・貼附型橡膠腳墊,可安裝在任意位置。
【用途】
・最適合用於控制設備用控制箱、通訊設備、測定器等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
編號 | 名稱 | 個數 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|---|---|
1 | 側板 | 2 | ADC12 | 黑色、金屬灰色/粉體塗裝 |
2 | 框架 | 2 | A6063S-T5 | 黑色、銀色陽極處理 |
3 | 插入型面板 | 1 | A1100P t1.5 | 彩鋁黑色 |
A1050P t1.5 | 銀色陽極處理 | |||
4 | 螺絲固定面板 | 1 | A1100P t1.5 | 彩鋁黑色 |
A1050P t1.5 | 銀色陽極處理 | |||
5 | 安裝螺釘 | 1set | 鐵 | 三價黑鉻酸鹽、鍍鎳 |
- | 接地螺釘 | 2(僅CH7) | 鐵 | 鍍銅 |
6 | 橡膠腳墊(單品型號B-P41~P43) | 4 | 天然橡膠 | 黑 |
控制箱 CH系列的顏色變更
將側板變更為具有高膜厚和耐久性優異的粉末塗裝。從既有的灰色變更成高級質感的金屬灰色
顏色記號 | 側板 | 框架 | 面板 |
---|---|---|---|
BBP | 黑 | 黑 | 黑 |
GSP | 金屬灰 | 銀 | 銀 |
※下單時請務必於型號末尾的□加上顏色記號
型號 | W | H | D | a | 橡膠腳墊 | 自重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
CH4-7-10□ | 70 | 36.5 | 100.5 | 60 | B-P41 | 0.15 |
CH4-10-10□ | 100 | 36.5 | 100.5 | 90 | B-P41 | 0.20 |
CH4-15-10□ | 150 | 36.5 | 100.5 | 140 | B-P42 | 0.27 |
CH4-20-10□ | 200 | 36.5 | 100.5 | 190 | B-P42 | 0.35 |
CH4-25-10□ | 250 | 36.5 | 100.5 | 240 | B-P42 | 0.42 |
CH6-8-14□ | 80 | 55 | 140 | 68 | B-P41 | 0.25 |
CH6-11-14□ | 110 | 55 | 140 | 98 | B-P42 | 0.31 |
CH6-16-14□ | 160 | 55 | 140 | 148 | B-P42 | 0.41 |
CH6-22-14□ | 220 | 55 | 140 | 208 | B-P42 | 0.53 |
CH6-29-14□ | 290 | 55 | 140 | 278 | B-P42 | 0.67 |
CH7-9-17□ | 90 | 65.5 | 168.5 | 74 | B-P43 | 0.50 |
CH7−12−17□ | 120 | 65.5 | 168.5 | 104 | B-P43 | 0.58 |
CH7−17−17□ | 170 | 65.5 | 168.5 | 154 | B-P43 | 0.72 |
CH7−25−17□ | 250 | 65.5 | 168.5 | 234 | B-P43 | 0.94 |
CH7−33−17□ | 330 | 65.5 | 168.5 | 314 | B-P43 | 1.16 |
CH8−15−23□ | 150 | 75 | 230 | 134 | B-P43 | 0.74 |
CH8−25−23□ | 250 | 75 | 230 | 234 | B-P43 | 1.06 |
CH8−33−23□ | 330 | 75 | 230 | 314 | B-P43 | 1.31 |
CH8−43−23□ | 430 | 75 | 230 | 414 | B-P43 | 1.63 |
()內數值為CH4-□-10系列的數值
附屬螺釘:M3×5附座圓平頭鍍三價黑鉻酸鹽×4、M3×5附座圓平頭鍍鎳×4、M3×10平頭鍍三價黑鉻酸鹽×8、M3×10平頭鍍鎳×8
附屬螺釘:M3×5附座圓平頭鍍三價黑鉻酸鹽×4、M3×5附座圓平頭鍍鎳×4、M4×12平頭鍍三價黑鉻酸鹽×8、M4×12平頭鍍鎳×8
附屬螺釘:M3×5附座圓平頭鍍三價黑鉻酸鹽×4、M3×5附座圓平頭鍍鎳×4、M4×12平頭鍍三價黑鉻酸鹽×8、M4×12平頭鍍鎳×8
CH4-□-10側板的組成零件圖
CH6-□-14側板的組成零件圖
CH7-□-17側板的組成零件圖
CH8-□-23側板的組成零件圖
規格 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|
BBP | ADC12 | 黑/粉體塗裝 |
GSP | ADC12 | 金屬灰/粉體塗裝 |
CH4-□-10盒框的組成零件圖
CH6-□-14盒框的組成零件圖
CH7-□-17盒框的組成零件圖
CH8-□-23盒框的組成零件圖
規格 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|
BBP | A6063S-T5 | 黑色陽極處理 |
GSP | A6063S-T5 | 銀色陽極處理 |
外殼型號 | l |
---|---|
CH4-7-10 | 60 |
CH4-10-10 | 90 |
CH4-15-10 | 140 |
CH4-20-10 | 190 |
CH4-25-10 | 240 |
CH6-8-14 | 68 |
CH6-11-14 | 98 |
CH6-16-14 | 148 |
CH6-22-14 | 208 |
CH6-29-14 | 278 |
CH7-9-17 | 74 |
CH7-12-17 | 104 |
CH7-17-17 | 154 |
CH7-25-17 | 234 |
CH7-33-17 | 314 |
CH8-15-23 | 134 |
CH8-25-23 | 234 |
CH8-33-23 | 314 |
CH8-43-23 | 414 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外形尺寸W 橫(寬) | 外形尺寸H 直(高) | 外形尺寸D 深(厚) | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 70 | 36.5 | 100.5 | 黑/黑/黑 | ||
4天~ | 70 | 36.5 | 100.5 | 金屬灰/銀/銀 | ||
5天~ | 100 | 36.5 | 100.5 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 100 | 36.5 | 100.5 | 金屬灰/銀/銀 | ||
5天~ | 150 | 36.5 | 100.5 | 黑/黑/黑 | ||
4天~ | 150 | 36.5 | 100.5 | 金屬灰/銀/銀 | ||
5天~ | 200 | 36.5 | 100.5 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 200 | 36.5 | 100.5 | 金屬灰/銀/銀 | ||
5天~ | 250 | 36.5 | 100.5 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 250 | 36.5 | 100.5 | 金屬灰/銀/銀 | ||
5天~ | 80 | 55 | 140 | 黑/黑/黑 | ||
4天~ | 80 | 55 | 140 | 金屬灰/銀/銀 | ||
4天~ | 110 | 55 | 140 | 黑/黑/黑 | ||
8天~ | 110 | 55 | 140 | 金屬灰/銀/銀 | ||
5天~ | 160 | 55 | 140 | 黑/黑/黑 | ||
4天~ | 160 | 55 | 140 | 金屬灰/銀/銀 | ||
5天~ | 220 | 55 | 140 | 黑/黑/黑 | ||
4天~ | 220 | 55 | 140 | 金屬灰/銀/銀 | ||
4天~ | 290 | 55 | 140 | 黑/黑/黑 | ||
4天~ | 290 | 55 | 140 | 金屬灰/銀/銀 | ||
5天~ | 90 | 65.5 | 168.5 | 黑/黑/黑 | ||
4天~ | 90 | 65.5 | 168.5 | 金屬灰/銀/銀 | ||
4天~ | 120 | 65.5 | 168.5 | 黑/黑/黑 | ||
4天~ | 120 | 65.5 | 168.5 | 金屬灰/銀/銀 | ||
5天~ | 170 | 65.5 | 168.5 | 黑/黑/黑 | ||
4天~ | 170 | 65.5 | 168.5 | 金屬灰/銀/銀 | ||
4天~ | 250 | 65.5 | 168.5 | 黑/黑/黑 | ||
4天~ | 250 | 65.5 | 168.5 | 金屬灰/銀/銀 | ||
5天~ | 330 | 65.5 | 168.5 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 330 | 65.5 | 168.5 | 金屬灰/銀/銀 | ||
5天~ | 150 | 75 | 230 | 黑/黑/黑 | ||
4天~ | 150 | 75 | 230 | 金屬灰/銀/銀 | ||
4天~ | 250 | 75 | 230 | 黑/黑/黑 | ||
4天~ | 250 | 75 | 230 | 金屬灰/銀/銀 | ||
5天~ | 330 | 75 | 230 | 黑/黑/黑 | ||
4天~ | 330 | 75 | 230 | 金屬灰/銀/銀 | ||
5天~ | 430 | 75 | 230 | 黑/黑/黑 | ||
5天~ | 430 | 75 | 230 | 金屬灰/銀/銀 |
Loading...
材質 | 鋁 | 形狀 | 面板型 | 設置 | 室內 |
---|---|---|---|---|---|
底板・中板 | 無 | 保護功能(耐環境性) | 無 | 代表規格 | 無 |
端子台 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策