(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

插頭 平刃型(125V、250V)

插頭 平刃型(125V、250V)

用於電線結線後供應電源給設備,講究品質與施工性的平刃型插頭。
【特長】
額定值從15A至60A的系列產品。
產品種類眾多,本體採用阻燃等級UL94 V-0,耐熱性、耐電痕性優異的尼龍樹脂。
護蓋部分為了可按照用途區分使用,備有橡膠護蓋板、尼龍護蓋等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 

插頭 平刃型規格

插頭 扁腳型 9222N產品示意圖

插頭 平刃型 9222N產品示意圖

9222N尺寸圖

 

(單位:mm)

 

9222N尺寸圖

9222N尺寸圖

額定型號備註適用嵌入式插座適用電線連結器本體
電流極數電壓黑色
15A接地型2P(2P、3W GND)125V7112GN尼龍護蓋7110GN
7110GNZ(箝止型)
7110GD(複式)
7110GHD(複式橫型)
7110GHDZ(複式橫型,箝止型)
7114GN
7114GR
7114GNZ(箝止型)
7112GR-New橡膠護蓋
250V7122GR橡膠護蓋7120GD(複式)-
20A接地型2P(2P、3W GND)125V7212GR橡膠護蓋7210GD(複式)-
250V7222GR橡膠護蓋7220GD-ALT(複式)-
接地型3P(3P、4W GND)250V9222N尼龍護蓋92209224N
9222NB
額定型號形狀尺寸備註適用嵌入式插座適用電線連結器本體
電流極數電壓ALφAφB
30A3P(3P、3W)250VR332721057316橡膠護蓋8320NR334
接地型3P(3P、4W GND)R342721057418橡膠護蓋9320NR344
-
50A3P(3P、3W)250VR532821157523橡膠護蓋8520NR534
-
接地型3P(3P、4W GND)R542821157525橡膠護蓋9520NR544
-
60A3P(3P、3W)250VR552821157523橡膠護蓋8620N-
接地型3P(3P、4W GND)R562821157525橡膠護蓋9620N-
編號零件名稱個數摘要
1本體A1聚醯胺樹脂
2本體B1聚醯胺樹脂
3塑膠護蓋1聚醯胺樹脂
4接地片1黃銅 鍍鎳
5刃片3黃銅
6夾鉗1聚醯胺樹脂
7端子螺絲4黃銅 M4
8夾鉗螺絲2鋼 鍍鋅、鍍鉻酸鹽處理
型號
9622EL
R552
R562
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 尺寸 長度
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 厚度
(mm)
特徵 TRUSCO代碼 φA尺寸
(mm)
φB尺寸
(mm)
L尺寸
(mm)
ℓ尺寸
(mm)
6天~ [A-3] 接地型3P A-3平刃型102.570100L型 / 塑膠蓋板型-73.425102.569.5
4天~ [其他] 3P 平刃型1157575橡膠蓋板型442-9478752311582
4天~ [A-3] 接地型3P A-3平刃型1157575橡膠蓋板型442-9486752511582

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 插頭 額定電壓(V) 250 額定電流(A) 60
有無NEMA規格 代表規格 PSE 顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767