(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

EIA機架端子箱元件 UT系列

EIA機架端子箱元件 UT系列

多用途端子箱元件。
【特長】
・面板與側板有米白及黑色2色。
・構造單純,即使在收納於機架的狀態下,仍可拆卸前板。
・藉由組合安裝選配面板,可構成符合用途的元件。
・面板與元件板安裝棒可以50mm間距移動,藉此可改變深度。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

EIA機架端子箱元件的特長

尺寸

EIA機架端子箱元件 UT系列:相關圖像

尺寸圖1

EIA機架端子箱元件 UT系列:相關圖像

尺寸圖2

尺寸表

型號WHDabcde安裝孔
(單側)
自重
(kg)
米白色
UT133-270AUT133-270B482.6132.527037.757.122.2574118.522.4
UT177-270AUT177-270B482.617727037.7101.622.25118.516323.2
UT222-270AUT222-270B482.6221.527037.7514622.25163207.523.6
型號
UT133-270A
UT133-270B
UT177-270A
UT177-270B
UT222-270A
UT222-270B
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸H 直(高)
(mm)
塗裝顏色
4天~ 132.5米白色(5Y6/1)
4天~ 132.5黑色(N1)
4天~ 177米白色(5Y6/1)
4天~ 177黑色(N1)
4天~ 221.5米白色(5Y6/1)
4天~ 221.5黑色(N1)

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 外形尺寸W 橫(寬)(mm) 482.6 外形尺寸D 深(厚)(mm) 270
板厚(本體)(mm) 1.2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767