(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
容易加工的鋁製塑膠盒。
【特長】
・面板為鋁製平板,容易加工。
【用途】
・測定器、無線通訊機、控制箱等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
面板採用鋁製平板
No. | 名稱 | 個數 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|---|---|
1 | 上蓋 | 1 | ABS樹脂(UL94HB) | 淺灰、黑/皮紋 |
2 | 下蓋 | 1 | ABS樹脂(UL94HB) | 淺灰、黑/皮紋 |
3 | 面板 | 2 | 鋁板 A5052P | 淺灰、黑/塗裝 |
4 | 安裝螺釘 | 4 | 鐵(M3自攻) | 三價鉻酸鹽 |
5 | 橡膠腳墊 | 4 | 天然橡膠 | 黑 |
SY外觀尺寸圖(SY-110、SY-150上面圖、SY-190上面圖)
型號 | 面板 W | 面板 H | 板厚 t |
---|---|---|---|
SY-110 | 102.7 | 40.6 | 1.0 |
SY-150 | 142.7 | 48.6 | 1.0 |
SY-190 | 182.8 | 48.7 | 1.5 |
型號 | 螺釘尺寸 |
---|---|
SY-110 | M3×30 |
SY-150 | M3×35 |
SY-190 | M3×35 |
型號 | 尺寸 | 橡膠腳墊 | 自重 (g) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淺灰 | 黑 | W | H | D | a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||
SY-110G | SY-110B | 110 | 46 | 140 | 92 | 110 | 90 | 45 | 70 | 85 | 90 | 100 | 36 | B-P41 | 170 |
SY-150G | SY-150B | 149 | 54 | 170 | 132 | 140 | 130 | 60 | 100 | 125 | 120 | 140 | 44 | B-P41 | 270 |
SY-190G | SY-190B | 190 | 54 | 200 | 172 | 160 | 73.7 | 76.2 | 100 | 160 | 135 | 180 | 44 | B-P42 | 400 |
Loading...
材質 | 樹脂 | 形狀 | ㄈ字型 | 設置 | 室內 |
---|---|---|---|---|---|
底板・中板 | 無 | 保護功能(耐環境性) | 無 | 端子台 | 無 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策