(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
保護等級IP65,有4處螺釘固定的防水防塵構造控制箱。
【特長】
・耐腐蝕、耐鹽、耐候性優異的不鏽鋼(SUS304)控制箱。
・可有效降低箱體內部及來自外部的電磁波。
・表面為打磨處理#400。
・附防螺釘脫落墊圈,可防止螺釘掉落。
【用途】
・最適合在FA控制用、化學工廠、室外設置等更惡劣的環境下使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
溫度範圍:-40℃〜+90℃
鎖緊扭力:2N・m(20kgf・cm)
※組成零件1、2、3、4、5
編號 | 名稱 | 個數 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|---|---|
1 | 蓋板 | 1 | SUS304 t1.2 | 打磨處理#400 |
2 | 本體 | 1 | SUS304 t1.2 | 打磨處理#400 |
3 | 襯墊 | 1 | EPDM | 黑 |
4 | 安裝螺釘 | 4 | SUS圓平頭M5x15 | 無處理 |
5 | Z零件 | 2 | SUS304 t1.2 | 無處理 |
- | 防螺釘脫落墊圈 | 4 | 尼龍 | 無處理 |
※編號請對照組成零件1、2、3、4、5
尺寸圖A
尺寸圖B
型號 | W | D | H | w | d | h | a | a1 | b | c | e | l | m | n | o | 自重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSB121508 | 120 | 150 | 80 | 80.5 | 130.5 | 67.6 | 66 | 33 | 116 | 6 | 10 | 30 | 30 | 40 | 30 | 0.9 |
SSB151508 | 150 | 150 | 80 | 110.5 | 130.5 | 67.6 | 96 | 24 | 116 | 10 | 10 | 30 | 30 | 40 | 30 | 1.1 |
SSB152206 | 150 | 220 | 60 | 110.5 | 200.5 | 51.1 | 96 | 24 | 186 | 10 | 6.5 | 35 | 35 | 20 | 35 | 1.3 |
SSB152210 | 150 | 220 | 100 | 110.5 | 200.5 | 87.6 | 96 | 24 | 186 | 10 | 10 | 35 | 35 | 50 | 35 | 1.6 |
SSB202010 | 200 | 200 | 100 | 160.5 | 180.5 | 87.6 | 146 | 36.5 | 166 | 10 | 10 | 35 | 35 | 50 | 35 | 1.8 |
SSB202806 | 200 | 280 | 60 | 160.5 | 260.5 | 51.1 | 146 | 36.5 | 246 | 10 | 6.5 | 35 | 35 | 20 | 40 | 1.9 |
SSB202812 | 200 | 280 | 120 | 160.5 | 260.5 | 107.6 | 146 | 36.5 | 246 | 10 | 10 | 35 | 35 | 60 | 40 | 2.5 |
SSB223312 | 220 | 330 | 120 | 180.5 | 310.5 | 107 | 166 | 41.5 | 296 | 10 | 10 | 35 | 35 | 60 | 40 | 2.9 |
SSB304015 | 300 | 400 | 150 | 260.5 | 380.5 | 137 | 246 | 61.5 | 366 | 10 | 10 | 40 | 40 | 75 | 45 | 4.7 |
配合尺寸圖A、B
Loading...
用途 | 控制箱・中繼箱 | 材質 | 不鏽鋼 | 開關形狀 | 螺絲固定 |
---|---|---|---|---|---|
底板・中板 | 無 | 保護功能(耐環境性) | IP65 | 表面處理 | 鏡面加工 |
代表規格 | 無 | 塗裝顏色、表面處理詳情 | 打磨處理#400 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策