(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

攜帶用箱 PT系列

攜帶用箱 PT系列

附塑膠把手的攜帶用盒。
【特長】
・黑銀搭配的簡潔設計。
【用途】
・可廣泛用於操作或顯示部的箱型。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

PT系列攜帶用箱的特長

前面圖

前面圖

側面圖

側面圖

底面視圖

底面視圖

組成零件

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1蓋板1SPCC t1.0黑色塗裝(皮革紋路)
2機殼1SPCC t1.0黑色塗裝
3面板2A1050P t1.5髮絲紋銀色陽極處理
4把手(TH-1)1SPCC t1.0+塑膠鍍鉻+黑色
5橡膠腳墊(單品型號B-P3)4天然橡膠
  • ※ 面板單面附保護膜,較不易發現,請特別注意。

型號規格

型號WHDabcefghp自重 (kg)
PT-1230140130172723642.51212421.22
PT-22802001702027251046.51618602.00
PT-33802202302545401062.52024803.14

PT面板尺寸

型號WH
PT-1227.5137
PT-2277.5197
PT-3377.5217

附屬螺釘

  • M3×6接頭鍍鎳×8
  • M3用平墊圈鍍鎳×12
  • M4×6接頭鍍鎳×4
  • M4用平墊圈鍍鎳×4
  • M3×10附圓墊圈×4
  • 三價鉻酸鹽
型號
PT-1
PT-2
PT-3
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚)
5天~ 230140130
4天~ 280200170
4天~ 380220230

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 形狀 ㄈ字型 設置 室內
底板・中板 保護功能(耐環境性) 代表規格
顏色(蓋板) 黑/銀 端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767