(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

頂蓋裝卸式塑膠箱 PR系列

頂蓋裝卸式塑膠箱 PR系列

箱角帶有斜角,設計非常簡潔的塑膠箱。
【特長】
・即使安裝於牆面,因頂蓋裝卸式,維修容易。
・箱蓋安裝螺釘是以嵌入式螺母固定,可重複開關,構造堅固。
【用途】
・在桌上使用時,請使頂蓋面朝下使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

PR系列頂蓋裝卸式塑膠箱的特長

尺寸

頂蓋裝卸式塑膠箱 PR系列:相關圖像

尺寸圖(PR-105/PR-140)※圖面為PR-140。PR-105的基板安裝螺絲柱位置,如表中數值。

頂蓋裝卸式塑膠箱 PR系列:相關圖像

尺寸圖(PR-200)

型號WHDabcdefghij自重 (g)
PR-105G10540658566414424484102685
PR-105B10540658566414424484102685
PR-140G14045901201007063405061139140
PR-140B14045901201007063405061139140
PR-200G2005013518070821028090-12412295
PR-200B2005013518070821028090-12412295

構成內容

頂蓋裝卸式塑膠箱 PR系列:相關圖像

組成零件

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1頂蓋1ABS(UL94HB)淺灰、黑/皮紋
2本體1ABS(UL94HB)淺灰、黑/皮紋
3安裝螺釘4~6鐵(接頭M3×12 )三價黑鉻酸鹽

顏色規格

顏色記號頂蓋本體
G淺灰淺灰
B
型號
PR-105B
PR-105G
PR-140B
PR-140G
PR-200B
PR-200G
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚) 顏色
4天~ 1054065
4天~ 1054065淺灰
4天~ 1404590
4天~ 1404590淺灰
4天~ 20050135
4天~ 20050135淺灰

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 樹脂 形狀 無指定 設置 室內
底板・中板 保護功能(耐環境性) 代表規格
端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767