(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MO系列 全鋁製系統箱

MO系列 全鋁製系統箱

盒角帶圓弧,且表面無螺釘露出,設計性優異的鋁箱。
【特長】
・全鋁製的輕量型。
・高度8種、寬度6種、深度5種共176種尺寸528種型號的組裝式系統盒。
・前板、後板皆為框架安裝式平板構造,加工容易。
・可安裝選購品的機架安裝托架,作為機架安裝箱使用。
・採用中間色的灰色與淺灰色雙色調(G型)。
・全黑色(B型)、面板表面為銀色(BS型)。
【用途】
・最適合用於測定器、檢查裝置、電源裝置、控制器使用的萬用外盒。

(i)請注意

  • 【規格變更】
    ・前後板材質:<變更前>A1050P → <變更後>A1100P
    ・前板表面處理:<變更前>髮絲紋陽極處理 → <變更後>陽極處理
    其他尺寸未變更
    原廠庫存銷售完畢後已陸續切換

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

全鋁製輕量的系統箱

全鋁製系統箱 MO系列的外觀。

 

全鋁製系統箱 MO系列的外觀

 

關於全鋁製系統箱 MO系列的組成零件

立體組裝圖

全鋁製系統箱 MO系列的立體組裝圖。

 

全鋁製系統箱 MO系列的立體組裝圖

 

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1前板1A1050P t2.0銀色陽極處理、黑色陽極處理
2後板1A1050P t2.0銀色陽極處理、黑色陽極處理
3側框2A6063S-T5灰色塗裝、黑色塗裝
4前側框架2A6063S-T5灰色塗裝、黑色塗裝
5後側框架2A6063S-T5銀色陽極處理
6上蓋1A1100P t1.0彩鋁淺灰色、黑色
7下蓋1A1100P t1.0彩鋁淺灰色、黑色
8邊角塊2ADC12灰色塗裝、黑色塗裝
9後腳2阻燃性ABS(UL94V-0)灰色皮紋、黑色皮紋
10橡膠腳墊(單品型號SJ-P5023)4優力膠

附屬螺釘:M4×6平頭鍍三價鉻×4,M4×8圓頭鍍三價鉻×8,M4×10接頭鍍三價黑鉻酸鹽×4
前板、後板、上下蓋板單面附保護膜,較不易發現,請特別注意

外型圖與尺寸

MO外觀尺寸圖

MO外觀尺寸圖

關於本產品規格

顏色規格

G 面板:銀色 上下蓋板:淺灰色 側面框架:灰 

G
面板:銀
上下蓋板:淺灰
側面框架:灰 

B 面板:黑色 上下蓋板:黑色 側面框架:黑

B
面板:黑
上下蓋板:黑
側面框架:黑

BS 面板:銀色 上下蓋板:黑色 側面框架:黑

BS
面板:銀
上下蓋板:黑
側面框架:黑

型號
MO66-16-16B
MO66-16-16BS
MO66-16-23B
MO66-16-23BS
MO66-16-28B
MO66-16-28BS
MO66-21-16B
MO66-21-16BS
MO66-21-23B
MO66-21-23BS
MO66-21-28B
MO66-21-28BS
MO66-21-35B
MO66-21-35BS
MO66-26-23B
MO66-26-23BS
MO66-26-28B
MO66-26-28BS
MO66-26-35B
MO66-26-35BS
MO66-32-23B
MO66-32-23BS
MO66-32-28B
MO66-32-28BS
MO66-32-35B
MO66-32-35BS
MO66-32-45B
MO66-32-45BS
MO66-37-23B
MO66-37-23BS
MO66-37-28B
MO66-37-28BS
MO66-37-35B
MO66-37-35BS
MO66-37-45B
MO66-37-45BS
MO66-43-23B
MO66-43-23BS
MO66-43-28B
MO66-43-28BS
MO66-43-35B
MO66-43-35BS
MO66-43-45B
MO66-43-45BS
MO88-16-16B
MO88-16-16BS
MO88-16-23B
MO88-16-23BS
MO88-16-28B
MO88-16-28BS
MO88-21-16B
MO88-21-16BS
MO88-21-23B
MO88-21-23BS
MO88-21-28B
MO88-21-28BS
MO88-21-35B
MO88-21-35BS
MO88-26-23B
MO88-26-23BS
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚) 顏色
5天~ 16066160黑/黑/黑
5天~ 16066160銀/黑/黑
5天~ 16066230黑/黑/黑
5天~ 16066230銀/黑/黑
5天~ 16066280黑/黑/黑
5天~ 16066280銀/黑/黑
5天~ 21066160黑/黑/黑
5天~ 21066160銀/黑/黑
5天~ 21066230黑/黑/黑
5天~ 21066230銀/黑/黑
5天~ 21066280黑/黑/黑
5天~ 21066280銀/黑/黑
5天~ 21066350黑/黑/黑
5天~ 21066350銀/黑/黑
5天~ 26066230黑/黑/黑
5天~ 26066230銀/黑/黑
5天~ 26066280黑/黑/黑
5天~ 26066280銀/黑/黑
5天~ 26066350黑/黑/黑
5天~ 26066350銀/黑/黑
5天~ 32066230黑/黑/黑
5天~ 32066230銀/黑/黑
5天~ 32066280黑/黑/黑
5天~ 32066280銀/黑/黑
5天~ 32066350黑/黑/黑
5天~ 32066350銀/黑/黑
5天~ 32066450黑/黑/黑
5天~ 32066450銀/黑/黑
5天~ 37066230黑/黑/黑
5天~ 37066230銀/黑/黑
5天~ 37066280黑/黑/黑
5天~ 37066280銀/黑/黑
5天~ 37066350黑/黑/黑
5天~ 37066350銀/黑/黑
5天~ 37066450黑/黑/黑
5天~ 37066450銀/黑/黑
5天~ 43066230黑/黑/黑
5天~ 43066230銀/黑/黑
5天~ 43066280黑/黑/黑
5天~ 43066280銀/黑/黑
5天~ 43066350黑/黑/黑
5天~ 43066350銀/黑/黑
5天~ 43066450黑/黑/黑
5天~ 43066450銀/黑/黑
5天~ 16088160黑/黑/黑
5天~ 16088160銀/黑/黑
5天~ 16088230黑/黑/黑
5天~ 16088230銀/黑/黑
5天~ 16088280黑/黑/黑
5天~ 16088280銀/黑/黑
5天~ 21088160黑/黑/黑
5天~ 21088160銀/黑/黑
5天~ 21088230黑/黑/黑
5天~ 21088230銀/黑/黑
5天~ 21088280黑/黑/黑
5天~ 21088280銀/黑/黑
5天~ 21088350黑/黑/黑
5天~ 21088350銀/黑/黑
5天~ 26088230黑/黑/黑
5天~ 26088230銀/黑/黑

Loading...

 

基本資訊

材質 形狀 框型 設置 室內
底板・中板 保護功能(耐環境性) 代表規格
端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767