(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附梯形把手系統箱 MON系列

附梯形把手系統箱 MON系列

附梯形把手鋁箱系列。
【特長】
・高度8種、寬度6種、深度5種共176種尺寸、528種型號的附梯形把手組裝式系統箱。
・梯形把手可以30°為單位固定,耐荷重為25kg。
【用途】
・全鋁製,重量輕,最適合搬運型測定器。

(i)請注意

  • 【規格變更】
    ・前後板材質:<變更前>A1050P → <變更後>A1100P
    ・前板表面處理:<變更前>髮絲紋陽極處理 → <變更後>陽極處理
    其他尺寸未變更
    原廠庫存銷售完畢後已陸續切換

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

MON系列的詳情

尺寸圖 /梯形把手可固定於任意位置。

尺寸圖,梯形把手可固定於任意位置

組成零件

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1前板1A1050P t2.0銀色陽極處理、黑色陽極處理
-後板1A1050P t2.0銀色陽極處理、黑色陽極處理
3側框2A6063S-T5灰色塗裝、黑色塗裝
4前側框架2A6063S-T5灰色塗裝、黑色塗裝
-後側框架2A6063S-T5銀色陽極處理
6上蓋1A1100P t1.0彩鋁淺灰色、黑色
7下蓋1A1100P t1.0彩鋁淺灰色、黑色
8邊角塊2ADC12灰色塗裝、黑色塗裝
9後腳2阻燃性ABS(UL94V-0)灰色皮紋、黑色皮紋
-螺釘套組、橡膠腳墊(單品型號SJ-P5023)1袋優力膠(橡膠腳墊)黑色(橡膠腳墊)
11梯形把手托架2ABS(UL94HB)淺灰、黑
12手柄1A6063S-T5銀色、黑色
  • 附屬螺釘:M4×6平頭鍍三價鉻×4/M4×8圓頭鍍三價鉻×8/M4×10接頭鍍三價黑鉻酸鹽×4
  • 前板、後板、上下蓋板單面附保護膜,較不易發現,請特別注意。

顏色規格

G面板:銀色 上下蓋板:淺灰色 側框:灰色

G

  • 面板:銀
  • 上下蓋板:淺灰
  • 側框:灰
B面板:黑色 上下蓋板:黑色 側框:黑色

B

  • 面板:黑
  • 上下蓋板:黑
  • 側框:黑
BS、面板:銀色、上下蓋板:黑色、側框:黑色

BS

  • 面板:銀
  • 上下蓋板:黑
  • 側框:黑

型號規格

型號HWDL自重 (kg)
MON66-16-16□661601601600.9
MON66-16-23□661602301601.1
MON66-16-28□661602802201.3
MON66-21-16□662101601601.1
MON66-21-23□662102301601.3
MON66-21-28□662102802201.5
MON66-21-35□662103502201.7
MON66-26-23□662602301601.5
MON66-26-28□662602802201.7
MON66-26-35□662603502202.0
MON66-32-23□663202301601.7
MON66-32-28□663202802201.9
MON66-32-35□663203502202.2
MON66-32-45□663204502202.6
MON66-37-23□663702301601.9
MON66-37-28□663702802202.1
MON66-37-35□663703502202.4
MON66-37-45□663704502202.8
MON66-43-23□664302301602.1
MON66-43-28□664302802202.4
MON66-43-35□664303502202.7
MON66-43-45□664304502203.2
型號HWDL自重 (kg)
MON88-16-16□881601601601.0
MON88-16-23□881602301601.3
MON88-16-28□881602802201.5
MON88-21-16□882101601601.2
MON88-21-23□882102301601.5
MON88-21-28□882102802201.7
MON88-21-35□882103502201.9
MON88-26-23□882602301601.7
MON88-26-28□882602802201.9
MON88-26-35□882603502202.2
MON88-32-23□883202301601.9
MON88-32-28□883202802202.1
MON88-32-35□883203502202.5
MON88-32-45□883204502202.9
MON88-37-23□883702301602.1
MON88-37-28□883702802202.3
MON88-37-35□883703502202.7
MON88-37-45□883704502203.1
MON88-43-23□884302301602.3
MON88-43-28□884302802202.6
MON88-43-35□884303502203.0
MON88-43-45□884304502203.5
  • ※關於上述以外的型式和型號,請參閱型錄
型號
MON66-16-16B
MON66-16-16BS
MON66-16-23B
MON66-16-23BS
MON66-16-28B
MON66-16-28BS
MON66-21-16B
MON66-21-16BS
MON66-21-23B
MON66-21-23BS
MON66-21-28B
MON66-21-28BS
MON66-21-35B
MON66-21-35BS
MON66-26-23B
MON66-26-23BS
MON66-26-28B
MON66-26-28BS
MON66-26-35B
MON66-26-35BS
MON66-32-23B
MON66-32-23BS
MON66-32-28B
MON66-32-28BS
MON66-32-35B
MON66-32-35BS
MON66-32-45B
MON66-32-45BS
MON66-37-23B
MON66-37-23BS
MON66-37-28B
MON66-37-28BS
MON66-37-35B
MON66-37-35BS
MON66-37-45B
MON66-37-45BS
MON66-43-23B
MON66-43-23BS
MON66-43-28B
MON66-43-28BS
MON66-43-35B
MON66-43-35BS
MON66-43-45B
MON66-43-45BS
MON88-16-16B
MON88-16-16BS
MON88-16-23B
MON88-16-23BS
MON88-16-28B
MON88-16-28BS
MON88-21-16B
MON88-21-16BS
MON88-21-23B
MON88-21-23BS
MON88-21-28B
MON88-21-28BS
MON88-21-35B
MON88-21-35BS
MON88-26-23B
MON88-26-23BS
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚) 顏色
5天~ 16066160黑/黑/黑
5天~ 16066160銀/黑/黑
5天~ 16066230黑/黑/黑
5天~ 16066230銀/黑/黑
5天~ 16066280黑/黑/黑
5天~ 16066280銀/黑/黑
5天~ 21066160黑/黑/黑
5天~ 21066160銀/黑/黑
5天~ 21066230黑/黑/黑
5天~ 21066230銀/黑/黑
5天~ 21066280黑/黑/黑
5天~ 21066280銀/黑/黑
5天~ 21066350黑/黑/黑
5天~ 21066350銀/黑/黑
5天~ 26066230黑/黑/黑
5天~ 26066230銀/黑/黑
5天~ 26066280黑/黑/黑
5天~ 26066280銀/黑/黑
5天~ 26066350黑/黑/黑
5天~ 26066350銀/黑/黑
5天~ 32066230黑/黑/黑
5天~ 32066230銀/黑/黑
5天~ 32066280黑/黑/黑
5天~ 32066280銀/黑/黑
5天~ 32066350黑/黑/黑
5天~ 32066350銀/黑/黑
5天~ 32066450黑/黑/黑
5天~ 32066450銀/黑/黑
5天~ 37066230黑/黑/黑
5天~ 37066230銀/黑/黑
5天~ 37066280黑/黑/黑
5天~ 37066280銀/黑/黑
5天~ 37066350黑/黑/黑
5天~ 37066350銀/黑/黑
5天~ 37066450黑/黑/黑
5天~ 37066450銀/黑/黑
5天~ 43066230黑/黑/黑
5天~ 43066230銀/黑/黑
5天~ 43066280黑/黑/黑
5天~ 43066280銀/黑/黑
5天~ 43066350黑/黑/黑
5天~ 43066350銀/黑/黑
5天~ 43066450黑/黑/黑
5天~ 43066450銀/黑/黑
5天~ 16088160黑/黑/黑
5天~ 16088160銀/黑/黑
5天~ 16088230黑/黑/黑
5天~ 16088230銀/黑/黑
5天~ 16088280黑/黑/黑
5天~ 16088280銀/黑/黑
5天~ 21088160黑/黑/黑
5天~ 21088160銀/黑/黑
5天~ 21088230黑/黑/黑
5天~ 21088230銀/黑/黑
5天~ 21088280黑/黑/黑
5天~ 21088280銀/黑/黑
5天~ 21088350黑/黑/黑
5天~ 21088350銀/黑/黑
5天~ 26088230黑/黑/黑
5天~ 26088230銀/黑/黑

Loading...

 

基本資訊

材質 形狀 框型 設置 室內
底板・中板 保護功能(耐環境性) 代表規格
端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767