(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
細緻的傾斜邊緣設計,可用於各種用途的手持式盒。
【特長】
・電池構造為3號電池×2顆、3號電池×3顆、3號電池×4顆、4號電池×2顆、4號電池×3顆、4號電池×4顆、4號電池×6顆、006P(9V)電池×1顆、無電池等9種。
・外殼材質為阻燃性ABS樹脂(UL94V-0)。
・附「+」、「-」電池標誌。
【用途】
・可用於計測器、檢查器、通訊機、醫療設備等各種手持型設備。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
有電池構造
無電池構造
編號 | 名稱 | 個數 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|---|---|
1 | 上蓋 | 1 | 阻燃性ABS(UL94V-0) | 灰白、深灰/皮紋 |
2 | 下蓋 | 1 | 阻燃性ABS(UL94V-0) | 灰白、深灰/皮紋 |
3 | 面板 | 1 | 阻燃性ABS(UL94V-0) | 灰白、深灰/皮紋 |
4 | 安裝螺釘 | 4 | 鐵(M2.6自攻) | 鍍鎳、三價黑鉻酸鹽 |
5 | 電池蓋 | 1 | 阻燃性ABS(UL94V-0) | 灰白、深灰/皮紋 |
6 | 電池端子/電池扣 | 1set | 黃銅/黃銅、氯乙烯 | 鍍鎳 |
LC115、LC135、LC165
LC115H、LC135H、 LC165H
記號 | 電池構造 無 N | 4號×2顆 F2 | 4號×3顆 F3 | 4號×4顆 F4 | 3號×2顆 M2 | 3號×3顆 M3 | 3號×4顆 M4 | 006P×1 9V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外盒 電池 構造 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
顏色記號 | 上蓋 | 下蓋 | 面板 | 電池蓋 |
---|---|---|---|---|
D | 深灰 | 深灰 | 深灰 | 深灰 |
W | 灰白 | 灰白 | 灰白 | 灰白 |
※在□有顏色規格的D(深灰色)或W(灰白色)。
型號 | W | H | D | a | b | c | d | e | f | 電池構造 | 自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC115-N-□ | 69 | 19.5 | 115 | 54 | 100 | 48.1 | 12 | 10 | 9 | 無 | 70 |
LC115-F2-□ | 69 | 19.5 | 115 | 54 | 100 | 48.1 | 12 | 10 | 9 | 4號×2 | 74.5 |
LC115-F3-□ | 69 | 19.5 | 115 | 54 | 100 | 48.1 | 12 | 10 | 9 | 4號×3 | 76.5 |
LC115H-N-□ | 69 | 28 | 115 | 54 | 100 | 48.1 | 20.5 | 18.5 | 9 | 無 | 80 |
LC115H-F2-□ | 69 | 28 | 115 | 54 | 100 | 48.1 | 20.5 | 18.5 | 9 | 4號×2 | 84.5 |
LC115H-F3-□ | 69 | 28 | 115 | 54 | 100 | 48.1 | 20.5 | 18.5 | 9 | 4號×3 | 86 |
LC115H-M2-□ | 69 | 28 | 115 | 54 | 100 | 48.1 | 20.5 | 18.5 | 9 | 3號×2 | 88.5 |
LC115H-9V-□ | 69 | 28 | 115 | 54 | 100 | 48.1 | 20.5 | 18.5 | 9 | 006P×1 | 88 |
LC135-N-□ | 76 | 27 | 135 | 58 | 117 | 55.1 | 19.5 | 13.5 | 13 | 無 | 95 |
LC135-F4-□ | 76 | 27 | 135 | 58 | 117 | 55.1 | 19.5 | 13.5 | 13 | 4號×4 | 110 |
LC135-M2-□ | 76 | 27 | 135 | 58 | 117 | 55.1 | 19.5 | 13.5 | 13 | 3號×2 | 108 |
LC135-M3-□ | 76 | 27 | 135 | 58 | 117 | 55.1 | 19.5 | 13.5 | 13 | 3號×3 | 113.5 |
LC135-9V-□ | 76 | 27 | 135 | 58 | 117 | 55.1 | 19.5 | 13.5 | 13 | 006P×1 | 111.5 |
LC135H-N-□ | 76 | 35 | 135 | 58 | 117 | 55.1 | 27.5 | 21.5 | 13 | 無 | 107.5 |
LC135H-F4-□ | 76 | 35 | 135 | 58 | 117 | 55.1 | 27.5 | 21.5 | 13 | 4號×4 | 122 |
LC135H-M2-□ | 76 | 35 | 135 | 58 | 117 | 55.1 | 27.5 | 21.5 | 13 | 3號×2 | 121 |
LC135H-M3-□ | 76 | 35 | 135 | 58 | 117 | 55.1 | 27.5 | 21.5 | 13 | 3號×3 | 126 |
LC135H-9V-□ | 76 | 35 | 135 | 58 | 117 | 55.1 | 27.5 | 21.5 | 13 | 006P×1 | 123.5 |
LC165-N-□ | 80 | 27 | 165 | 62 | 147 | 59.1 | 19.5 | 13.5 | 13 | 無 | 120.5 |
LC165-M4-□ | 80 | 27 | 165 | 62 | 147 | 59.1 | 19.5 | 13.5 | 13 | 3號×4 | 140 |
LC165H-N-□ | 80 | 35 | 165 | 62 | 147 | 59.1 | 27.5 | 21.5 | 13 | 無 | 134.5 |
LC165H-M4-□ | 80 | 35 | 165 | 62 | 147 | 59.1 | 27.5 | 21.5 | 13 | 3號×4 | 153.5 |
※下單時請務必在型號末尾的□加上顏色記號
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外形尺寸W 橫(寬) | 外形尺寸H 直(高) | 外形尺寸D 深(厚) | 顏色 | 電池構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 69 | 19.5 | 115 | 深灰 | 4號電池×2 | ||
4天~ | 69 | 19.5 | 115 | 灰白 | 4號電池×2 | ||
4天~ | 69 | 19.5 | 115 | 深灰 | 4號電池×3 | ||
4天~ | 69 | 19.5 | 115 | 灰白 | 4號電池×3 | ||
4天~ | 69 | 19.5 | 115 | 深灰 | 無 | ||
4天~ | 69 | 19.5 | 115 | 灰白 | 無 | ||
4天~ | 69 | 28 | 115 | 深灰 | 006P×1 | ||
4天~ | 69 | 28 | 115 | 灰白 | 006P×1 | ||
4天~ | 69 | 28 | 115 | 深灰 | 4號電池×2 | ||
3天~ | 69 | 28 | 115 | 灰白 | 4號電池×2 | ||
4天~ | 69 | 28 | 115 | 深灰 | 4號電池×3 | ||
3天~ | 69 | 28 | 115 | 灰白 | 4號電池×3 | ||
4天~ | 69 | 28 | 115 | 深灰 | 3號電池×2 | ||
4天~ | 69 | 28 | 115 | 灰白 | 3號電池×2 | ||
4天~ | 69 | 28 | 115 | 深灰 | 無 | ||
4天~ | 69 | 28 | 115 | 灰白 | 無 | ||
4天~ | 76 | 27 | 135 | 深灰 | 006P×1 | ||
4天~ | 76 | 27 | 135 | 灰白 | 006P×1 | ||
4天~ | 76 | 27 | 135 | 深灰 | 4號電池×4 | ||
4天~ | 76 | 27 | 135 | 灰白 | 4號電池×4 | ||
4天~ | 76 | 27 | 135 | 深灰 | 3號電池×2 | ||
4天~ | 76 | 27 | 135 | 灰白 | 3號電池×2 | ||
4天~ | 76 | 27 | 135 | 深灰 | 3號電池×3 | ||
4天~ | 76 | 27 | 135 | 灰白 | 3號電池×3 | ||
4天~ | 76 | 27 | 135 | 深灰 | 無 | ||
4天~ | 76 | 27 | 135 | 灰白 | 無 | ||
4天~ | 76 | 35 | 135 | 深灰 | 006P×1 | ||
4天~ | 76 | 35 | 135 | 灰白 | 006P×1 | ||
4天~ | 76 | 35 | 135 | 深灰 | 4號電池×4 | ||
4天~ | 76 | 35 | 135 | 灰白 | 4號電池×4 | ||
4天~ | 76 | 35 | 135 | 深灰 | 3號電池×2 | ||
4天~ | 76 | 35 | 135 | 灰白 | 3號電池×2 | ||
3天~ | 76 | 35 | 135 | 深灰 | 3號電池×3 | ||
4天~ | 76 | 35 | 135 | 灰白 | 3號電池×3 | ||
4天~ | 76 | 35 | 135 | 深灰 | 無 | ||
4天~ | 76 | 35 | 135 | 灰白 | 無 | ||
4天~ | 96 | 27 | 145 | 深灰 | 4號電池×6 | ||
4天~ | 96 | 27 | 145 | 灰白 | 4號電池×6 | ||
4天~ | 96 | 27 | 145 | 深灰 | 3號電池×2 | ||
4天~ | 96 | 27 | 145 | 灰白 | 3號電池×2 | ||
4天~ | 96 | 27 | 145 | 深灰 | 3號電池×4 | ||
4天~ | 96 | 27 | 145 | 灰白 | 3號電池×4 | ||
4天~ | 96 | 27 | 145 | 深灰 | 無 | ||
4天~ | 96 | 35 | 145 | 深灰 | 4號電池×6 | ||
4天~ | 96 | 35 | 145 | 灰白 | 4號電池×6 | ||
4天~ | 96 | 35 | 145 | 深灰 | 3號電池×2 | ||
4天~ | 96 | 35 | 145 | 灰白 | 3號電池×2 | ||
4天~ | 96 | 35 | 145 | 深灰 | 3號電池×4 | ||
4天~ | 96 | 35 | 145 | 灰白 | 3號電池×4 | ||
4天~ | 96 | 35 | 145 | 深灰 | 無 | ||
4天~ | 96 | 35 | 145 | 灰白 | 無 | ||
4天~ | 96 | 20 | 145 | 深灰 | 4號電池×6 | ||
4天~ | 96 | 20 | 145 | 灰白 | 4號電池×6 | ||
4天~ | 96 | 20 | 145 | 深灰 | 無 | ||
3天~ | 96 | 20 | 145 | 灰白 | 無 | ||
4天~ | 80 | 27 | 165 | 深灰 | 3號電池×4 | ||
4天~ | 80 | 27 | 165 | 灰白 | 3號電池×4 | ||
4天~ | 80 | 27 | 165 | 深灰 | 無 | ||
3天~ | 80 | 27 | 165 | 灰白 | 無 | ||
4天~ | 80 | 35 | 165 | 深灰 | 3號電池×4 |
Loading...
材質 | 樹脂 | 形狀 | 無指定 | 設置 | 室內 |
---|---|---|---|---|---|
底板・中板 | 無 | 保護功能(耐環境性) | 無 | 代表規格 | 無 |
端子台 | 無 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策