(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
高度6種、深度7種共42種尺寸的機架箱系列。
【特長】
・顏色有銀(S型)與黑(B型)2種的機架箱。
・採用面板構造,非常容易進行加工、絲網印刷、彫刻等的組裝式JIS規格機架箱。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
立體組裝圖
編號 | 名稱 | 個數 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|---|---|
1 | 面板 | 1 | A6063S-T5 | 銀色、黑色陽極處理 |
2 | 框架 | 4 | A6063S-T5(AE-303) | 銀色、黑色陽極處理 |
3 | 後板 | 1 | A6063S-T5 | 銀色、黑色陽極處理 |
4 | 側板 | 2 | A1050Pt1.5 | 銀色、黑色陽極處理 |
5 | 頂板 | 1 | SPCCt1.0 | 黑色塗裝(皮革紋路) |
6 | 底板 | 1 | SPCCt1.0 | 黑色塗裝 |
7 | 固定金屬零件 | 4 | SPCCt2.0+A6063S-T5 | 三價鉻+陽極處理 |
8 | 橡膠腳墊(單品型號B-P3) | 4 | 天然橡膠 | 黑 |
9 | 把手(附墊圈) | 2 | A5056S/黃銅 | 陽極處理鉻銀色、黑色 |
組成零件
JRH系列尺寸圖
背面圖
側面圖
型號 | H | W | D | 自重 (kg) |
---|---|---|---|---|
JRH49-16□ | 49 | 480 | 160 | 1.7 |
JRH49-20□ | 49 | 480 | 200 | 2.1 |
JRH49-26□ | 49 | 480 | 260 | 2.5 |
JRH49-32□ | 49 | 480 | 320 | 2.9 |
JRH49-37□ | 49 | 480 | 370 | 3.3 |
JRH49-43□ | 49 | 480 | 430 | 3.7 |
JRH49-50□ | 49 | 480 | 500 | 4.3 |
JRH99-16□ | 99 | 480 | 160 | 2.2 |
JRH99-20□ | 99 | 480 | 200 | 2.6 |
JRH99-26□ | 99 | 480 | 260 | 3.0 |
JRH99-32□ | 99 | 480 | 320 | 3.5 |
JRH99-37□ | 99 | 480 | 370 | 3.9 |
JRH99-43□ | 99 | 480 | 430 | 4.3 |
JRH99-50□ | 99 | 480 | 500 | 4.9 |
JRH149-16□ | 149 | 480 | 160 | 2.7 |
JRH149-20□ | 149 | 480 | 200 | 3.1 |
JRH149-26□ | 149 | 480 | 260 | 3.6 |
JRH149-32□ | 149 | 480 | 320 | 4.1 |
JRH149-37□ | 149 | 480 | 370 | 4.5 |
JRH149-43□ | 149 | 480 | 430 | 5.0 |
JRH149-50□ | 149 | 480 | 500 | 5.6 |
型號 | H | W | D | 自重 (kg) |
---|---|---|---|---|
JRH199-16□ | 199 | 480 | 160 | 3.2 |
JRH199-20□ | 199 | 480 | 200 | 3.6 |
JRH199-26□ | 199 | 480 | 260 | 4.1 |
JRH199-32□ | 199 | 480 | 320 | 4.7 |
JRH199-37□ | 199 | 480 | 370 | 5.1 |
JRH199-43□ | 199 | 480 | 430 | 5.6 |
JRH199-50□ | 199 | 480 | 500 | 6.2 |
JRH249-16□ | 249 | 480 | 161 | 3.9 |
JRH249-20□ | 249 | 480 | 201 | 4.3 |
JRH249-26□ | 249 | 480 | 261 | 4.8 |
JRH249-32□ | 249 | 480 | 321 | 5.4 |
JRH249-37□ | 249 | 480 | 371 | 5.8 |
JRH249-43□ | 249 | 480 | 431 | 6.4 |
JRH249-50□ | 249 | 480 | 501 | 7.0 |
JRH299-16□ | 299 | 480 | 161 | 4.6 |
JRH299-20□ | 299 | 480 | 201 | 5.0 |
JRH299-26□ | 299 | 480 | 261 | 5.6 |
JRH299-32□ | 299 | 480 | 321 | 6.2 |
JRH299-37□ | 299 | 480 | 371 | 6.6 |
JRH299-43□ | 299 | 480 | 431 | 7.2 |
JRH299-50□ | 299 | 480 | 501 | 7.9 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外形尺寸H 直(高) | 外形尺寸D 深(厚) |
---|---|---|---|---|
5天~ | 49 | 160 | ||
5天~ | 49 | 200 | ||
5天~ | 49 | 260 | ||
5天~ | 49 | 320 | ||
5天~ | 49 | 370 | ||
5天~ | 49 | 430 | ||
5天~ | 49 | 500 | ||
5天~ | 99 | 160 | ||
5天~ | 99 | 200 | ||
5天~ | 99 | 260 | ||
5天~ | 99 | 320 | ||
5天~ | 99 | 370 | ||
5天~ | 99 | 430 | ||
5天~ | 99 | 500 | ||
5天~ | 149 | 160 | ||
5天~ | 149 | 200 | ||
5天~ | 149 | 260 | ||
5天~ | 149 | 320 | ||
5天~ | 149 | 370 | ||
5天~ | 149 | 430 | ||
5天~ | 149 | 500 | ||
5天~ | 199 | 160 | ||
5天~ | 199 | 200 | ||
5天~ | 199 | 260 | ||
5天~ | 199 | 320 | ||
5天~ | 199 | 370 | ||
5天~ | 199 | 430 | ||
5天~ | 199 | 500 | ||
5天~ | 249 | 161 | ||
5天~ | 249 | 201 | ||
5天~ | 249 | 261 | ||
5天~ | 249 | 321 | ||
5天~ | 249 | 371 | ||
5天~ | 249 | 431 | ||
5天~ | 249 | 501 | ||
5天~ | 299 | 161 | ||
5天~ | 299 | 201 | ||
5天~ | 299 | 261 | ||
5天~ | 299 | 321 | ||
5天~ | 299 | 371 | ||
5天~ | 299 | 431 | ||
5天~ | 299 | 501 |
Loading...
材質 | 鋁 | 外形尺寸W 橫(寬) | 480 | 形狀 | 框型 |
---|---|---|---|---|---|
顏色 | 銀 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策