(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
最適合電源裝置等的堅固鋁箱、塑膠箱。
【特長】
・本體部以散熱片形鋁擠材製造而成的自然空冷盒。
・附R角的簡潔設計。
・鋁擠材製盒,相當堅固。
・顏色有銀、黑2種可供選擇。
【用途】
・最適合小型無風扇PC、數位音訊放大器等的盒型。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
附屬螺釘
編號 | 名稱 | 個數 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|---|---|
1 | 散熱片側板 | 2 | A6063S-T5 | 銀色、黑色陽極處理 |
2 | 上下面板 | 2 | A1050P t2.0 | 銀色、黑色陽極處理 |
3 | 前後面板 | 2 | A1050P t1.5 | 銀色、黑色陽極處理 |
4 | 螺釘、橡膠腳墊(單品型號SJ-P5007) | 1set | 鐵/不鏽鋼 | 鍍三價黑鉻酸鹽/無處理 |
HIT□-□-13
HIT□-□-18
顏色記號 | 上下面板 | 前後面板 | 側板 |
---|---|---|---|
SS | 銀 | 銀 | 銀 |
BB | 黑 | 黑 | 黑 |
型號 | W | H | D | a | b | c | d | e | f | g | 熱電阻值 (℃/W) | 自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIT9-2-13□ | 89 | 20 | 130 | 8 | 3.6 | 81 | 118.6 | 78.8 | 16 | 5 | 9.14 | 183 |
HIT9-4-13□ | 89 | 40 | 130 | 8 | 3.6 | 81 | 118.6 | 78.8 | 36 | 5 | 5.6 | 255 |
HIT13-3-13□ | 130 | 30 | 130 | 8 | 3.6 | 122 | 118.6 | 119.8 | 26 | 5 | 6.82 | 289 |
HIT13-5-13□ | 130 | 50 | 130 | 8 | 3.6 | 122 | 118.6 | 119.8 | 46 | 5 | 4.83 | 370 |
HIT18-4-13□ | 180 | 40 | 130 | 8 | 3.6 | 172 | 118.6 | 169.8 | 36 | 5 | 5.6 | 414 |
HIT18-6-13□ | 180 | 60 | 130 | 8 | 3.6 | 172 | 118.6 | 169.8 | 56 | 5 | 4.29 | 503 |
HIT13-3-18□ | 128 | 30 | 180 | 12 | 3.6 | 115.5 | 168 | 113.8 | 26 | 5 | 4.38 | 411 |
HIT13-5-18□ | 128 | 50 | 180 | 12 | 3.6 | 115.5 | 168 | 113.8 | 46 | 5 | 3.1 | 535 |
HIT17-4-18□ | 174 | 40 | 180 | 12 | 3.6 | 161.5 | 168 | 159.8 | 36 | 5 | 3.6 | 578 |
HIT17-6-18□ | 174 | 60 | 180 | 12 | 3.6 | 161.5 | 168 | 159.8 | 56 | 5 | 2.76 | 719 |
HIT23-5-18□ | 228 | 50 | 180 | 12 | 3.6 | 215.5 | 168 | 213.8 | 46 | 5 | 3.1 | 772 |
HIT23-7-18□ | 228 | 70 | 180 | 12 | 3.6 | 215.5 | 168 | 213.8 | 66 | 5 | 2.5 | 928 |
下單時請務必在型號末尾的□填入顏色記號。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外形尺寸W 橫(寬) | 外形尺寸H 直(高) | 外形尺寸D 深(厚) | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 89 | 20 | 130 | 黑 | ||
5天~ | 89 | 20 | 130 | 銀 | ||
5天~ | 89 | 40 | 130 | 黑 | ||
4天~ | 89 | 40 | 130 | 銀 | ||
5天~ | 130 | 30 | 130 | 黑 | ||
5天~ | 130 | 30 | 130 | 銀 | ||
5天~ | 128 | 30 | 180 | 黑 | ||
4天~ | 128 | 30 | 180 | 銀 | ||
5天~ | 130 | 50 | 130 | 黑 | ||
4天~ | 130 | 50 | 130 | 銀 | ||
5天~ | 128 | 50 | 180 | 黑 | ||
4天~ | 128 | 50 | 180 | 銀 | ||
5天~ | 174 | 40 | 180 | 黑 | ||
5天~ | 174 | 40 | 180 | 銀 | ||
5天~ | 174 | 60 | 180 | 黑 | ||
5天~ | 174 | 60 | 180 | 銀 | ||
5天~ | 180 | 40 | 130 | 黑 | ||
5天~ | 180 | 40 | 130 | 銀 | ||
5天~ | 180 | 60 | 130 | 黑 | ||
5天~ | 180 | 60 | 130 | 銀 | ||
5天~ | 228 | 50 | 180 | 黑 | ||
5天~ | 228 | 50 | 180 | 銀 | ||
5天~ | 228 | 70 | 180 | 黑 | ||
5天~ | 228 | 70 | 180 | 銀 |
Loading...
材質 | 鋁 | 形狀 | 面板型 | 設置 | 室內 |
---|---|---|---|---|---|
底板・中板 | 無 | 保護功能(耐環境性) | 無 | 代表規格 | 無 |
端子台 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策