(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

H53系列窗開關式DIN模組箱

H53系列窗開關式DIN模組箱

【特長】
・DIN軌道(35mm)安裝專用箱體。
・前板有淺灰色、透明2種可供選擇。
・內部可安裝安裝底座或印刷基板。
・安裝底座請使用板厚1.5mm,印刷基板請使用板厚1.6mm。
・材質為PPO,為UL94V-0規格。
【用途】
・可簡單安裝於DIN軌道上,無須螺絲便可組裝、拆解。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可無螺釘組裝及可分解的窗型開關式DIN模組箱

窗開關式DIN模組箱 H53系列的外觀

 

可在內部安裝安裝底座或印刷基板

 

組成零件一覽

窗開關式DIN模組箱 H53系列的內容品 流用URL:參考URL①

組成零件

編號名稱個 數材質顏色/表面處理
1本體1PPO
2底座1PPO
3端子台蓋板※2/6PPO
4前面板(G型)1PPO t2.5(僅H53-1MG為t2.0)
前面板(C型)聚碳酸酯t2.5(僅H53-1MG為t2.0)透明
5固定扣1PPO黑色、灰色、(僅H53-1MG)
6彈簧(僅H53-1MG)1鍍鋅

※端子台蓋板的個數H53-9MG使用6個

H53外觀尺寸圖

H53-1MG-□

H53-1MG-□

H53-2MG-□ H53-3MG-□

H53-2MG-□
H53-3MG-□

H53-4MG-□

H53-4MG-□

H53-6MG-□

H53-6MG-□

H53-9MG-□

H53-9MG-□

機種內容

  • ※在□有顏色規格的G(灰色)或C(透明)
型號WHDabc自重 (g)
GC
H53-1MG-□17.589.658124014.626.626.6
H53-2MG-□35.889.65828383340.340.5
H53-3MG-□52.889.65845385051.651.8
H53-4MG-□7189.65863386862.062.2
H53-6MG-□10689.658983885.285.9
H53-9MG-□159.589.65815038126.6126.6

安裝底座、基板尺寸圖

安裝底座、基板尺寸圖

安裝位置圖 ※( )內的數值為H53-1MG的數值

安裝底座、印刷基板尺寸及安裝位置

 w×h(安裝位置A)w×h(安裝位置B)w×h(安裝位置C)
H53-1MG用14.5×86.914.0×57.514.0×41.5
H53-2MG用33.0×86.932.5×58.732.1×42
H53-3MG用50.2×86.949.7×58.749.1×42
H53-4MG用68.0×86.967.8×58.766.9×42
H53-6MG用103.0×86.9102.5×58.7102.1×42
H53-9MG用156.4×86.9155.8×58.7155.2×42

安裝內部的安裝底座或印刷基板時,請參考下列尺寸。
安裝底座的板厚使用1.5mm,印刷基板的板厚使用1.6mm

H53組成零件圖

H53用本體

H-53-1MG-□

H-53-1MG-□

H-53-2MG・3MG-□

H-53-2MG、H-53-3MG-□

H-53-4MG-□

H-53-4MG-□

H-53-6MG-□

H-53-6MG-□

H-53-9MG-□

H-53-9MG-□

H53用本體零件規格

名稱材質顏色/表面處理
本體PPO
 
外殼型號WHD
H53-1MG17.589.657
H53-2MG35.889.657
H53-3MG52.889.657
H53-4MG7189.657
H53-6MG10689.657
H53-9MG159.589.657

H53用底座

H53用

H53用

H53用底座零件規格

名稱材質顏色/表面處理
底座PPO
 
外殼型號abc
H53-1MG89.617.510
H53-2MG89.635.810
H53-3MG89.652.810
H53-4MG89.67110
H53-6MG89.610610
H53-9MG89.6159.510

H53用端子台蓋板

H53-1MG用

H53-1MG用

H53-2〜9MG用

H53-2〜H53-9MG用

H53用端子台蓋板規格

名稱材質顏色/表面處理
端子台蓋板PPO
 
外殼型號abc
H53-1MG17.51414.3
H53-2MG35.530.213.8
H53-3MG
H53-6MG
H53-9MG
52.845.513.8
H53-4MG70.56413.8
H53-1MG用鈕扣

H53-1MG用固定扣

名稱材質顏色/表面處理
固定扣PPO
H53-1MG用彈簧(僅H53-1MG使用)

H53-1MG用彈簧(僅H53-1MG使用)

名稱材質顏色/表面處理
彈簧鍍鋅
H53-2MG~9MG用鈕扣

H53-2MG~H53-9MG用固定扣

名稱材質顏色/表面處理
固定扣PPO
H53-1MG用 前面面板

H53-1MG用前面面板

名稱面板顏色規格材質顏色/表面處理
前面面板GPPO
C聚碳酸酯透明
H53-2MG~4MG用 前面面板

H53-2MG~H53-4MG用前面面板

面板顏色規格材質顏色/表面處理
GPPO
C聚碳酸酯透明
外殼型號ab
H53-2MG3242
H53-3MG4942
H53-4MG6742
H53-6MG、9MG用 前面面板

H53-6MG、H53-9MG用前面面板

面板顏色規格材質顏色/表面處理
GPPO
C聚碳酸酯透明
外殼型號ab
H53-6MG10242
H53-9MG15442
型號
H53-1MG-G
H53-2MG-G
H53-3MG-G
H53-4MG-G
H53-6MG-G
H53-9MG-G
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬)
5天~ 17.5
5天~ 35.8
5天~ 52.8
4天~ 71
5天~ 106
5天~ 159.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 樹脂 外形尺寸H 直(高) 89.6 外形尺寸D 深(厚) 58
形狀 無指定 設置 室內 底板・中板
保護功能(耐環境性) 代表規格 顏色
端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767